Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1) | D.E. tubo applicabile (pollici) D2 | Max. temperatura d'esercizio (°C) | Packaging | Nut Material | Size of Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.26 € | 1 | 26 giorni | 1/4 | 1/8 | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 2 | ||
43.08 € | 1 | 26 giorni | 3/8 | 1/4 | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 3 | ||
41.87 € | 1 | 26 giorni | 3/8 | 1/4 | 200 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PFA | 3 | ||
42.27 € | 1 | 26 giorni | 3/8 | 1/8 | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 3 | ||
52.81 € | 1 | 26 giorni | 1/2 | 3/8 | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 4 | ||
53.53 € | 1 | 26 giorni | 1/2 | 3/8 | 200 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PFA | 4 | ||
45.24 € | 1 | 26 giorni | 1/2 | 3/8 | 150 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PVDF | 4 | ||
44.84 € | 1 | 26 giorni | 1/2 | 3/8 | 150 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PVDF | 4 | ||
48.77 € | 1 | 26 giorni | 1/2 | 1/4 | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 4 | ||
53.53 € | 1 | 26 giorni | 1/2 | 1/4 | 200 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PFA | 4 | ||
77.11 € | 1 | 26 giorni | 3/4 | 1/2 | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 5 | ||
75.56 € | 1 | 26 giorni | 3/4 | 1/2 | 200 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PFA | 5 | ||
75.85 € | 1 | 26 giorni | 3/4 | 3/8 | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 5 | ||
75.56 € | 1 | 26 giorni | 3/4 | 3/8 | 200 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PFA | 5 | ||
71.85 € | 1 | 26 giorni | 3/4 | 1/4 | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 5 | ||
75.56 € | 1 | 26 giorni | 3/4 | 1/4 | 200 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PFA | 5 | ||
62.69 € | 1 | 26 giorni | 3/4 | 1/4 | 150 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PVDF | 5 | ||
62.35 € | 1 | 26 giorni | 3/4 | 1/4 | 150 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PVDF | 5 | ||
111.03 € | 1 | 26 giorni | 1 | 3/4 | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 6 | ||
106.60 € | 1 | 26 giorni | 1 | 3/4 | 200 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PFA | 6 | ||
88.27 € | 1 | 26 giorni | 1 | 3/4 | 150 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PVDF | 6 | ||
87.92 € | 1 | 26 giorni | 1 | 3/4 | 150 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PVDF | 6 | ||
106.98 € | 1 | 26 giorni | 1 | 1/2 | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 6 | ||
88.27 € | 1 | 26 giorni | 1 | 1/2 | 150 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PVDF | 6 | ||
87.92 € | 1 | 26 giorni | 1 | 1/2 | 150 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PVDF | 6 |
Loading...
Tipo | Fitting Body | Materiale corpo principale | PFA | Tipo di collegamento | Pipe⇔Pipe, different diameters connection |
---|---|---|---|---|---|
Raccordo tubo-tubo con diam. diverso | Giunto riduttore a gomito |
Configura
Proprietà di base
D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1)
D.E. tubo applicabile (pollici) D2
Max. temperatura d'esercizio(°C)
Packaging
Nut Material
Size of Body
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali