Raccordi in fluoroplastica / Raccordo per tubi in fluoropolimero, serie LQ3, Raccordo a T, misura metrica

Raccordi in fluoroplastica / Raccordo per tubi in fluoropolimero, serie LQ3, Raccordo a T, misura metrica
Fluoropolymer fittings from SMC Corporation.
[Features]
· Flare-type collet construction.
· Triple-seal construction.
· Ease of installation.
· Excellent flow-through characteristics.
· Excellent heat resistance.
· Can be used at 200°C.
[Applications]
· For joining tubes during piping assembly.

(i)Nota

  • For specifications and details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LQ3T31-R1
LQ3T31-R2
LQ3T31-R5
LQ3T32-R1
LQ3T32-R5
LQ3T41-R1-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1) D.E. tubo applicabile (mm) D2 D.E. tubo applicabile (mm) D3 Packaging Size of Body

55.31 €

1 26 giorni 10810Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3

42.19 €

1 26 giorni 10610Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3

40.97 €

1 26 giorni 10108Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3

42.24 €

1 26 giorni 868Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3

42.24 €

1 26 giorni 88-Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3

50.98 €

1 26 giorni 121012Confezionamento standard equivalente alla classe M5.54

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fitting Body Materiale corpo principale PFA Tipo di collegamento Pipe⇔Pipe, different diameters connection
Raccordo tubo-tubo con diam. diverso Reducing Union Tee Max. temperatura d'esercizio(°C) 200 Nut Material PFA

Supporto tecnico