Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1) | Max. temperatura d'esercizio (°C) | Packaging | Nut Material | Size of Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.48 € | 1 | 26 giorni | 1/4 | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 2 | ||
55.82 € | 1 | 26 giorni | 1/4 | 200 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PFA | 2 | ||
48.10 € | 1 | 26 giorni | 1/4 | 150 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PVDF | 2 | ||
47.52 € | 1 | 26 giorni | 1/4 | 150 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PVDF | 2 | ||
50.19 € | 1 | 26 giorni | 3/8 | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 3 | ||
51.73 € | 1 | 26 giorni | 3/8 | 200 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PFA | 3 | ||
41.87 € | 1 | 26 giorni | 3/8 | 150 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PVDF | 3 | ||
41.44 € | 1 | 26 giorni | 3/8 | 150 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PVDF | 3 | ||
76.42 € | 1 | 26 giorni | 1/2 | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 4 | ||
72.50 € | 1 | 26 giorni | 1/2 | 200 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PFA | 4 | ||
81.44 € | 1 | 26 giorni | 3/4 | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 5 | ||
81.10 € | 1 | 26 giorni | 3/4 | 200 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PFA | 5 | ||
59.92 € | 1 | 26 giorni | 3/4 | 150 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PVDF | 5 | ||
59.53 € | 1 | 26 giorni | 3/4 | 150 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PVDF | 5 | ||
119.68 € | 1 | 26 giorni | 1 | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 6 | ||
119.26 € | 1 | 26 giorni | 1 | 200 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PFA | 6 | ||
91.68 € | 1 | 26 giorni | 1 | 150 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PVDF | 6 | ||
91.27 € | 1 | 26 giorni | 1 | 150 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PVDF | 6 | ||
220.90 € | 1 | Preventivo | - | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 7 | ||
314.97 € | 1 | 26 giorni | - | 200 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PFA | 7 |
Loading...
Tipo | Fitting Body | Materiale corpo principale | PFA | Tipo di collegamento | Pipe⇔Pipe, same diameters connection |
---|---|---|---|---|---|
Raccordo tubo-tubo con diam. uguale | Union Elbow |
Configura
Proprietà di base
D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1)
Max. temperatura d'esercizio(°C)
Packaging
Nut Material
Size of Body
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali