Tube Extension Straight Connector LQ3H-T Metric Size

Tube Extension Straight Connector LQ3H-T Metric Size
Fluoropolymer fittings.
[Features]
· Flare-type collet construction.
· Triple-seal construction.
· Ease of installation.
· Excellent flow-through characteristics.
· Excellent heat resistance.
· Can be used at 200°C.

(i)Nota

  • For specifications and details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LQ3H21-T
LQ3H51-T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1) Size of Body

35.03 €

1 26 giorni 62

39.48 €

1 26 giorni 195

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fitting Body Materiale corpo principale PFA Tipo di collegamento Pipe⇔Tube, out
Raccordo tubo/sporgenza tubo Connettore dritto prolunga tubo Max. temperatura d'esercizio(°C) 200 Packaging Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente
Nut Material PFA

Supporto tecnico