Raccordi in fluoroplastica / Raccordi per tubi in fluoropolimero, serie LQ3, Prolunga per tubi dritti, misura in pollici

Raccordi in fluoroplastica / Raccordi per tubi in fluoropolimero, serie LQ3, Prolunga per tubi dritti, misura in pollici
Fluoropolymer fittings with excellent flow-through characteristics.
[Features]
· Material: New PFA.
· Triple-seal construction.
· Ease of installation.
· Flare-type collet construction.
· Triple-seal construction.
· Ease of installation.
· Excellent heat resistance.
· Can be used at 200°C.

(i)Nota

  • For specifications and details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LQ3H2A-T
LQ3H4A-T
LQ3H5A-T
LQ3H7A-T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1) Size of Body

20.06 €

1 26 giorni 1/42

30.16 €

1 26 giorni 1/24

72.39 €

1 26 giorni 3/45

155.27 €

1 26 giorni -7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fitting Body Materiale corpo principale PFA Tipo di collegamento Pipe⇔Tube, out
Raccordo tubo/sporgenza tubo Connettore dritto prolunga tubo Max. temperatura d'esercizio(°C) 200 Packaging Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente
Nut Material PFA

Supporto tecnico