Different Diameter Straight KQB2H Metal One-Touch Fitting

Different Diameter Straight KQB2H Metal One-Touch Fitting
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· Compact and lightweight.
· Grease-free.
· Fluid temperature: -5 to 150°C
· Brass parts: Electroless nickel plated.
[Applications]
· Used to connect different sized tubes.

(i)Nota

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KQB2H01-03
KQB2H03-07
KQB2H07-09
KQB2H09-11
KQB2H11-13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.94 €

1 26 giorni

4.02 €

1 26 giorni

3.94 €

1 26 giorni

5.19 €

1 26 giorni

6.90 €

1 26 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola Tipo raccordo Giunto con diametri diversi Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale Altro Applicazione Standard/Mini Giunto, diam. diverso Riduttore dritto
Number of Connection Tubes(pc.) 2

Supporto tecnico