KGH, raccordo istantaneo inox, D'estremità diritto (Codici componente)

KGH, raccordo istantaneo inox, D'estremità diritto

(i)Nota

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KGH08-01

Male Connector: KGH Outline Drawings And Dimensions

Male Connector: KGH outline drawing (M5)

Male Connector: KGH outline drawing (M5)

Male Connector: KGH outline drawing (R)

Male Connector: KGH outline drawing (R)

Applicable tubing
Outer diameter (mm)
Connection thread
M
R
Model H
(width across flats)
øDNote 1) L *A M Effective cross-sectional areaNote 2)
(mm2)
Weight
g
Nylon Urethane
4 M5 × 0.8 KGH04-M5 8 8 17 13.9 12.7 4 4 2.4
1/8 KGH04-01 10 - 21.1 18 16 5.6 4 9
1/4 KGH04-02 14 - 19 13.5 16
6 M5 × 0.8 KGH06-M5 10 10 17.8 14.7 13.5 4 4 3.4
1/8 KGH06-01 12 - 21.6 18.5 17 13.1 10.4 16
1/4 KGH06-02 14 - 22.5 17 14
3/8 KGH06-03 17 - 20.9 15.5 27
8 1/8 KGH08-01 14 - 27.1 24 18.5 26.1 18.0 21
1/4 KGH08-02 26 20.5 19
3/8 KGH08-03 17 - 20.9 15.5 26
10 1/8 KGH10-01 17 - 29.1 26 21 26.1 19
1/4 KGH10-02 33 27.5 41.5 29.5 30
3/8 KGH10-03 27.9 22.5 30
1/2 KGH10-04 22 - 26.1 19 53
12 1/4 KGH12-02 19 - 34 28.5 22 58.3 46.1 42
3/8 KGH12-03 28.9 23.5 34
1/2 KGH12-04 22 29.1 22 51
16 3/8 KGH16-03 24 - 38.4 32 24 81 (81) 61
1/2 KGH16-04 34.6 26.5 113 (96) 47

* Reference dimensions of R thread after installation
Note 1) øD is the maximum diameter.
Note 2) Dimension inside "( )" is for soft nylon

One-Touch Fitting Stainless Steel KG Series Common Specifications (Reference)

Structure

KG Series structure

KG Series structure

Applicable Tubing

Tube materials FEP, PFA, nylon, soft nylonNote 1), polyurethane
Tube outer diameter ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16

Note 1) For soft nylon tube, water cannot be used.

Specifications

Usable fluids Air, waterNote 2)
Operating pressure rangeNote 3) -100 kPa to 1 MPa
Proof pressure 3 MPa
Ambient and fluid temperature -5 to 60°C, if water is used then 0 to 40°C (no freezing)
Thread Mounting section JIS B 0203 (taper thread for piping)
JIS B 0205 (metric coarse thread)
Nut part JIS B 0205 (metric fine thread)
Thread sealant With sealantNote 4)Or, without sealants

Note 2) The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 3) Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Note 4) Add the suffix "S" to the part number if w/ seal is desired.

Principle Part Materials

Body SUS303, PBT
Stud SUS303 (thread portion)
Chuck SUS304
Guide SUS304, SUS303, PBT
Collet, release button POM
Seal, O-ring NBR
Gasket SUS304/NBR
Codice componente
KGH08-01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Applicazione Materiale guarnizione Temperatura di esercizio
(°C)
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Colore Specifiche Colore pulsante di rilascio Specifiche personalizzate Opzioni

10.74 €

2 4 giorni [Ottone] EN 1.4305 Equiv.Standard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-8R1/81BiancoClasse ISO:6BiancoN/D-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale filettatura EN 1.4305 Equiv. Montaggio a vite, direzione Semigiunto

Si trova sulla pagina di KGH, raccordo istantaneo inox, D'estremità diritto, il codice articolo è il seguente: KGH08-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KGH08-01.

Tipologia prodotto

Codice componente
KGH04-01S
KGH04-02
KGH04-02-X12
KGH08-01-X17
KGH08-01S
KGH08-01S-X17
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Applicazione Materiale guarnizione Temperatura di esercizio
(°C)
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Colore Specifiche Colore pulsante di rilascio Specifiche personalizzate Opzioni

9.27 €

2 4 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) + PBTStandard/MiniH-NBR-4R1/81Bianco--N/D-

10.13 €

2 4 giorni [Ottone] EN 1.4305 Equiv.Standard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-4R1/41BiancoClasse ISO:6BiancoN/D-

25.06 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4305 Equiv. + PBTAmbiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-5~ 60-----Classe ISO: 6--Senza sigillante

10.97 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4305 Equiv. + PBTAmbiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali[Standard (gomma nitrilica NBR)] NBR (con rivestimento in fluoro)-5~ 60-----Classe ISO: 6--Senza sigillante

10.89 €

2 33 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) + PBTStandard/MiniH-NBR-8R1/81Bianco--N/D-

11.10 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4305 Equiv. + PBTAmbiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali[Standard (gomma nitrilica NBR)] NBR (con rivestimento in fluoro)-5~ 60-----Classe ISO: 6--Con sigillante

Supporto tecnico