Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KGH04-00
Male Connector: KGH outline drawing
Applicable tubing outer diameter (mm) | Model | øDNote) | L | M | Effective cross-sectional area (mm2) | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | ||||||
4 | KGH04-00 | 10.4 | 32.5 | 16 | 5.6 | 4 | 3 |
6 | KGH06-00 | 12.8 | 34.5 | 17 | 13.1 | 10.4 | 4 |
8 | KGH08-00 | 15.2 | 38.5 | 18.5 | 26.1 | 18.0 | 6 |
10 | KGH10-00 | 18.5 | 42.5 | 21 | 41.5 | 29.5 | 11 |
12 | KGH12-00 | 20.9 | 44.5 | 22 | 58.3 | 46.1 | 14 |
Note) øD is the maximum diameter.
KG Series structure
Tube materials | FEP, PFA, nylon, soft nylonNote 1), polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
Note 1) For soft nylon tube, water cannot be used.
Usable fluids | Air, waterNote 2) | |
---|---|---|
Operating pressure rangeNote 3) | -100 kPa to 1 MPa | |
Proof pressure | 3 MPa | |
Ambient and fluid temperature | -5 to 60°C, if water is used then 0 to 40°C (no freezing) | |
Thread | Mounting Section | JIS B 0203 (taper thread for piping) JIS B 0205 (metric coarse thread) |
Nut part | JIS B 0205 (metric fine thread) | |
Thread sealant | With sealantNote 4)Or, without sealants |
Note 2) The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 3) Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Note 4) Add the suffix "S" to the part number if w/ seal is desired.
Body | SUS303, PBT |
---|---|
Stud | SUS303 (thread portion) |
Chuck | SUS304 |
Guide | SUS304, SUS303, PBT |
Collet, release button | POM |
Seal, O-ring | NBR |
Gasket | SUS304/NBR |
Codice componente
|
---|
KGH04-00 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Applicazione | Materiale guarnizione | Giunto, diam. uguale | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Number of Connection Tubes (pc.) | Colore | Specifiche | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.11 € | 2 | 4 giorni | [Resina PP] PP | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | [Giunto dritto] Giunto dritto | - | 4 | 2 | Bianco | Classe ISO:6 | Bianco | N/D |
Loading...
Tipo | Ad azione singola | Tipo raccordo | Giunto con stesso diametro | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|
Si trova sulla pagina di KGH-00, raccordo istantaneo inox, Intermedio diritto, il codice articolo è il seguente: KGH04-00.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KGH04-00.
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Materiale guarnizione
Giunto, diam. uguale
Tipo
Applicazione
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Number of Connection Tubes(pc.)
Colore
Specifiche
Colore pulsante di rilascio
Specifiche personalizzate
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KGH04-00-X17 |
KGH04-00-X39 |
KGH06-00 |
KGH06-00-X17 |
KGH06-00-X39 |
KGH06-00-X94 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale corpo principale | Applicazione | Materiale guarnizione | Giunto, diam. uguale | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Number of Connection Tubes (pc.) | Colore | Specifiche | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.84 € | 2 | 6 giorni | [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv. | Ambiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali | [Standard (gomma nitrilica NBR)] NBR (con rivestimento in fluoro) | [Giunto dritto] Giunti passaparete con filettatura femmina | -5~ 60 | - | - | - | Classe ISO: 6 | - | - | ||
21.88 € | 2 | 6 giorni | [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv. | Ambiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali | [Standard (gomma nitrilica NBR)] NBR (con rivestimento in fluoro) | [Giunto dritto] Giunti passaparete con filettatura femmina | -5~ 60 | - | - | - | Classe ISO: 6 | - | Specifica esente da lubrificazione, materiale in gomma, cambio colorazione del pulsante di rilascio, specifica clean, specifica non a base di acciaio (con nichelatura elettrolitica), specifica Clean (soffiaggio aria, confezione doppia) | ||
9.68 € | 2 |
Stesso giorno
Stock | [Resina PP] PP | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | [Giunto dritto] Giunto dritto | - | 6 | 2 | Bianco | Classe ISO:6 | Bianco | N/D | ||
24.28 € | 2 | 6 giorni | [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv. | Ambiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali | [Standard (gomma nitrilica NBR)] NBR (con rivestimento in fluoro) | [Giunto dritto] Giunti passaparete con filettatura femmina | -5~ 60 | - | - | - | Classe ISO: 6 | - | - | ||
25.77 € | 2 | 6 giorni | [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv. | Ambiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali | [Standard (gomma nitrilica NBR)] NBR (con rivestimento in fluoro) | [Giunto dritto] Giunti passaparete con filettatura femmina | -5~ 60 | - | - | - | Classe ISO: 6 | - | Specifica esente da lubrificazione, materiale in gomma, cambio colorazione del pulsante di rilascio, specifica clean, specifica non a base di acciaio (con nichelatura elettrolitica), specifica Clean (soffiaggio aria, confezione doppia) | ||
9.90 € | 1 | 26 giorni | [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv. | Ambiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali | [Gomma fluorurata] FKM speciale (Rivestimento al fluoro) | [Giunto dritto] Giunti passaparete con filettatura femmina | -5~ 60 | - | - | - | Classe ISO: 6 | - | - |