Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Male Connector: KGH outline drawing
Applicable tubing outer diameter (mm) | Model | øDNote) | L | M | Effective cross-sectional area (mm2) | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | ||||||
4 | KGH04-00 | 10.4 | 32.5 | 16 | 5.6 | 4 | 3 |
6 | KGH06-00 | 12.8 | 34.5 | 17 | 13.1 | 10.4 | 4 |
8 | KGH08-00 | 15.2 | 38.5 | 18.5 | 26.1 | 18.0 | 6 |
10 | KGH10-00 | 18.5 | 42.5 | 21 | 41.5 | 29.5 | 11 |
12 | KGH12-00 | 20.9 | 44.5 | 22 | 58.3 | 46.1 | 14 |
Note) øD is the maximum diameter.
KG Series structure
Tube materials | FEP, PFA, nylon, soft nylonNote 1), polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
Note 1) For soft nylon tube, water cannot be used.
Usable fluids | Air, waterNote 2) | |
---|---|---|
Operating pressure rangeNote 3) | -100 kPa to 1 MPa | |
Proof pressure | 3 MPa | |
Ambient and fluid temperature | -5 to 60°C, if water is used then 0 to 40°C (no freezing) | |
Thread | Mounting Section | JIS B 0203 (taper thread for piping) JIS B 0205 (metric coarse thread) |
Nut part | JIS B 0205 (metric fine thread) | |
Thread sealant | With sealantNote 4)Or, without sealants |
Note 2) The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 3) Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Note 4) Add the suffix "S" to the part number if w/ seal is desired.
Body | SUS303, PBT |
---|---|
Stud | SUS303 (thread portion) |
Chuck | SUS304 |
Guide | SUS304, SUS303, PBT |
Collet, release button | POM |
Seal, O-ring | NBR |
Gasket | SUS304/NBR |
Codice componente
|
---|
KGH04-00 |
KGH06-00 |
KGH08-00 |
KGH10-00 |
KGH12-00 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Applicazione | Materiale guarnizione | Giunto, diam. uguale | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Number of Connection Tubes (pc.) | Colore | Specifiche | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.11 € | 2 | 4 giorni | [Resina PP] PP | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | [Giunto dritto] Giunto dritto | - | 4 | 2 | Bianco | Classe ISO:6 | Bianco | N/D | ||
9.68 € | 2 |
Stesso giorno
Stock | [Resina PP] PP | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | [Giunto dritto] Giunto dritto | - | 6 | 2 | Bianco | Classe ISO:6 | Bianco | N/D | ||
10.29 € | 2 | 4 giorni | [Resina PP] PP | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | [Giunto dritto] Giunto dritto | - | 8 | 2 | Bianco | Classe ISO:6 | Bianco | N/D | ||
13.03 € | 2 | 4 giorni | [Resina PP] PP | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | [Giunto dritto] Giunto dritto | - | 10 | 2 | Bianco | Classe ISO:6 | Bianco | N/D | ||
15.35 € | 2 | 4 giorni | [Resina PP] PP | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | [Giunto dritto] Giunto dritto | - | - | 2 | Bianco | Classe ISO:6 | Bianco | N/D |
Loading...
Tipo | Ad azione singola | Tipo raccordo | Giunto con stesso diametro | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Materiale guarnizione
Giunto, diam. uguale
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Tipo
Applicazione
Number of Connection Tubes(pc.)
Colore
Specifiche
Colore pulsante di rilascio
Specifiche personalizzate
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali