Branch Union Elbow KGLU One-Touch Fitting

Branch Union Elbow KGLU One-Touch Fitting
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· Stainless steel specifications for use in corrosive environments.
· SUS303 is used for metal parts.
· Suitable for use in CRT production lines where contact with copper must be avoided, as well as cleaning of food processing machines where water or salt water splashes.
· Suitable for use inside clean rooms where discoloration of copper materials and dust caused by corrosion must be avoided.
[Applications]
· Used to branch line at right angles.

(i)Nota

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KGLU04-00
KGLU06-00
KGLU08-00
KGLU10-00
KGLU12-00
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)

10.53 €

2 26 giorni 4

11.53 €

2 26 giorni 6

15.44 €

2 26 giorni 8

16.84 €

2 26 giorni 10

18.66 €

2 26 giorni -

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola Tipo raccordo Giunto con stesso diametro Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale PP Applicazione Standard/Mini Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro)
Giunto, diam. uguale Diramazione a gomito Number of Connection Tubes(pc.) 3 Specifiche Classe ISO:6
Colore pulsante di rilascio Bianco Specifiche personalizzate N/D

Supporto tecnico