Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KGY10-02
Male Run Tee: KGY outline drawing (M5)
Male Run Tee: KGY outline drawing (R)
Applicable tubing outer diameter (mm) | Connection thread M R | Model | H (width across flats) | øD1Note 1) | øD2 | L1 | L2 | L3 | *A | M | Note 2)Effective cross-sectional area (mm2) | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | ||||||||||||
4 | M5 × 0.8 | KGY04-M5 | 7 | 9.3 | - | 15.6 | 13.7 | 13.7 | 25.4 | 12.7 | 4.6 | 4.6 | 3.5 |
1/8 | KGY04-01 | 10 | 10.4 | 10 | 18 | 21.1 | - | 36 | 16 | 6.4 | 4.4 | 13 | |
1/4 | KGY04-02 | 14 | 25.5 | 38 | 19 | ||||||||
6 | M5 × 0.8 | KGY06-M5 | 7 | 11.6 | - | 17.1 | 14.7 | 17.1 | 28.7 | 13.5 | 4.6 | 4.6 | 4.3 |
1/8 | KGY06-01 | 10 | 12.8 | 10 | 20 | 22.1 | - | 39 | 17 | 13.4 | 10.6 | 12 | |
1/4 | KGY06-02 | 14 | 26.5 | 41 | 20 | ||||||||
3/8 | KGY06-03 | 17 | 27.9 | 42.5 | 34 | ||||||||
8 | 1/8 | KGY08-01 | 12 | 15.2 | 12 | 23 | 23.6 | 43.5 | 17 | 13.4 | 10.6 | 14 | |
1/4 | KGY08-02 | 14 | 28 | 45.5 | 18.5 | 25.6 | 17.7 | 22 | |||||
3/8 | KGY08-03 | 17 | 29.4 | 47 | 36 | ||||||||
10 | 1/8 | KGY10-01 | 17 | 18.5 | 17 | 26.5 | 26.1 | 49.5 | 21 | 40.0 | 28.4 | 31 | |
1/4 | KGY10-02 | 29.5 | 50.5 | 29 | |||||||||
3/8 | KGY10-03 | 30.9 | 52 | 39 | |||||||||
1/2 | KGY10-04 | 22 | 35.1 | 54.5 | 66 | ||||||||
12 | 1/4 | KGY12-02 | 17 | 20.9 | 17 | 28.5 | 30.5 | 53.5 | 22 | 57.4 | 45.4 | 31 | |
3/8 | KGY12-03 | 31.9 | 55 | 41 | |||||||||
1/2 | KGY12-04 | 22 | 36.1 | 57.5 | 68 | ||||||||
16 | 3/8 | KGY16-03 | 22 | 26.5 | 20.9 | 34 | 36.9 | 65.5 | 25 | 81 | (81) | 112 | |
1/2 | KGY16-04 | 40.1 | 67 | 113 | (113) | 116 |
* Reference dimensions of R thread after installation
Note 1) øD1 is the maximum diameter.
Note 2) Dimension inside "( )" is for soft nylon
KG Series structure
Tube materials | FEP, PFA, nylon, soft nylonNote 1), polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
Note 1) For soft nylon tube, water cannot be used.
Usable fluids | Air, waterNote 2) | |
---|---|---|
Operating pressure rangeNote 3) | -100 kPa to 1 MPa | |
Proof pressure | 3 MPa | |
Ambient and fluid temperature | -5 to 60°C, if water is used then 0 to 40°C (no freezing) | |
Thread | Mounting section | JIS B 0203 (taper thread for piping) JIS B 0205 (metric coarse thread) |
Nut part | JIS B 0205 (metric fine thread) | |
Thread sealant | With sealantNote 4)Or, without sealants |
Note 2) The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 3) Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Note 4) Add the suffix "S" to the part number if w/ seal is desired.
Body | SUS303, PBT |
---|---|
Stud | SUS303 (thread portion) |
Chuck | SUS304 |
Guide | SUS304, SUS303, PBT |
Collet, release button | POM |
Seal, O-ring | NBR |
Gasket | SUS304/NBR |
Codice componente
|
---|
KGY10-02 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Applicazione | Materiale guarnizione | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Colore | Specifiche | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate | Opzioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.35 € | 2 | 4 giorni | [Resina PP] PP | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 10 | R | 1/4 | 2 | Bianco | Classe ISO:6 | Bianco | N/D | - |
Loading...
Tipo | Ad azione singola/filettatura | Tipo raccordo | Montaggio diramazione a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale filettatura | EN 1.4305 Equiv. | Montaggio a vite, diramazione | Giunto a T di servizio |
Si trova sulla pagina di KGY, raccordo istantaneo inox, D'estremità a T laterale, il codice articolo è il seguente: KGY10-02.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KGY10-02.
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Materiale guarnizione
Opzioni
Tipo
Applicazione
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Colore
Specifiche
Colore pulsante di rilascio
Specifiche personalizzate
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KGY04-02S |
KGY04-M5 |
KGY06-01 |
KGY10-02S |
KGY10-03 |
KGY10-04 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale corpo principale | Applicazione | Materiale guarnizione | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Colore | Specifiche | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate | Opzioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.89 € | 2 | 26 giorni | [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv. | Ambiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | -5~ 60 | - | - | - | - | - | Classe ISO: 6 | - | - | Con sigillante | ||
10.81 € | 2 | 4 giorni | [Resina PP] PP | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 4 | M | 5×0.8 | 2 | Bianco | Classe ISO:6 | Bianco | N/D | - | ||
11.89 € | 2 | 26 giorni | [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) + PBT | Standard/Mini | H-NBR | - | 6 | R | 1/8 | 2 | Bianco | - | - | N/D | - | ||
17.53 € | 2 | 4 giorni | [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) + PBT | Standard/Mini | H-NBR | - | 10 | R | 1/4 | 2 | Bianco | - | - | N/D | - | ||
17.35 € | 2 | 26 giorni | [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) + PBT | Standard/Mini | H-NBR | - | 10 | R | 3/8 | 2 | Bianco | - | - | N/D | - | ||
17.81 € | 2 | 26 giorni | [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) + PBT | Standard/Mini | H-NBR | - | 10 | R | 1/2 | 2 | Bianco | - | - | N/D | - |