Different Diameter Straight 10-KGH One-Touch Fitting

Different Diameter Straight 10-KGH One-Touch Fitting
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· Stainless steel specifications for use in corrosive environments.
· SUS303 is used for metal parts.
· Suitable for use in CRT production lines where contact with copper must be avoided, as well as cleaning of food processing machines where water or salt water splashes.
· Suitable for use inside clean rooms where discoloration of copper materials and dust caused by corrosion must be avoided.
[Applications]
· Used to connect different sized tubes.

(i)Nota

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-KGH04-06
10-KGH06-08
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)

10.24 €

2 26 giorni 4

11.37 €

2 26 giorni 6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola Tipo raccordo Giunto con diametri diversi Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale PP Applicazione Ambiente pulito Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro)
Giunto, diam. diverso Riduttore dritto Number of Connection Tubes(pc.) 2 Specifiche Classe ISO:5
Colore pulsante di rilascio Bianco Specifiche personalizzate N/D

Supporto tecnico