Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicazione | Materiale guarnizione | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Colore | Specifiche | Profilo pulsante di rilascio | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10 € | 5 | 6 giorni | Ambiente pulito | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | - | R | 1/4 | 1 | Bianco | Con sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
8.94 € | 2 | 26 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 4 | R | 1/8 | 1 | Bianco | Senza sigillante | Ellisse | Bianco | N/D | ||
9.05 € | 2 | 4 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 4 | R | 1/8 | 1 | Bianco | Con sigillante | Ellisse | Bianco | N/D | ||
9.85 € | 2 | 26 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 4 | R | 1/4 | 1 | Bianco | Senza sigillante | Ellisse | Bianco | N/D | ||
9.95 € | 2 | 4 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 4 | R | 1/4 | 1 | Bianco | Con sigillante | Ellisse | Bianco | N/D | ||
9.68 € | 2 | 26 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 6 | R | 1/8 | 1 | Bianco | Senza sigillante | Ellisse | Bianco | N/D | ||
9.81 € | 2 | 4 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 6 | R | 1/8 | 1 | Bianco | Con sigillante | Ellisse | Bianco | N/D | ||
10.48 € | 1 | 26 giorni | Standard/Mini | [Standard (gomma nitrilica NBR)] NBR (con rivestimento in fluoro) | - | 6 | R | 1/8 | 1 | Bianco | Con sigillante | Ellisse | Azzurro | Specifiche materiale in gomma, non grasso · pulsante di rilascio cambio colore | ||
10.19 € | 2 | 26 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 6 | R | 1/4 | 1 | Bianco | Senza sigillante | Ellisse | Bianco | N/D | ||
10.29 € | 2 | 4 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 6 | R | 1/4 | 1 | Bianco | Con sigillante | Ellisse | Bianco | N/D | ||
10.65 € | 2 | 26 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 6 | R | 3/8 | 1 | Bianco | Senza sigillante | Ellisse | Bianco | N/D | ||
10.81 € | 2 | 4 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 6 | R | 3/8 | 1 | Bianco | Con sigillante | Ellisse | Bianco | N/D | ||
10.47 € | 2 | 26 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 8 | R | 1/8 | 1 | Bianco | Senza sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
10.60 € | 2 | 4 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 8 | R | 1/8 | 1 | Bianco | Con sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
10.47 € | 2 | 26 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 8 | R | 1/4 | 1 | Bianco | Senza sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
10.60 € | 2 | 4 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 8 | R | 1/4 | 1 | Bianco | Con sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
10.98 € | 2 | 26 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 8 | R | 3/8 | 1 | Bianco | Senza sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
11.10 € | 2 | 4 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 8 | R | 3/8 | 1 | Bianco | Con sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
10.24 € | 2 | 6 giorni | Standard/Mini | [Standard (gomma nitrilica NBR)] NBR (con rivestimento in fluoro) | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14.00 € | 2 | 26 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 10 | R | 1/8 | 1 | Bianco | Senza sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
14.11 € | 2 | 4 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 10 | R | 1/8 | 1 | Bianco | Con sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
14.00 € | 2 | 26 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 10 | R | 1/4 | 1 | Bianco | Senza sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
14.11 € | 2 | 4 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 10 | R | 1/4 | 1 | Bianco | Con sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
14.00 € | 2 | 26 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 10 | R | 3/8 | 1 | Bianco | Senza sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
14.11 € | 2 | 4 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 10 | R | 3/8 | 1 | Bianco | Con sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
14.39 € | 2 | 26 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 10 | R | 1/2 | 1 | Bianco | Senza sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
14.56 € | 2 | 4 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 10 | R | 1/2 | 1 | Bianco | Con sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
15.37 € | 2 | 26 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | - | R | 1/4 | 1 | Bianco | Senza sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
15.48 € | 2 | 26 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | - | R | 1/4 | 1 | Bianco | Con sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
15.37 € | 2 | 26 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | - | R | 3/8 | 1 | Bianco | Senza sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
15.48 € | 2 | 4 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | - | R | 3/8 | 1 | Bianco | Con sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
15.37 € | 2 | 26 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | - | R | 1/2 | 1 | Bianco | Senza sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
15.48 € | 2 | 26 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | - | R | 1/2 | 1 | Bianco | Con sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
17.35 € | 2 | 26 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | - | R | 3/8 | 1 | Bianco | Senza sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
17.47 € | 2 | 26 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | - | R | 3/8 | 1 | Bianco | Con sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
17.35 € | 2 | 26 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | - | R | 1/2 | 1 | Bianco | Senza sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
17.47 € | 2 | 4 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | - | R | 1/2 | 1 | Bianco | Con sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D |
Loading...
Tipo | Ad azione singola/filettatura | Tipo raccordo | Direzione di montaggio a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | EN 1.4305 Equiv. + PBT | Materiale filettatura | EN 1.4305 Equiv. | Montaggio a vite, direzione | Gomito |
Gomiti | Giunto a gomito |
Configura
Proprietà di base
Applicazione
Materiale guarnizione
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Colore
Specifiche
Profilo pulsante di rilascio
Colore pulsante di rilascio
Specifiche personalizzate
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali