Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KQ2LU04-00A-X35
Branch Elbow: KQ2LU Outline Drawing
(Unit: mm)
Applicable tubing outer diameter mm | Model | øDNote) | L1 | L2 | Q1 | Q2 | M | P | øO | øN | Effective cross-sectional area (mm2) | Minimum bore diameter | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | |||||||||||||
ø4 | KQ2LU04-00A | 8.2 | 15.8 | 19.9 | 15.8 | 7.9 | 13.3 | 8.2 | 6 | 3.2 | 6 | 4.1 | 3 | 3.1 |
ø6 | KQ2LU06-00A | 10.4 | 16.5 | 21.7 | 16.5 | 10 | 13.3 | 10.4 | 6 | 3.2 | 13.9 | 11 | 4.5 | 4.4 |
ø8 | KQ2LU08-00A | 13.2 | 18.2 | 24.8 | 18.2 | 13.1 | 14.2 | 13.2 | 8 | 4.2 | 26.3 | 18.2 | 6 | 8 |
ø10 | KQ2LU10-00A | 15.9 | 20.3 | 28.3 | 20.3 | 15.9 | 15.6 | 15.9 | 8 | 4.2 | 40.8 | 29 | 7.5 | 12.2 |
ø12 | KQ2LU12-00A | 18.5 | 22.5 | 31.7 | 22.5 | 17.9 | 17 | 18.5 | 8 | 4.2 | 57.2 | 45.2 | 9 | 18.1 |
Note) øD is the maximum diameter.
Millimeter Size One-Touch Pipe Fitting KQ2 Series Structural Drawing
Tube materials | FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
Usable fluids | Air, waterNote 1) | |
---|---|---|
Operating pressure rangeNote 2) | -100 kPa to 1 MPa | |
Proof pressure (at 23°C) | 3 MPa | |
Ambient and fluid temperature | -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing) | |
Thread | Mounting section | JIS B0203 (taper thread for piping) JIS B0205 (metric coarse thread) |
Nut part | JIS B0205 (metric fine thread) | |
Seal (thread portion) | With sealant |
Note 1: Make sure the surge pressure stays below the maximum operating pressure.
Note 2) It is not completely airtight, so please avoid use in leak testers, etc., where a vacuum is maintained.
Body | C3604, PBT, PP, SUS303 |
---|---|
Stud | C3604 (thread part), SUS303 (thread part) |
Chuck | SUS304 |
Guide | SUS304 |
Release button | POM |
Seal, O-ring | NBR |
Gasket | SUS304/NBR |
Codice componente
|
---|
KQ2LU04-00A-X35 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicazione | Materiale guarnizione | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Number of Connection Tubes (pc.) | Colore | Profilo pulsante di rilascio | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.16 € | 10 | 26 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 4 | Collegamento tubi | 3 | Nero | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | Modifica colore corpo |
Loading...
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Giunto con stesso diametro | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | PP | Giunto, diam. uguale | Diramazione a gomito |
Si trova sulla pagina di KQ2LU*-00, raccordo istantaneo colore bianco - Intermedio a gomito a 2 uscite, il codice articolo è il seguente: KQ2LU04-00A-X35.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KQ2LU04-00A-X35.
Configura
Proprietà di base
Materiale guarnizione
Tipo
Applicazione
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Connection Type
Number of Connection Tubes(pc.)
Colore
Profilo pulsante di rilascio
Colore pulsante di rilascio
Specifiche personalizzate
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
10-KQ2LU10-00A |
10-KQ2LU12-00A |
KQ2LU04-00A |
KQ2LU06-00A |
KQ2LU06-00A-X12 |
KQ2LU06-00A-X17 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Applicazione | Materiale guarnizione | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Number of Connection Tubes (pc.) | Colore | Profilo pulsante di rilascio | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.65 € | 5 | 26 giorni | Ambiente pulito | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 10 | Collegamento tubi | 3 | Bianco | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
10.21 € | 5 | 26 giorni | Ambiente pulito | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | - | Collegamento tubi | 3 | Bianco | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
4.48 € | 10 | 4 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 4 | Collegamento tubi | 3 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
4.73 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 6 | Collegamento tubi | 3 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
4.97 € | 10 | 26 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 6 | Collegamento tubi | 3 | Bianco | Circonferenza perfetta | Bianco | Lubrificante: vaselina bianca, pulsante di rilascio cambio colore | ||
8.68 € | 1 | 26 giorni | Standard/Mini | [Standard (gomma nitrilica NBR)] NBR (con rivestimento in fluoro) | - | 6 | Collegamento tubi | 3 | Bianco | Circonferenza perfetta | Azzurro | Specifiche materiale in gomma, non grasso · pulsante di rilascio cambio colore |