KQ2LU*-00, raccordo istantaneo colore bianco - Intermedio a gomito a 2 uscite (Codici componente - Download CAD)

KQ2LU*-00, raccordo istantaneo colore bianco - Intermedio a gomito a 2 uscite
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· One-touch IN/OUT connection.
· Can be used in a vacuum of -100 kPa.
· Body shape: Total of 51 models.
· Thread part material / surface treatment (with/without): 2 types.
· Surface treatment selection: brass (without plating), brass + electroless nickel plating.
· Applicable tube outer diameter.
[Applications]
· Used for perpendicular branch connection of tubes.

(i)Nota

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KQ2LU04-00A-X35

Branch Elbow: KQ2LU Outline Drawing And Dimensions

Branch Elbow: KQ2LU outline drawing

Branch Elbow: KQ2LU Outline Drawing

(Unit: mm)

Applicable tubing outer diameter
mm
Model øDNote) L1L2Q1Q2M P øO øN Effective cross-sectional area (mm2) Minimum bore diameter Weight
g
Nylon Urethane
ø4 KQ2LU04-00A 8.2 15.8 19.9 15.8 7.9 13.3 8.2 6 3.2 6 4.1 3 3.1
ø6 KQ2LU06-00A 10.4 16.5 21.7 16.5 10 13.3 10.4 6 3.2 13.9 11 4.5 4.4
ø8 KQ2LU08-00A 13.2 18.2 24.8 18.2 13.1 14.2 13.2 8 4.2 26.3 18.2 6 8
ø10 KQ2LU10-00A 15.9 20.3 28.3 20.3 15.9 15.6 15.9 8 4.2 40.8 29 7.5 12.2
ø12 KQ2LU12-00A 18.5 22.5 31.7 22.5 17.9 17 18.5 8 4.2 57.2 45.2 9 18.1

Note) øD is the maximum diameter.

Metric Size One-Touch Pipe Fitting KQ2 Series Common Specifications (Reference)

Structure

Metric Size One-Touch Pipe Fitting KQ2 Series structural drawing

Millimeter Size One-Touch Pipe Fitting KQ2 Series Structural Drawing

Applicable tubing

Tube materials FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane
Tube outer diameter ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16

Specifications

Usable fluids Air, waterNote 1)
Operating pressure rangeNote 2) -100 kPa to 1 MPa
Proof pressure (at 23°C) 3 MPa
Ambient and fluid temperature -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing)
Thread Mounting section JIS B0203 (taper thread for piping)
JIS B0205 (metric coarse thread)
Nut part JIS B0205 (metric fine thread)
Seal (thread portion) With sealant

Note 1: Make sure the surge pressure stays below the maximum operating pressure.
Note 2) It is not completely airtight, so please avoid use in leak testers, etc., where a vacuum is maintained.

Principle Part Materials

Body C3604, PBT, PP, SUS303
Stud C3604 (thread part), SUS303 (thread part)
Chuck SUS304
Guide SUS304
Release button POM
Seal, O-ring NBR
Gasket SUS304/NBR
Codice componente
KQ2LU04-00A-X35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicazione Materiale guarnizione Temperatura di esercizio
(°C)
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection Type Number of Connection Tubes
(pc.)
Colore Profilo pulsante di rilascio Colore pulsante di rilascio Specifiche personalizzate

5.16 €

10 26 giorni Standard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-4Collegamento tubi3NeroCirconferenza perfettaGrigio chiaroModifica colore corpo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Giunto con stesso diametro Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale PP Giunto, diam. uguale Diramazione a gomito

Si trova sulla pagina di KQ2LU*-00, raccordo istantaneo colore bianco - Intermedio a gomito a 2 uscite, il codice articolo è il seguente: KQ2LU04-00A-X35.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KQ2LU04-00A-X35.

Tipologia prodotto

Codice componente
10-KQ2LU10-00A
10-KQ2LU12-00A
KQ2LU04-00A
KQ2LU06-00A
KQ2LU06-00A-X12
KQ2LU06-00A-X17
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Applicazione Materiale guarnizione Temperatura di esercizio
(°C)
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection Type Number of Connection Tubes
(pc.)
Colore Profilo pulsante di rilascio Colore pulsante di rilascio Specifiche personalizzate

7.65 €

5 26 giorni Ambiente pulito[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-10Collegamento tubi3BiancoCirconferenza perfettaBiancoN/D

10.21 €

5 26 giorni Ambiente pulito[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)--Collegamento tubi3BiancoCirconferenza perfettaBiancoN/D

4.48 €

10 4 giorni Standard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-4Collegamento tubi3BiancoCirconferenza perfettaGrigio chiaroN/D

4.73 €

10 Stesso giorno

Stock

Standard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-6Collegamento tubi3BiancoCirconferenza perfettaGrigio chiaroN/D

4.97 €

10 26 giorni Standard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-6Collegamento tubi3BiancoCirconferenza perfettaBiancoLubrificante: vaselina bianca, pulsante di rilascio cambio colore

8.68 €

1 26 giorni Standard/Mini[Standard (gomma nitrilica NBR)] NBR (con rivestimento in fluoro)-6Collegamento tubi3BiancoCirconferenza perfettaAzzurroSpecifiche materiale in gomma, non grasso · pulsante di rilascio cambio colore

Supporto tecnico