Raccordi ad innesto rapido / Connettore ad innesto rapido / Serie KQ2-G Tee di servizio KQ2Y-G / Acciaio inox (Codici componente - Download CAD)

Raccordi ad innesto rapido / Connettore ad innesto rapido / Serie KQ2-G Tee di servizio KQ2Y-G / Acciaio inox
One-touch fitting made by SMC.

[Features]
· One-touch connection/disconnection.
· Can be used at a vacuum of -100 kPa.

[Applications]
· Used to branch a pipe in the same direction and at a 90° angle from a female thread.


(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KQ2Y04-M5G1
KQ2Y06-M5G1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)

10.81 €

2 26 giorni 4

11.89 €

2 26 giorni 6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Giunto con stesso diametro Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale PP Applicazione Standard/Mini Materiale filettatura EN 1.4305 Equiv.
Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro) Giunto, diam. uguale Giunto a T di servizio Connection Type M
Connection screw 5×0.8 Number of Connection Tubes(pc.) 2 Colore Bianco
Profilo pulsante di rilascio Ellisse Colore pulsante di rilascio Bianco Specifiche personalizzate N/D

Supporto tecnico