Bulkhead Female Union Fitting KQ2E-G One-Touch Pipe Fitting (Codici componente - Download CAD)

Bulkhead Female Union Fitting KQ2E-G One-Touch Pipe Fitting
SMC One-Touch fitting.

[Features]
· One-touch connection/disconnection.
· Can be used at a vacuum of -100 kPa.

[Applications]
· Used as a relay connection between male thread and tube when mounting panels, etc.


(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KQ2E04-01G1
KQ2E04-02G1
KQ2E06-01G1
KQ2E06-02G1
KQ2E06-03G1
KQ2E08-01G
KQ2E08-02G
KQ2E08-03G
KQ2E10-02G
KQ2E10-03G
KQ2E12-03G
KQ2E12-04G
KQ2E16-03G
KQ2E16-04G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection screw Profilo pulsante di rilascio

18.27 €

2 26 giorni 41/8Ellisse

20.03 €

2 26 giorni 41/4Ellisse

19.92 €

2 26 giorni 61/8Ellisse

19.92 €

2 26 giorni 61/4Ellisse

21.73 €

2 26 giorni 63/8Ellisse

21.47 €

2 26 giorni 81/8Circonferenza perfetta

21.47 €

2 26 giorni 81/4Circonferenza perfetta

22.24 €

2 26 giorni 83/8Circonferenza perfetta

29.19 €

2 26 giorni 101/4Circonferenza perfetta

29.19 €

2 26 giorni 103/8Circonferenza perfetta

31.29 €

2 26 giorni -3/8Circonferenza perfetta

31.29 €

2 26 giorni -1/2Circonferenza perfetta

35.29 €

2 26 giorni -3/8Circonferenza perfetta

35.29 €

2 26 giorni -1/2Circonferenza perfetta

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale PP Applicazione Standard/Mini Materiale filettatura EN 1.4305 Equiv.
Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro) Montaggio a vite, direzione Giunto passaparete con filettatura femmina Connection Type Rc
Number of Connection Tubes(pc.) 1 Colore Bianco Colore pulsante di rilascio Bianco
Specifiche personalizzate N/D

Supporto tecnico