Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CQ2B12-5S
Codice componente
|
---|
CQ2B12-5S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di funzionamento cilindro | Profilo corpo principale | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Funzione aggiuntiva | Ambiente, applicazioni | Temperatura di esercizio (℃) | Pressione di esercizio (MPa) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Body Options | Auto Switch | Type of Mount Support | Lock unit magnet | Tipo | Slot montaggio interruttore automatico | Opzione | Opzione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.06 € | 1 | 4 giorni | [A doppia azione] Con molla di richiamo | - | 12 | 5 | - | - | - | - | - | - | Vite M | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Assente | Foro passante (standard) | Senza magnete | - | Assente | - | - |
Loading...
Metodo di funzionamento asta | Aste singole |
---|
Si trova sulla pagina di Cilindro compatto, Standard, semplice effetto, stelo semplicee, CQ2 Serie, il codice articolo è il seguente: CQ2B12-5S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CQ2B12-5S.
Configura
Proprietà di base
Metodo di funzionamento cilindro
Profilo corpo principale
Funzione aggiuntiva
Ambiente, applicazioni
Specifications
Support bracket
Tipo
Opzione
Opzione
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Port thread type
Body Options
Auto Switch
Type of Mount Support
Lock unit magnet
Slot montaggio interruttore automatico
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CDQ2A20-10SMZ |
CDQ2A20-10SZ |
CDQ2A20-5SZ |
CQ2B12-5SM |
CQ2B12-5T |
CQ2B12-5TM |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Metodo di funzionamento cilindro | Profilo corpo principale | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Funzione aggiuntiva | Ambiente, applicazioni | Temperatura di esercizio (℃) | Pressione di esercizio (MPa) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Body Options | Auto Switch | Type of Mount Support | Lock unit magnet | Tipo | Slot montaggio interruttore automatico | Opzione | Opzione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.06 € | 1 | 7 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 20 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.18~ 1 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Vite M | Estremità asta maschio | - | - | - | Tipo pneumatico | - | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
31.87 € | 1 | 7 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 20 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.18~ 1 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Vite M | Standard (filettatura femmina estremità asta) | - | - | - | Tipo pneumatico | - | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
29.98 € | 1 | 7 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 20 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.18~ 1 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Vite M | Standard (filettatura femmina estremità asta) | - | - | - | Tipo pneumatico | - | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
20.19 € | 1 | 4 giorni | [A doppia azione] Con molla di richiamo | - | 12 | 5 | - | - | - | - | - | - | Vite M | Estremità asta maschio | Assente | Foro passante (standard) | Senza magnete | - | Assente | - | - | ||
19.06 € | 1 | 4 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | - | 12 | 5 | - | - | - | - | - | - | Vite M | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Assente | Foro passante (standard) | Senza magnete | - | Assente | - | - | ||
20.19 € | 1 | 4 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | - | 12 | 5 | - | - | - | - | - | - | Vite M | Estremità asta maschio | Assente | Foro passante (standard) | Senza magnete | - | Assente | - | - |