Cilindro compatto, Standard, semplice effetto, stelo semplicee, CQ2 Serie (Codici componente)

Cilindro compatto, Standard, semplice effetto, stelo semplicee, CQ2 Serie
A space-saving cylinder designed with a short overall length. Helps to make jigs and equipment more compact.
[Features]
· Remodeled with a new body for more flexibility. Small auto switches can be mounted on the 4 surfaces.
· Auto switches can be mounted at any position on the 4 surfaces to best match the installation conditions. (ø12 to ø25: 2 surfaces)
· Improved design flexibility.
· The auto switch rail has been removed. A round groove for mounting small auto switches has been provided on the 4 surfaces. · Supports up to ø200.
· No projection of auto switches.
· Lightweight: Reduced by 5 to 13% (compared to conventional CQ2 Series)
· With auto switch.

(i)Nota

  • ■ SMC Product Line
    Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
  • See the manufacturer's catalog for details about auto switches.
  • Round slots for mounting small auto switches:
     ø12 to ø25: 2 surfaces
     ø32 to ø100: 4
     surfaces.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CQ2B40-5SZ

Codice componente
CQ2B40-5SZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo di funzionamento cilindro Profilo corpo principale D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Funzione aggiuntiva Ambiente, applicazioni Temperatura di esercizio
(℃)
Pressione di esercizio
(MPa)
Specifications Support bracket Port thread type Body Options Auto Switch Type of Mount Support Lock unit magnet Tipo Slot montaggio interruttore automatico Opzione Opzione

45.44 €

1 7 giorni Ad azione singola (Estrusione)[Profilo blocco] Cilindro piatto40-StandardStandard-10~ 70-Senza magnete incorporatoForo passante (standard)RcStandard (filettatura femmina estremità asta)---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento asta Aste singole

Si trova sulla pagina di Cilindro compatto, Standard, semplice effetto, stelo semplicee, CQ2 Serie, il codice articolo è il seguente: CQ2B40-5SZ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CQ2B40-5SZ.

Tipologia prodotto

Codice componente
CDQ2A20-10SMZ
CDQ2A20-10SZ
CDQ2A20-5SZ
CQ2B40-5TZ
CQ2B40TF-10SZ
CQ2B40TF-10TZ
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Metodo di funzionamento cilindro Profilo corpo principale D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Funzione aggiuntiva Ambiente, applicazioni Temperatura di esercizio
(℃)
Pressione di esercizio
(MPa)
Specifications Support bracket Port thread type Body Options Auto Switch Type of Mount Support Lock unit magnet Tipo Slot montaggio interruttore automatico Opzione Opzione

33.06 €

1 7 giorni Ad azione singola (Estrusione)[Profilo blocco] Cilindro piatto20-StandardStandard-10~ 700.18~ 1Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateVite MEstremità asta maschio---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

31.87 €

1 7 giorni Ad azione singola (Estrusione)[Profilo blocco] Cilindro piatto20-StandardStandard-10~ 700.18~ 1Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateVite MStandard (filettatura femmina estremità asta)---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

29.98 €

1 7 giorni Ad azione singola (Estrusione)[Profilo blocco] Cilindro piatto20-StandardStandard-10~ 700.18~ 1Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateVite MStandard (filettatura femmina estremità asta)---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

45.44 €

1 7 giorni [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna)[Profilo blocco] Cilindro piatto40-StandardStandard-10~ 70-Senza magnete incorporatoForo passante (standard)RcStandard (filettatura femmina estremità asta)---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

47.55 €

1 4 giorni [A doppia azione] Con molla di richiamo-4010------GStandard (filettatura femmina estremità asta)AssenteForo passante (standard)Senza magnete---

47.55 €

1 4 giorni Ad azione singola (Estrusione)-4010------GStandard (filettatura femmina estremità asta)AssenteForo passante (standard)Senza magnete---

Supporto tecnico