Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CDQ2B140-10DCZ |
CDQ2B140-20DCZ |
CDQ2B140-30DCZ |
CDQ2B140-40DCZ |
CDQ2B140-75DCZ |
CDQ2B140-100DCZ |
CDQ2B140-150DCZ |
CDQ2B140-175DCZ |
CDQ2B140-200DCZ |
CDQ2B140-250DCZ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo corpo principale | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Funzione aggiuntiva | Ambiente, applicazioni | Temperatura di esercizio (℃) | Pressione di esercizio (MPa) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Body Options | Auto Switch | Lock unit magnet | Tipo | Opzione | Opzione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
298.13 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 140 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
312.08 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 140 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
326.02 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 140 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
339.97 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 140 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
371.29 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 140 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
388.77 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 140 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
411.06 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 140 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
422.19 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 140 | 730 | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
433.37 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 140 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
444.56 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 140 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole |
---|
Configura
Proprietà di base
Profilo corpo principale
Corsa: L(mm)
Auto Switch
Lock unit magnet
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Funzione aggiuntiva
Ambiente, applicazioni
Specifications
Support bracket
Port thread type
Body Options
Tipo
Opzione
Opzione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali