Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CDQ2B140-175DCMZ
Codice componente
|
---|
CDQ2B140-175DCMZ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo corpo principale | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Funzione aggiuntiva | Ambiente, applicazioni | Temperatura di esercizio (℃) | Pressione di esercizio (MPa) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Body Options | Auto Switch | Lock unit magnet | Tipo | Opzione | Opzione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
429.94 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 140 | 730 | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole |
---|
Si trova sulla pagina di Cilindro compatto, grandi diametri, Doppio effetto, Stelo semplice, CQ2 Serie, il codice articolo è il seguente: CDQ2B140-175DCMZ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CDQ2B140-175DCMZ.
Configura
Proprietà di base
Profilo corpo principale
Auto Switch
Lock unit magnet
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Funzione aggiuntiva
Ambiente, applicazioni
Specifications
Support bracket
Port thread type
Body Options
Tipo
Opzione
Opzione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CDQ2B125-10DCZ |
CDQ2B125-125DCMZ |
CDQ2B125-125DCZ |
CDQ2B140-175DCZ |
CDQ2B140-200DCMZ |
CDQ2B140-200DCZ |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Profilo corpo principale | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Funzione aggiuntiva | Ambiente, applicazioni | Temperatura di esercizio (℃) | Pressione di esercizio (MPa) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Body Options | Auto Switch | Lock unit magnet | Tipo | Opzione | Opzione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257.15 € | 1 | 4 giorni | - | 125 | 10 | - | - | - | - | - | - | Rc | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Assente | Magnete incorporato | - | - | - | ||
365.65 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 125 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
358.02 € | 1 | 4 giorni | - | 125 | 125 | - | - | - | - | - | - | Rc | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Assente | Magnete incorporato | - | - | - | ||
422.19 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 140 | 730 | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
441.13 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 140 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
433.37 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 140 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno |