Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CDQ2WB140-20DCZ |
CDQ2WB140-30DCZ |
CDQ2WB140-50DCZ |
CDQ2WB140-100DCZ |
CDQ2WB140-150DCZ |
CDQ2WB140-200DCZ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo corpo principale | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Funzione aggiuntiva | Ambiente, applicazioni | Temperatura di esercizio (℃) | Pressione di esercizio (MPa) | Specifications | Support bracket | Body Options | Auto Switch | Lock unit magnet | Tipo | Opzione | Opzione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
364.50 € | 1 | 9 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 140 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
380.53 € | 1 | 9 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 140 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
414.15 € | 1 | 9 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 140 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
455.39 € | 1 | 9 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 140 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
481.27 € | 1 | 9 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 140 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
507.85 € | 1 | 9 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 140 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Asta doppia | Port thread type | Rc |
---|
Configura
Proprietà di base
Profilo corpo principale
Corsa: L(mm)
Auto Switch
Lock unit magnet
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Funzione aggiuntiva
Ambiente, applicazioni
Specifications
Support bracket
Body Options
Tipo
Opzione
Opzione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali