Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MGPM32-175AZ
Codice componente
|
---|
MGPM32-175AZ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di funzionamento cilindro | Metodo di funzionamento asta | Profilo corpo principale | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Funzione aggiuntiva | Ambiente, applicazioni | Pressione di esercizio (MPa) | Cushion | Port thread type | Auto Switch | Type of Shaft Bearing | Custom-made Specifications | Opzione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
532.60 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Con guida | 32 | 730 | Standard / Con funzione dente d’arresto asta | Standard | 0.12~1 | Cuscini d’aria su entrambi i lati (senza paracolpi) | Rc | - | Cuscinetto scorrevole | - | Prodotto standard (Nessuna opzione) |
Loading...
Si trova sulla pagina di Compact Guide Cylinder With Air Cushion MGP Series, il codice articolo è il seguente: MGPM32-175AZ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MGPM32-175AZ.
Configura
Proprietà di base
Metodo di funzionamento cilindro
Funzione aggiuntiva
Auto Switch
Custom-made Specifications
Tipo
Metodo di funzionamento asta
Profilo corpo principale
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Ambiente, applicazioni
Cushion
Port thread type
Type of Shaft Bearing
Opzione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MGPL100-75AZ |
MGPL16-100AZ |
MGPL16-125AZ |
MGPM32-200AZ |
MGPM32-25AZ |
MGPM32-50AZ |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Metodo di funzionamento cilindro | Metodo di funzionamento asta | Profilo corpo principale | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Funzione aggiuntiva | Ambiente, applicazioni | Pressione di esercizio (MPa) | Cushion | Port thread type | Auto Switch | Type of Shaft Bearing | Custom-made Specifications | Opzione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,179.34 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Con guida | 100 | - | Standard / Con funzione dente d’arresto asta | Standard | 0.12~1 | Cuscini d’aria su entrambi i lati (senza paracolpi) | Rc | - | Boccola a sfere | - | Prodotto standard (Nessuna opzione) | ||
393.10 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | 16 | 100 | - | - | - | - | M5 × 0.8 | Assente | Boccola a sfere | Assente | - | ||
414.11 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | 16 | 125 | - | - | - | - | M5 × 0.8 | Assente | Boccola a sfere | Assente | - | ||
558.32 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Con guida | 32 | - | Standard / Con funzione dente d’arresto asta | Standard | 0.12~1 | Cuscini d’aria su entrambi i lati (senza paracolpi) | Rc | - | Cuscinetto scorrevole | - | Prodotto standard (Nessuna opzione) | ||
377.94 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Con guida | 32 | - | Standard / Con funzione dente d’arresto asta | Standard | - | Cuscini d’aria su entrambi i lati (senza paracolpi) | Rc | - | Cuscinetto scorrevole | - | Prodotto standard (Nessuna opzione) | ||
403.66 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Con guida | 32 | - | Standard / Con funzione dente d’arresto asta | Standard | - | Cuscini d’aria su entrambi i lati (senza paracolpi) | Rc | - | Cuscinetto scorrevole | - | Prodotto standard (Nessuna opzione) |