Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CDG1KBN50-1000Z
Codice componente
|
---|
CDG1KBN50-1000Z |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Cushion | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Custom-made Specifications | Tipo di connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
327.69 € | 1 | 8 giorni | 50 | 1,000 | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Con funzione dente d’arresto asta | Ambiente, applicazioni | Standard | Operating Pressure(MPa) | 0.05–1.0 |
Swinging Receiving Metal | Senza staffa |
Si trova sulla pagina di C(D)G1K-Z, cilindro pneumatico, antirotazione, doppio effeto, stelo semplice, il codice articolo è il seguente: CDG1KBN50-1000Z.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CDG1KBN50-1000Z.
Configura
Proprietà di base
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Tipo di connettore
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Cushion
Specifications
Auto Switch
Rod Tip Metal Fitting
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Custom-made Specifications
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CDG1KBA40-125Z |
CDG1KBA40-150FZ |
CDG1KBA40-150Z |
CDG1KBN50-100Z |
CDG1KBN50-10Z |
CDG1KBN50-125FZ |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Cushion | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Custom-made Specifications | Tipo di connettore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.68 € | 1 | 9 giorni | 40 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
126.69 € | 1 | 9 giorni | 40 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta femmina | Assente | Assente | ||
126.69 € | 1 | 8 giorni | 40 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
140.92 € | 1 | 8 giorni | 50 | - | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
125.34 € | 1 | 8 giorni | 50 | - | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
146.10 € | 1 | 9 giorni | 50 | - | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta femmina | Assente | Assente |