Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ZCDUKD20-50D-M9B
ZCDUKR20-20D-M5B external appearance
ZCDUKC16-20D-M3B external appearance
Mounting method
*The photos show representative examples of the series. Take note that the product's specifications may differ.
Tube Inner Diameter (mm) | ø10 mm | ø16 mm | ø20 mm | ø25 mm | ø32 mm |
---|---|---|---|---|---|
Fluid | Air | ||||
Proof Pressure | 1.05 MPa | ||||
Maximum operating pressure | 0.7 MPa | ||||
Minimum operating pressure | 0.13 MPa | 0.11 MPa | |||
Vacuum Port Pressure | -101 kPa to 0.6 MPa (0 to 0.6 MPa at vacuum release) | ||||
Ambient and Fluid Temperature | Without auto switch: -10°C to +70°C (no freezing) With auto switch: -10°C to +60°C (No freezing) | ||||
Lubrication | Not required | ||||
Piston Speed | 50 to 500 mm/s | ||||
Cushioning | Rubber bumper at both ends | ||||
Stroke Length Tolerance | +1.0 0 | ||||
With/Without Rod End Thread | With, without (pad direct mounting type) | ||||
Mounting | Basic type |
ø10 mm diagram
ø16 to 32 mm diagram
Number | Name | Material | Notes |
---|---|---|---|
1 | Cylinder Tubing | Aluminum alloy | Hard anodized aluminum |
2 | Rod Cover B | Aluminum alloy | Chromate |
3 | Cap | Aluminum alloy | Anodized aluminum |
4 | Piston | Aluminum alloy | Chromate |
5 | Piston rod | Stainless steel | - |
6 | Bushing | Bearing alloy | - |
7 | Plate | Aluminum alloy | Nickel plating |
8 | Guide Rod | Stainless steel | - |
9 | Bushing | Resin/Copper alloy (Multiple layers) | - |
10 | Hex Socket Head Cap Screw | Carbon steel | Chromate |
11 | Hex Socket Head Set Screw | Carbon steel | Chromate |
12 | Hex Socket Head Cap Screw | Carbon steel | Nickel plated |
13 | Damper | Urethane | - |
14 | Magnet | - | - |
15 | Auto switch | - | - |
16 | Rod End Nut | Carbon steel | Chromate |
17 | Piston Gasket | NBR | - |
18 | Piston Seal | NBR | - |
19 | Rod Seal | - | |
20 | Gasket | - | |
21 | Gasket for Cap | - | |
22 | Seal Washer | Rolled steel plate, NBR | - |
- | Bore Size / Part Number | ||||
---|---|---|---|---|---|
ø10 mm | ø16 mm | ø20 mm | ø25 mm | ø32 mm | |
Kit No. | ZCU10-PS | ZCU16-PS | ZCU20-PS | ZCU25-PS | ZCU32-PS |
(Units: mm)
ø10 mm dimensions
ø16 to 32 mm dimensions
Model | Port Size | Stroke Range (mm) | A | A ’ | B | C | ød | øD | E | F | FK | FL | FY | GA | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Piping Port | Vacuum Piping Port | |||||||||||||||
ZC(D)UKC16 | M5 ×; 0.8 | M5 ×; 0.8 | 5 to 30 | 11 | 12.5 | 20 | 32 | 2 | 6 | 7 | 8 | 13 | 17 | 28 | 16.5*1 | 31 |
ZC(D)UKC20 | M5 ×; 0.8 | 1/8 | 5 to 50 | 12 | 14 | 26 | 40 | 3 | 8 | 9 | 8 | 16 | 20 | 33 | 19 | 33.5 |
ZC(D)UKC25 | M5 ×; 0.8 | 1/8 | 5 to 50 | 15.5 | 18 | 32 | 50 | 4 | 10 | 10 | 10 | 20 | 22 | 43.5 | 21.5 | 34 |
ZC(D)UKC32 | 1/8 | 1/8 | 5 to 50 | 19.5 | 22 | 40 | 62 | 5 | 12 | 11 | 12 | 24 | 29 | 51.5 | 23 | 34.5 |
Model | H | J | L | MM | øP | Q | QA | R | S | SA | øT | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZC(D)UKC16 | 26 | 14 | 5 | M5 ×; 0.8 | 4.5 | 4 | 2 | 12 | 30 (40) | 19.5 | 7.6 depth 6.5 | 15.5 | 75.5 (85.5) |
ZC(D)UKC20 | 29 | 16 | 6 | M6 ×; 1.0 | 5.5 | 9 | 4.5 | 16 | 36 (46) | 21 | 9.3 depth 9 | 19.5 | 86 (96) |
ZC(D)UKC25 | 33 | 20 | 8 | M8 ×; 1.25 | 5.5 | 9 | 4.5 | 20 | 40 (50) | 21 | 9.3 depth 8 | 24.5 | 94 (104) |
ZC(D)UKC32 | 42 | 24 | 10 | M10 ×; 1.25 | 6.6 | 13.5 | 4.5 | 24 | 42 (52) | 22 | 11 depth 11.5 | 30.5 | 106 (116) |
Dimension in ( ) are for with auto switch
*1 ZCUKC16-5D is 14.5 mm.
*See the manufacturer's catalog for product information other than that detailed above.
Codice componente
|
---|
ZCDUKD20-50D-M9B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di funzionamento asta | Profilo corpo principale | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Ambiente, applicazioni | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Shape | Metodo tubazione per vuoto | Tipo di connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214.85 € | 1 | 26 giorni | Aste singole | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 20 | - | Standard / Vuoto | 0.11–0.7 | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | M9B | 0.5 | 2 pz. | Montaggio diretto tampone | Tubazione con tappo | - |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Funzione aggiuntiva | Standard / Con funzione dente d’arresto asta | Cushion | Finecorsa in gomma su entrambe le estremità |
---|---|---|---|---|---|
Type of Mount Support | Tipo base | Tube Material | Lega di alluminio / Alluminio anodizzato rigido | Specification of cylinder | Cilindro a montaggio libero per vuoto |
Si trova sulla pagina di ZC(D)UK, cilindro montaggio universale con ventosa, il codice articolo è il seguente: ZCDUKD20-50D-M9B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZCDUKD20-50D-M9B.
Configura
Proprietà di base
Profilo corpo principale
Corsa: L(mm)
Ambiente, applicazioni
Tipo di connettore
Tipo
Metodo di funzionamento asta
D.I. cilindro: D(Ø)
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Rod Tip Shape
Metodo tubazione per vuoto
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ZCDUKC10-10D-M9PL |
ZCDUKC10-10D-M9PSAPC |
ZCDUKC10-15D |
ZCDUKD25-15D |
ZCDUKD25-20D |
ZCDUKD25-25D |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Metodo di funzionamento asta | Profilo corpo principale | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Ambiente, applicazioni | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Shape | Metodo tubazione per vuoto | Tipo di connettore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.48 € | 1 | 26 giorni | Aste singole | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 10 | - | Standard / Vuoto | 0.13–0.7 | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | M9P | 3 | 2 pz. | Filettatura maschio | Tubazione con tappo | - | ||
178.47 € | 1 | 26 giorni | Aste singole | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 10 | - | Standard / Vuoto | 0.13–0.7 | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | M9P | Connettore a spina M8-3 pin/0,5 | 2 pz. | Filettatura maschio | Tubazione con tappo | - | ||
98.15 € | 1 | 4 giorni | Aste singole | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 10 | 15 | Standard / Vuoto | 0.13–0.7 | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Assente | - | - | Filettatura maschio | Tubazione con tappo | - | ||
165.15 € | 1 | 26 giorni | Aste singole | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 25 | - | Vuoto / Standard | 0.11–0.7 | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Montaggio diretto tampone | Tubazione con tappo | - | ||
176.31 € | 1 | 26 giorni | Aste singole | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 25 | - | Vuoto / Standard | 0.11–0.7 | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Montaggio diretto tampone | Tubazione con tappo | - | ||
176.31 € | 1 | 26 giorni | Aste singole | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 25 | - | Vuoto / Standard | 0.11–0.7 | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Montaggio diretto tampone | Tubazione con tappo | - |