Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ZCDUKC32-40D
ZCDUKR20-20D-M5B external appearance
ZCDUKC16-20D-M3B external appearance
Mounting method
*The photos show representative examples of the series. Take note that the product's specifications may differ.
Tube Inner Diameter (mm) | ø10 mm | ø16 mm | ø20 mm | ø25 mm | ø32 mm |
---|---|---|---|---|---|
Fluid | Air | ||||
Proof Pressure | 1.05 MPa | ||||
Maximum operating pressure | 0.7 MPa | ||||
Minimum operating pressure | 0.13 MPa | 0.11 MPa | |||
Vacuum Port Pressure | -101 kPa to 0.6 MPa (0 to 0.6 MPa at vacuum release) | ||||
Ambient and Fluid Temperature | Without auto switch: -10°C to +70°C (no freezing) With auto switch: -10°C to +60°C (No freezing) | ||||
Lubrication | Not required | ||||
Piston Speed | 50 to 500 mm/s | ||||
Cushioning | Rubber bumper at both ends | ||||
Stroke Length Tolerance | +1.0 0 | ||||
With/Without Rod End Thread | With, without (pad direct mounting type) | ||||
Mounting | Basic type |
ø10 mm diagram
ø16 to 32 mm diagram
Number | Name | Material | Notes |
---|---|---|---|
1 | Cylinder Tubing | Aluminum alloy | Hard anodized aluminum |
2 | Rod Cover B | Aluminum alloy | Chromate |
3 | Cap | Aluminum alloy | Anodized aluminum |
4 | Piston | Aluminum alloy | Chromate |
5 | Piston rod | Stainless steel | - |
6 | Bushing | Bearing alloy | - |
7 | Plate | Aluminum alloy | Nickel plating |
8 | Guide Rod | Stainless steel | - |
9 | Bushing | Resin/Copper alloy (Multiple layers) | - |
10 | Hex Socket Head Cap Screw | Carbon steel | Chromate |
11 | Hex Socket Head Set Screw | Carbon steel | Chromate |
12 | Hex Socket Head Cap Screw | Carbon steel | Nickel plated |
13 | Damper | Urethane | - |
14 | Magnet | - | - |
15 | Auto switch | - | - |
16 | Rod End Nut | Carbon steel | Chromate |
17 | Piston Gasket | NBR | - |
18 | Piston Seal | NBR | - |
19 | Rod Seal | - | |
20 | Gasket | - | |
21 | Gasket for Cap | - | |
22 | Seal Washer | Rolled steel plate, NBR | - |
- | Bore Size / Part Number | ||||
---|---|---|---|---|---|
ø10 mm | ø16 mm | ø20 mm | ø25 mm | ø32 mm | |
Kit No. | ZCU10-PS | ZCU16-PS | ZCU20-PS | ZCU25-PS | ZCU32-PS |
(Units: mm)
ø10 mm dimensions
ø16 to 32 mm dimensions
Model | Port Size | Stroke Range (mm) | A | A ’ | B | C | ød | øD | E | F | FK | FL | FY | GA | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Piping Port | Vacuum Piping Port | |||||||||||||||
ZC(D)UKC16 | M5 ×; 0.8 | M5 ×; 0.8 | 5 to 30 | 11 | 12.5 | 20 | 32 | 2 | 6 | 7 | 8 | 13 | 17 | 28 | 16.5*1 | 31 |
ZC(D)UKC20 | M5 ×; 0.8 | 1/8 | 5 to 50 | 12 | 14 | 26 | 40 | 3 | 8 | 9 | 8 | 16 | 20 | 33 | 19 | 33.5 |
ZC(D)UKC25 | M5 ×; 0.8 | 1/8 | 5 to 50 | 15.5 | 18 | 32 | 50 | 4 | 10 | 10 | 10 | 20 | 22 | 43.5 | 21.5 | 34 |
ZC(D)UKC32 | 1/8 | 1/8 | 5 to 50 | 19.5 | 22 | 40 | 62 | 5 | 12 | 11 | 12 | 24 | 29 | 51.5 | 23 | 34.5 |
Model | H | J | L | MM | øP | Q | QA | R | S | SA | øT | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZC(D)UKC16 | 26 | 14 | 5 | M5 ×; 0.8 | 4.5 | 4 | 2 | 12 | 30 (40) | 19.5 | 7.6 depth 6.5 | 15.5 | 75.5 (85.5) |
ZC(D)UKC20 | 29 | 16 | 6 | M6 ×; 1.0 | 5.5 | 9 | 4.5 | 16 | 36 (46) | 21 | 9.3 depth 9 | 19.5 | 86 (96) |
ZC(D)UKC25 | 33 | 20 | 8 | M8 ×; 1.25 | 5.5 | 9 | 4.5 | 20 | 40 (50) | 21 | 9.3 depth 8 | 24.5 | 94 (104) |
ZC(D)UKC32 | 42 | 24 | 10 | M10 ×; 1.25 | 6.6 | 13.5 | 4.5 | 24 | 42 (52) | 22 | 11 depth 11.5 | 30.5 | 106 (116) |
Dimension in ( ) are for with auto switch
*1 ZCUKC16-5D is 14.5 mm.
*See the manufacturer's catalog for product information other than that detailed above.
Codice componente
|
---|
ZCDUKC32-40D |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di funzionamento asta | Profilo corpo principale | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Ambiente, applicazioni | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Shape | Metodo tubazione per vuoto | Tipo di connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211.98 € | 1 | 4 giorni | Aste singole | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 32 | 40 | Standard / Vuoto | 0.11–0.7 | Magnete incorporato | Rc 1/8 | Assente | - | - | Filettatura maschio | Tubazione con tappo | - |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Funzione aggiuntiva | Standard / Con funzione dente d’arresto asta | Cushion | Finecorsa in gomma su entrambe le estremità |
---|---|---|---|---|---|
Type of Mount Support | Tipo base | Tube Material | Lega di alluminio / Alluminio anodizzato rigido | Specification of cylinder | Cilindro a montaggio libero per vuoto |
Si trova sulla pagina di ZC(D)UK, cilindro montaggio universale con ventosa, il codice articolo è il seguente: ZCDUKC32-40D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZCDUKC32-40D.
Configura
Proprietà di base
Profilo corpo principale
Ambiente, applicazioni
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Tipo di connettore
Tipo
Metodo di funzionamento asta
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Rod Tip Shape
Metodo tubazione per vuoto
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ZCDUKC10-10D-M9PL |
ZCDUKC10-10D-M9PSAPC |
ZCDUKC10-15D |
ZCDUKC32-50D |
ZCDUKC32-50D-M9BL |
ZCDUKC32-5D |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Metodo di funzionamento asta | Profilo corpo principale | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Ambiente, applicazioni | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Shape | Metodo tubazione per vuoto | Tipo di connettore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.48 € | 1 | 26 giorni | Aste singole | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 10 | - | Standard / Vuoto | 0.13–0.7 | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | M9P | 3 | 2 pz. | Filettatura maschio | Tubazione con tappo | - | ||
178.47 € | 1 | 26 giorni | Aste singole | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 10 | - | Standard / Vuoto | 0.13–0.7 | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | M9P | Connettore a spina M8-3 pin/0,5 | 2 pz. | Filettatura maschio | Tubazione con tappo | - | ||
98.15 € | 1 | 4 giorni | Aste singole | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 10 | 15 | Standard / Vuoto | 0.13–0.7 | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Assente | - | - | Filettatura maschio | Tubazione con tappo | - | ||
223.06 € | 1 | 4 giorni | Aste singole | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 32 | 50 | Standard / Vuoto | 0.11–0.7 | Magnete incorporato | Rc 1/8 | Assente | - | - | Filettatura maschio | Tubazione con tappo | - | ||
292.52 € | 1 | 26 giorni | Aste singole | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 32 | - | Standard / Vuoto | 0.11–0.7 | Magnete incorporato | Rc 1/8 | M9B | 3 | 2 pz. | Filettatura maschio | Tubazione con tappo | - | ||
190.74 € | 1 | 26 giorni | Aste singole | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 32 | 5 | Standard / Vuoto | 0.11–0.7 | Magnete incorporato | Rc 1/8 | Assente | - | - | Filettatura maschio | Tubazione con tappo | - |