Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PF2A511-N03-1
Aspetto esterno della serie PF2A7 (Tipo display integrato)
Aspetto esterno della serie PF2A5 (Tipo remoto/parte sensore)
Modello | PF2A710 | PF2A750 | PF2A711 | PF2A721 | PF2A751 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fluido misurato | Aria, azoto | |||||
Intervallo di misurazione della portata | Da 0,5 a 10,5 l/min | Da 2,5 a 52,5 l/min | Da 5 a 105 l/min | Da 10 a 210 l/min | Da 25 a 525 l/min | |
Impostare l’intervallo di portata | Da 0,5 a 10,5 l/min | Da 2,5 a 52,5 l/min | Da 5 a 105 l/min | Da 10 a 210 l/min | Da 25 a 525 l/min | |
Intervallo di portata nominale | Da 1 a 10 l/min | Da 5 a 50 l/min | Da 10 a 100 l/min | Da 20 a 200 l/min | Da 50 a 500 l/min | |
Impostazione dell’unità minima | 0,1 l/min | 0,5 l/min | 1 l/min | 2 l/min | 5 l/min | |
Valore di scambio della portata degli impulsi accumulati (ampiezza impulso: 50 ms) | 0,1 L/impulso | 0,5 L/impulso | 1 L/impulso | 2 L/impulso | 5 L/impulso | |
Unità display *1, 2) | Portata istantanea | L/min, CFM x 10^-2 | L/min, CFM x 10^-1 | |||
Portata accumulata | L, piedi³ x 10⁻¹ | |||||
Temperatura del fluido in esercizio | 0–50°C | |||||
Precisione *3) | ±5% F.S. | |||||
Ripetibilità | ±1% F.S. | ±2% F.S. | ||||
Caratteristiche della temperatura | ±3% F.S. (da 15 a 35°C, 25°C di riferimento), ±5% F.S. (da 0 a 50°C, 25°C di riferimento) | |||||
Consumo di corrente | 150 mA o meno | 160 mA o meno | 170 mA o meno | |||
Peso *4) | 250 g | 290 g | ||||
Misura porta (Rc, NPT, G) | 1/8, 1/4 | 3/8 | 1/2 | |||
Tipo rilevamento | Tipo calore | |||||
Spia | LED a 7 segmenti a 3 cifre | |||||
Gamma di pressioni d’esercizio | -50 kPa – 0,5 MPa | -50 kPa – 0,75 MPa | ||||
Pressione di resistenza | 1,0 MPa | |||||
Intervallo di portata accumulata *5) | Da 0 a 999.999 L | |||||
Specifiche uscita *6) | Uscita interruttore | Collettore aperto NPN: corrente di carico massima: 80 mA, caduta di tensione interna: 1 V o meno (con corrente di carico di 80 mA), massima tensione applicata: 30 V, 2 uscite | ||||
Corrente di carico massima collettore aperto PNP: 80 mA, caduta di tensione interna: 1,5 V o meno (con corrente di carico di 80 mA), 2 uscite | ||||||
Uscita impulsi accumulati | Uscita collettore aperto NPN o PNP (come uscita di commutazione) | |||||
Spia | Si illumina quando l’uscita è attivata, OUT1: verde, OUT2: rosso | |||||
Tempo di risposta | 1 sec. o meno | |||||
Isteresi | Modalità isteresi: Variabile (impostabile da 0) Modalità comparatore finestra *7): Tipo fisso (3 cifre) | |||||
Tensione di alimentazione | Da 12 a 24 V AC ±10% | |||||
Ambiente | Involucro protettivo | IP65 | ||||
Gamma di temperature di esercizio | Durante l’operazione: da 0 a 50°C, durante la conservazione: da -25 a 85°C (tuttavia, nessun congelamento o condensa) | |||||
Tensione di tenuta | 1.000 V AC per 1 minuto tra morsetti e alloggiamento | |||||
Resistenza di isolamento | 50 MΩ o più (500 V DC misurati tramite tester della resistenza di isolamento) tra morsetti e alloggiamento | |||||
Certificazione, standard, ecc. | CE |
*1) Per flussostato digitale con funzione di commutazione unità (per il tipo senza funzione di commutazione unità, sarà impostata l’unità SI fissa [l/min o l, m³, m³ x 10³].)
*2) La visualizzazione della portata può essere commutata tra la condizione di base di 0°C e 101,3 kPa e la condizione di base (ANR) di 20°C, 101,3 kPa e 65% UR.
*3) Una sezione rettilinea che sia 8 volte o più il diametro del tubo deve essere fornita al tubo sul lato IN del prodotto. In caso contrario, la precisione potrebbe variare di ±5% FS o più.
*4) Non include conduttore.
*5) Il valore della portata accumulata viene ripristinato quando l’alimentazione viene interrotta.
*6) È possibile selezionare l’uscita di commutazione e l’uscita degli impulsi accumulati durante l’impostazione iniziale.
*7) Modalità comparatore finestra: poiché l’isteresi (H) raggiungerà 3 cifre, separare P_1, P_2 o n_1, n_2 di 7 cifre o più. (Nel caso di OUT2, n_1 e n_2 diventeranno n_3 e n_4 e P_1 e P_2 diventeranno P_3 e P_4.)
*8) Tutti i flussostati sono conformi alla marcatura CE.
*9) Per gli standard relativi a cablaggio e filettatura, fare riferimento al manuale di istruzioni.
*10) Anche nel tentativo di migliorare la qualità, i prodotti possono presentare piccoli graffi, sbavature o variazioni di colore e luminosità del display, ecc., che non influiscono sulle prestazioni, verificati come prodotti conformi.
Modello | PF2A510 | PF2A550 | PF2A511 | PF2A521 | PF2A551 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fluido misurato | Aria, azoto | |||||
Tipo rilevamento | Tipo calore | |||||
Intervallo di portata nominale | Da 1 a 10 l/min | Da 5 a 50 l/min | Da 10 a 100 l/min | Da 20 a 200 l/min | Da 50 a 500 l/min | |
Gamma di pressioni d’esercizio | -50 kPa – 0,5 MPa | -50 kPa – 0,75 MPa | ||||
Pressione di resistenza | 1,0 MPa | |||||
Temperatura del fluido in esercizio | 0–50°C | |||||
Precisione *1, 2) | ±5% F.S. | |||||
Ripetibilità *1) | ±1% F.S. (Collegare con PF2A3□□), ±3% F.S. (Collegare con PF2A2□□) | |||||
Caratteristiche della temperatura | ±2%F.S. (da 15 a 35°C, 25°C standard) ±3%F.S. (da 0 a 50°C, 25°C di riferimento) | |||||
Specifiche uscita *3) | Uscita per monitor | Uscita analogica in tensione (non lineare) impedenza di uscita 1 kΩ sezione monitor uscita PF2A3□□ | ||||
Uscita analogica | Uscita in tensione da 1 a 5 V (Entro il campo di portata nominale) Precisione: ±5% F.S., impedenza di carico minima: 100 kΩ (impedenza di uscita: 1 kΩ) | |||||
Uscita di corrente da 4 a 20 mA (Entro il campo di portata nominale) Precisione: ±5% F.S., massima impedenza di carico: 300 Ω o meno (12 V DC), 600 Ω o meno (24 V DC) | ||||||
Tensione di alimentazione | Da 12 a 24 V AC ±10% | |||||
Consumo di corrente | 100 mA o meno | 110 mA o meno | ||||
Ambiente | Involucro protettivo | IP65 | ||||
Gamma di temperature di esercizio | Durante l’operazione: da 0 a 50°C, durante la conservazione: da -25 a 85°C (nessun congelamento o condensa) | |||||
Tensione di tenuta | 1.000 V AC per 1 minuto tra morsetti e alloggiamento | |||||
Resistenza di isolamento | 50 MΩ o più (500 V DC misurati tramite tester della resistenza di isolamento) tra morsetti e alloggiamento | |||||
Certificazione, standard, ecc. | CE | |||||
Peso *4) | 200 g | 240 g | ||||
Misura porta (Rc, NPT, G) | 1/8, 1/4 | 3/8 | 1/2 |
*1) Precisione totale in combinazione con PF2A2□□/3□□.
*2) Può essere fornito un tubo diritto di sezione 8 volte o più il diametro del tubo sul lato IN del prodotto. In caso contrario, la precisione potrebbe variare di ±5% FS o più.
*3) Il metodo di output è selezionato per impostazione predefinita.
*4) Non include conduttore. (aggiungere 20 g per i modelli con uscita analogica [quando è stata selezionata l’uscita di corrente o in tensione])
*5) L’unità di portata si basa su 0°C e 101,3 kPa.
*6) Tutte le parti del sensore sono conformi alla marcatura CE.
*7) Per gli standard relativi a cablaggio e filettatura, fare riferimento al manuale di istruzioni.
*8) Anche nel tentativo di migliorare la qualità, i prodotti possono presentare piccoli graffi, sbavature o variazioni di colore e luminosità del display, ecc., che non influiscono sulle prestazioni, verificati come prodotti conformi.
(Unità di misura: mm)
Disegno quotato di PF2A710/750
Numero di perni del connettore di PF2A710/750
Nome perno
Disegno quotato di PF2A711/721/751
*Può essere fornito un tubo diritto di sezione 8 volte o più il diametro del tubo sul lato di ingresso dell’interruttore.
(Unità di misura: mm)
Disegno quotato di PF2A510/550
Numero di perni del connettore di PF2A510/550
Nome perno
Tutte le dimensioni delle specifiche di uscita
Disegno quotato di PF2A511/522/551
Tutte le dimensioni delle specifiche di uscita
*Può essere fornito un tubo diritto di sezione 8 volte o più il diametro del tubo sul lato di ingresso dell’interruttore.
Disegno strutturale di PF2A710/750/PF2A510/550
Disegno strutturale di PF2A711/721/751 / PF2A511/521/551
Codice componente
|
---|
PF2A511-N03-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sensore, struttura monitor | Metodo uscita | Specifica uscita analogica | Tipo di attacco tubo | Filettatura delle tubazioni | Filettatura tubazione nominale | Resistenza alla pressione (MPa) | Numero di uscite | Uscita tensione analogica (V) | Uscita corrente analogica (mA) | Materiale parti a contatto con liquidi | Display | IP | Unit Specifications | Lead Wire | Rated Pressure Range | Rating Flow Range (L/min) | Sensor type | Option | Output Specification | Precisione (%F.S.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415.37 € | 1 | 26 giorni | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Tipo analogico | Tensione | Filettatura femmina | [NPT] NPT | [3/8] 3/8 | 1 | 2 | [1–5V DC] 1–5V | - | [Resina] PBT | - | IP65 | - | Filo conduttore con connettore M12 da 3m | -50kPa – 0.75MPa | 10–100 | - | Assente | Uscita monitor + uscita analogica (da 1 a 5 V) | ±5 |
Loading...
Tipo | Interruttore di flusso | Tipo di fluido | Aria / Azoto | Tipo di alimentazione | DC |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di alimentazione(V) | 12–24 ±10% |
Si trova sulla pagina di Flussostato digitale per aria serie PF2A, il codice articolo è il seguente: PF2A511-N03-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PF2A511-N03-1.
Configura
Proprietà di base
Sensore, struttura monitor
Filettatura delle tubazioni
Filettatura tubazione nominale
Uscita tensione analogica(V)
Materiale parti a contatto con liquidi
Unit Specifications
Sensor type
Tipo
Metodo uscita
Specifica uscita analogica
Tipo di attacco tubo
Numero di uscite
Lead Wire
Rated Pressure Range
Rating Flow Range(L/min)
Option
Output Specification
Precisione(%F.S.)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PF2A301-A-M |
PF2A310-A |
PF2A310-A-M |
PF2A511-N03-2 |
PF2A511-N03N |
PF2A511-N03N-1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Sensore, struttura monitor | Metodo uscita | Specifica uscita analogica | Tipo di attacco tubo | Filettatura delle tubazioni | Filettatura tubazione nominale | Resistenza alla pressione (MPa) | Numero di uscite | Uscita tensione analogica (V) | Uscita corrente analogica (mA) | Materiale parti a contatto con liquidi | Display | IP | Unit Specifications | Lead Wire | Rated Pressure Range | Rating Flow Range (L/min) | Sensor type | Option | Output Specification | Precisione (%F.S.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284.92 € | 1 | 26 giorni | [Tipo separato/Giunto con connettore] Unità di monitoraggio remoto | Impulso / Collettore aperto PNP | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | Tipo digitale | IP40 | Unità fissa SI | - | - | 0.5 to 52.5 | PF2A510/550 | - | Collettore aperto PNP 2 uscite | ±5 | ||
284.92 € | 1 | 4 giorni | [Tipo separato/Giunto con connettore] Unità di monitoraggio remoto | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | IP40 | Con funzione di conversione unità | - | - | 5.0–525.0 | - | - | Collettore aperto NPN 2 uscite | - | ||
284.92 € | 1 | 26 giorni | [Tipo separato/Giunto con connettore] Unità di monitoraggio remoto | Impulso / Collettore aperto NPN | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | Tipo digitale | IP40 | Unità fissa SI | - | - | 5.0–525.0 | PF2A511/521/551 | - | Collettore aperto NPN 2 uscite | ±5 | ||
415.37 € | 1 | 26 giorni | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Tipo analogico | Corrente | Filettatura femmina | [NPT] NPT | [3/8] 3/8 | 1 | 2 | - | [DC4-20mA] 4–20mA | [Resina] PBT | - | IP65 | - | - | -50kPa – 0.75MPa | 10–100 | - | Assente | Uscita monitor + uscita analogica (da 40 a 20 mA) | ±5 | ||
270.73 € | 1 | 26 giorni | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | - | - | Filettatura femmina | [NPT] NPT | [3/8] 3/8 | 1 | 1 | - | - | [Resina] PBT | - | IP65 | - | Senza conduttore | -50kPa – 0.75MPa | 10–100 | - | Assente | Uscita per monitor | ±5 | ||
390.39 € | 1 | 26 giorni | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Tipo analogico | Tensione | Filettatura femmina | [NPT] NPT | [3/8] 3/8 | 1 | 2 | [1–5V DC] 1–5V | - | [Resina] PBT | - | IP65 | - | Senza conduttore | -50kPa – 0.75MPa | 10–100 | - | Assente | Uscita monitor + uscita analogica (da 1 a 5 V) | ±5 |