Flussostato digitale per aria serie PF2A (Codici componente - Download CAD)

Flussostato digitale per aria serie PF2A
A flow switch made by SMC.

[Features]
· Flow rate setting and monitoring are possible from the digital display
· 2 types are available, integrated and remote type
· Supports switch output, accumulated pulse output and analog output
· Switching from instantaneous flow rate to accumulated flow rate is possible
· 2 independent flow rate settings are possible
· Water-resistant construction conforming to IP65

(i)Nota

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported for some model numbers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PF2A521-F03N-2-C

Specifiche del flussostato digitale per aria serie PF2A

Aspetto esterno della serie PF2A7 (Tipo display integrato)

Aspetto esterno della serie PF2A7 (Tipo display integrato)

Aspetto esterno della serie PF2A5 (Tipo remoto/parte sensore)

Aspetto esterno della serie PF2A5 (Tipo remoto/parte sensore)

Specifiche di PF2A7

ModelloPF2A710PF2A750PF2A711PF2A721PF2A751
Fluido misuratoAria, azoto
Intervallo di misurazione della portataDa 0,5 a 10,5 l/minDa 2,5 a 52,5 l/minDa 5 a 105 l/minDa 10 a 210 l/minDa 25 a 525 l/min
Impostare l’intervallo di portataDa 0,5 a 10,5 l/minDa 2,5 a 52,5 l/minDa 5 a 105 l/minDa 10 a 210 l/minDa 25 a 525 l/min
Intervallo di portata nominaleDa 1 a 10 l/minDa 5 a 50 l/minDa 10 a 100 l/minDa 20 a 200 l/minDa 50 a 500 l/min
Impostazione dell’unità minima0,1 l/min0,5 l/min1 l/min2 l/min5 l/min
Valore di scambio della portata degli impulsi accumulati (ampiezza impulso: 50 ms)0,1 L/impulso0,5 L/impulso1 L/impulso2 L/impulso5 L/impulso
Unità display *1, 2)Portata istantaneaL/min, CFM x 10^-2L/min, CFM x 10^-1
Portata accumulataL, piedi³ x 10⁻¹
Temperatura del fluido in esercizio0–50°C
Precisione *3)±5% F.S.
Ripetibilità±1% F.S.±2% F.S.
Caratteristiche della temperatura±3% F.S. (da 15 a 35°C, 25°C di riferimento), ±5% F.S. (da 0 a 50°C, 25°C di riferimento)
Consumo di corrente150 mA o meno160 mA o meno170 mA o meno
Peso *4)250 g290 g
Misura porta (Rc, NPT, G)1/8, 1/43/81/2
Tipo rilevamentoTipo calore
SpiaLED a 7 segmenti a 3 cifre
Gamma di pressioni d’esercizio-50 kPa – 0,5 MPa-50 kPa – 0,75 MPa
Pressione di resistenza1,0 MPa
Intervallo di portata accumulata *5)Da 0 a 999.999 L
Specifiche uscita *6)Uscita interruttoreCollettore aperto NPN: corrente di carico massima: 80 mA, caduta di tensione interna: 1 V o meno (con corrente di carico di 80 mA), massima tensione applicata: 30 V, 2 uscite
Corrente di carico massima collettore aperto PNP: 80 mA, caduta di tensione interna: 1,5 V o meno (con corrente di carico di 80 mA), 2 uscite
Uscita impulsi accumulatiUscita collettore aperto NPN o PNP (come uscita di commutazione)
SpiaSi illumina quando l’uscita è attivata, OUT1: verde, OUT2: rosso
Tempo di risposta1 sec. o meno
IsteresiModalità isteresi: Variabile (impostabile da 0) Modalità comparatore finestra *7): Tipo fisso (3 cifre)
Tensione di alimentazioneDa 12 a 24 V AC ±10%
AmbienteInvolucro protettivoIP65
Gamma di temperature di esercizioDurante l’operazione: da 0 a 50°C, durante la conservazione: da -25 a 85°C (tuttavia, nessun congelamento o condensa)
Tensione di tenuta1.000 V AC per 1 minuto tra morsetti e alloggiamento
Resistenza di isolamento50 MΩ o più (500 V DC misurati tramite tester della resistenza di isolamento) tra morsetti e alloggiamento
Certificazione, standard, ecc.CE

*1) Per flussostato digitale con funzione di commutazione unità (per il tipo senza funzione di commutazione unità, sarà impostata l’unità SI fissa [l/min o l, m³, m³ x 10³].)
*2) La visualizzazione della portata può essere commutata tra la condizione di base di 0°C e 101,3 kPa e la condizione di base (ANR) di 20°C, 101,3 kPa e 65% UR.
*3) Una sezione rettilinea che sia 8 volte o più il diametro del tubo deve essere fornita al tubo sul lato IN del prodotto. In caso contrario, la precisione potrebbe variare di ±5% FS o più.
*4) Non include conduttore.
*5) Il valore della portata accumulata viene ripristinato quando l’alimentazione viene interrotta.
*6) È possibile selezionare l’uscita di commutazione e l’uscita degli impulsi accumulati durante l’impostazione iniziale.
*7) Modalità comparatore finestra: poiché l’isteresi (H) raggiungerà 3 cifre, separare P_1, P_2 o n_1, n_2 di 7 cifre o più. (Nel caso di OUT2, n_1 e n_2 diventeranno n_3 e n_4 e P_1 e P_2 diventeranno P_3 e P_4.)
*8) Tutti i flussostati sono conformi alla marcatura CE.
*9) Per gli standard relativi a cablaggio e filettatura, fare riferimento al manuale di istruzioni.
*10) Anche nel tentativo di migliorare la qualità, i prodotti possono presentare piccoli graffi, sbavature o variazioni di colore e luminosità del display, ecc., che non influiscono sulle prestazioni, verificati come prodotti conformi.

Specifiche di PF2A5

ModelloPF2A510PF2A550PF2A511PF2A521PF2A551
Fluido misuratoAria, azoto
Tipo rilevamentoTipo calore
Intervallo di portata nominaleDa 1 a 10 l/minDa 5 a 50 l/minDa 10 a 100 l/minDa 20 a 200 l/minDa 50 a 500 l/min
Gamma di pressioni d’esercizio-50 kPa – 0,5 MPa-50 kPa – 0,75 MPa
Pressione di resistenza1,0 MPa
Temperatura del fluido in esercizio0–50°C
Precisione *1, 2)±5% F.S.
Ripetibilità *1)±1% F.S. (Collegare con PF2A3□□), ±3% F.S. (Collegare con PF2A2□□)
Caratteristiche della temperatura±2%F.S. (da 15 a 35°C, 25°C standard)
±3%F.S. (da 0 a 50°C, 25°C di riferimento)
Specifiche uscita *3)Uscita per monitorUscita analogica in tensione (non lineare) impedenza di uscita 1 kΩ sezione monitor uscita PF2A3□□
Uscita analogicaUscita in tensione da 1 a 5 V (Entro il campo di portata nominale)
Precisione: ±5% F.S., impedenza di carico minima: 100 kΩ (impedenza di uscita: 1 kΩ)
Uscita di corrente da 4 a 20 mA (Entro il campo di portata nominale)
Precisione: ±5% F.S., massima impedenza di carico: 300 Ω o meno (12 V DC), 600 Ω o meno (24 V DC)
Tensione di alimentazioneDa 12 a 24 V AC ±10%
Consumo di corrente100 mA o meno110 mA o meno
AmbienteInvolucro protettivoIP65
Gamma di temperature di esercizioDurante l’operazione: da 0 a 50°C, durante la conservazione: da -25 a 85°C (nessun congelamento o condensa)
Tensione di tenuta1.000 V AC per 1 minuto tra morsetti e alloggiamento
Resistenza di isolamento50 MΩ o più (500 V DC misurati tramite tester della resistenza di isolamento) tra morsetti e alloggiamento
Certificazione, standard, ecc.CE
Peso *4)200 g240 g
Misura porta (Rc, NPT, G)1/8, 1/43/81/2

*1) Precisione totale in combinazione con PF2A2□□/3□□.
*2) Può essere fornito un tubo diritto di sezione 8 volte o più il diametro del tubo sul lato IN del prodotto. In caso contrario, la precisione potrebbe variare di ±5% FS o più.
*3) Il metodo di output è selezionato per impostazione predefinita.
*4) Non include conduttore. (aggiungere 20 g per i modelli con uscita analogica [quando è stata selezionata l’uscita di corrente o in tensione])
*5) L’unità di portata si basa su 0°C e 101,3 kPa.
*6) Tutte le parti del sensore sono conformi alla marcatura CE.
*7) Per gli standard relativi a cablaggio e filettatura, fare riferimento al manuale di istruzioni.
*8) Anche nel tentativo di migliorare la qualità, i prodotti possono presentare piccoli graffi, sbavature o variazioni di colore e luminosità del display, ecc., che non influiscono sulle prestazioni, verificati come prodotti conformi.

Dimensioni

Per aria, tipo con display integrato

 

(Unità di misura: mm)

 

Disegno quotato di PF2A710/750

Disegno quotato di PF2A710/750

Numero di perni del connettore di PF2A710/750

Numero di perni del connettore di PF2A710/750

Nome perno

  • 1: DC (+)
  • 2: OUT2
  • 3: DC (–)
  • 4: OUT1
Disegno quotato di PF2A711/721/751

Disegno quotato di PF2A711/721/751

*Può essere fornito un tubo diritto di sezione 8 volte o più il diametro del tubo sul lato di ingresso dell’interruttore.

Per aria, tipo remoto/tipo sensore

 

(Unità di misura: mm)

 

Disegno quotato di PF2A510/550

Disegno quotato di PF2A510/550

Numero di perni del connettore di PF2A510/550

Numero di perni del connettore di PF2A510/550

Nome perno

  • 1:DC (+)
  • 2: NC/uscita analogica
  • 3: DC (–)
  • 4: OUT

Tutte le dimensioni delle specifiche di uscita

  • Uscita solo per unità monitor/A: 42 mm, B: 62 mm
  • Uscita monitor + uscita analogica/A: 52 mm, B: 72 mm
Disegno quotato di PF2A511/522/551

Disegno quotato di PF2A511/522/551

Tutte le dimensioni delle specifiche di uscita

  • Solo uscita monitor/A: 48 mm, B: 62 mm
  • Uscita monitor + uscita analogica/A: 58 mm, B: 72 mm

*Può essere fornito un tubo diritto di sezione 8 volte o più il diametro del tubo sul lato di ingresso dell’interruttore.

Disegno strutturale della parte a contatto con il fluido/parte del sensore

Disegno strutturale di PF2A710/750/PF2A510/550

Disegno strutturale di PF2A710/750/PF2A510/550

  • 1: Attacco/Materiale ADC
  • 2: Guarnizione/Materiale NBR
  • 3: Maglia/materiale SUS
  • 4: Corpo/materiale PBT
  • 5: Sensore/materiale PBT
Disegno strutturale di PF2A711/721/751 / PF2A511/521/551

Disegno strutturale di PF2A711/721/751 / PF2A511/521/551

  • 1: Attacco/Materiale ADC
  • 2: Guarnizione/Materiale NBR
  • 3: Distanziatore/materiale PBT
  • 4: Maglia/materiale SUS
  • 5: Corpo/materiale PBT
  • 6: Sensore/materiale PBT

Note

  • *Fare riferimento al catalogo di SMC per informazioni sul prodotto diverse da quelle descritte sopra.
  • *L’immagine del prodotto è solo a scopo rappresentativo.
Codice componente
PF2A521-F03N-2-C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sensore, struttura monitor Metodo uscita Specifica uscita analogica Tipo di attacco tubo Filettatura delle tubazioni Filettatura tubazione nominale Resistenza alla pressione
(MPa)
Numero di uscite Uscita tensione analogica
(V)
Uscita corrente analogica
(mA)
Materiale parti a contatto con liquidi Display IP Unit Specifications Lead Wire Rated Pressure Range Rating Flow Range
(L/min)
Sensor type Option Output Specification Precisione
(%F.S.)

393.65 €

1 26 giorni [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separatoTipo analogicoCorrenteFilettatura femmina[G] G[3/8] 3/812-[DC4-20mA] 4–20mA[Resina] PBT-IP65-Senza conduttore-50kPa – 0.75MPa20 to 200-Connettore (e-con) 1 pezzoUscita monitor + uscita analogica (da 40 a 20 mA)±5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Interruttore di flusso Tipo di fluido Aria / Azoto Tipo di alimentazione DC
Tensione di alimentazione(V) 12–24 ±10%

Si trova sulla pagina di Flussostato digitale per aria serie PF2A, il codice articolo è il seguente: PF2A521-F03N-2-C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PF2A521-F03N-2-C.

Tipologia prodotto

Codice componente
PF2A301-A-M
PF2A310-A
PF2A310-A-M
PF2A521-N03
PF2A521-N03-1
PF2A521-N03-2
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Sensore, struttura monitor Metodo uscita Specifica uscita analogica Tipo di attacco tubo Filettatura delle tubazioni Filettatura tubazione nominale Resistenza alla pressione
(MPa)
Numero di uscite Uscita tensione analogica
(V)
Uscita corrente analogica
(mA)
Materiale parti a contatto con liquidi Display IP Unit Specifications Lead Wire Rated Pressure Range Rating Flow Range
(L/min)
Sensor type Option Output Specification Precisione
(%F.S.)

284.92 €

1 26 giorni [Tipo separato/Giunto con connettore] Unità di monitoraggio remotoImpulso / Collettore aperto PNP----12---Tipo digitaleIP40Unità fissa SI--0.5 to 52.5PF2A510/550-Collettore aperto PNP 2 uscite±5

284.92 €

1 4 giorni [Tipo separato/Giunto con connettore] Unità di monitoraggio remoto-----1-----IP40Con funzione di conversione unità--5.0–525.0--Collettore aperto NPN 2 uscite-

284.92 €

1 26 giorni [Tipo separato/Giunto con connettore] Unità di monitoraggio remotoImpulso / Collettore aperto NPN----12---Tipo digitaleIP40Unità fissa SI--5.0–525.0PF2A511/521/551-Collettore aperto NPN 2 uscite±5

295.73 €

1 26 giorni [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato--Filettatura femmina[NPT] NPT[3/8] 3/811--[Resina] PBT-IP65-Filo conduttore con connettore M12 da 3m-50kPa – 0.75MPa20 to 200-AssenteUscita per monitor±5

415.37 €

1 26 giorni [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separatoTipo analogicoTensioneFilettatura femmina[NPT] NPT[3/8] 3/812[1–5V DC] 1–5V-[Resina] PBT-IP65-Filo conduttore con connettore M12 da 3m-50kPa – 0.75MPa20 to 200-AssenteUscita monitor + uscita analogica (da 1 a 5 V)±5

415.37 €

1 26 giorni [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separatoTipo analogicoCorrenteFilettatura femmina[NPT] NPT[3/8] 3/812-[DC4-20mA] 4–20mA[Resina] PBT-IP65---50kPa – 0.75MPa20 to 200-AssenteUscita monitor + uscita analogica (da 40 a 20 mA)±5

Supporto tecnico