Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CDJP2B10-40D-M9PLS
Pin Cylinder, Double Acting, Single Rod CJP2 Series external appearance
Double acting / Single rod, rubber bumper image
Action | Double acting, single rod | |
---|---|---|
Maximum operating pressure | 0.7 MPa | |
Minimum operating pressure | ø4 (diameter 4 mm) | 0.15 MPa |
ø6 (diameter 6 mm) | 0.12 MPa | |
ø10 (diameter 10 mm), ø16 (diameter 16 mm) | 0.06 MPa | |
Proof pressure | 1 MPa | |
Ambient and fluid temperature | Without auto switch: -10°C to 70°C, With auto switch: -10°C to 60°C (No freezing) | |
Lubrication | Not required (non-lube) | |
Stroke length tolerance | +1.0 0 | |
Rod-end type | With thread, without thread | |
Piston speed | 10 to 500 mm/s | |
Cushion | Rubber cushion | |
MountingNote) | Basic, flange, foot, clevis, trunnion |
Note) Bore size of ø4 (4‑mm diameter) is available with basic mounting only. The piston speed for a bore size of ø4 (4‑mm diameter) is 50 to 500 mm/s.
(Unit: g)
Stroke (mm) Mounting | Bore Size (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 10 | 16 | ||
Basic Weight | 5 | 11 | 16 | 27 | 42 |
10 | 13 | 18 | 29 | 46 | |
15 | 15 | 21 | 32 | 50 | |
20 | 17 | 23 | 35 | 54 | |
25 | - | 25 | 37 | 58 | |
30 | - | - | 40 | 63 | |
35 | - | - | 43 | 67 | |
40 | - | - | 45 | 71 | |
Bracket Weight | Flange | - | 5 | 6 | 16 |
Foot | - | 7 | 9 | 24 | |
Clevis Shape | - | 2 | 5 | 8 | |
Trunnion (with pin) | - | 15 | 25 | 70 | |
Additional weight for built-in magnet | 2 | 3 | 5 | 7 |
Bore size (mm) | Stroke (mm) |
---|---|
4 | 5, 10, 15, 20Note) |
6 | 5, 10, 15, 20, 25 |
10, 16 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 |
Note) 20 stroke of bore size 4 mm is standard type only.
Mounting | Accessories | ||
---|---|---|---|
Mounting nut (1 pc.) | Rod-end nut (2 pcs.) (with thread) | Trunnion (with pin) | |
Basic | ● | ● | - |
Flange | ● | ● | - |
Foot | ● | ● | - |
Clevis | - | ● | - |
Trunnion | - | ● | ● |
(Unit: mm)
Standard: CJP2B4 dimensional drawing
Without rod-end thread (CJP2B4)
Built-in magnet: CDJP2B4 dimensional drawing
Without rod-end thread (CDJP2B4)
Standard: CJP2B6 to 16 dimensional drawing
Without rod-end thread (CJP2B6 to 16)
(Unit: mm)
Bore Size | Symbol | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A’ | B | B1 | B2 | C | D | E | F | F’ | GA | GB | H | J | MM | NN | P | S | W | Z | |
6 | 7 | 9 | 14 | 14 | 5.5 | 2 | 3 | 16.5 | 8 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 17 | 6 | M3 × 0.5 | M10 × 1.0 | M3 × 0.5 | 16 | 3 | 33 |
10 | 10 | 12 | 15 | 17 | 7 | 2.5 | 4 | 19 | 8 | 6.5 | 6 | 7 | 20 | 7 | M4 × 0.7 | M12 × 1.0 | M3 × 0.5 | 19.5 | 3 | 39.5 |
16 | 12 | 14 | 20 | 19 | 8 | 3 | 6 | 24.5 | 10 | 8.5 | 6.5 | 7.5 | 24 | 10 | M5 × 0.8 | M14 × 1.0 | M5 × 0.8 | 19.5 | 4 | 43.5 |
Built-in magnet: CDJP2B6 to 16 dimensional drawing
Without rod-end thread (CDJP2B6 to 16)
(Unit: mm)
Bore Size | Symbol | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A’ | B | B1 | B2 | C | D | E | F | F’ | GA | GB | H | J | MM | NN | P | S | W | Z | |
6 | 7 | 9 | 14 | 14 | 5.5 | 2 | 3 | 16.5 | 8 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 17 | 6 | M3 × 0.5 | M10 × 1.0 | M3 × 0.5 | 21 | 3 | 38 |
10 | 10 | 12 | 15 | 17 | 7 | 2.5 | 4 | 19 | 8 | 6.5 | 6 | 7 | 20 | 7 | M4 × 0.7 | M12 × 1.0 | M3 × 0.5 | 24.5 | 3 | 44.5 |
16 | 12 | 14 | 20 | 19 | 8 | 3 | 6 | 24.5 | 10 | 8.5 | 6.5 | 7.5 | 24 | 10 | M5 × 0.8 | M14 × 1.0 | M5 × 0.8 | 24.5 | 4 | 48.5 |
*See the manufacturer's catalog for product information other than the above.
Codice componente
|
---|
CDJP2B10-40D-M9PLS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Ambiente, applicazioni | Temperatura di esercizio (℃) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Custom-made Specifications | Tipo di connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.00 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | Standard | - | 0.06–0.7 | Magnete incorporato | M9P | 3 | 1 | Tipo base | Con filettatura | Assente | Assente |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard | Cushion | Smorzatore in gomma |
Si trova sulla pagina di C(D)JP2, Microcilindro, doppio effetto, stelo semplice, il codice articolo è il seguente: CDJP2B10-40D-M9PLS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CDJP2B10-40D-M9PLS.
Configura
Proprietà di base
Corsa: L(mm)
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Ambiente, applicazioni
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Custom-made Specifications
Tipo di connettore
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CDJP2B10-10D-A93 |
CDJP2B10-10D-A93L |
CDJP2B10-10D-A93V |
CDJP2B10-40D-M9PSAPC |
CDJP2B10-40D-M9PWL |
CDJP2B10-40D-M9PZ |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Ambiente, applicazioni | Temperatura di esercizio (℃) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Custom-made Specifications | Tipo di connettore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.10 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | Standard | - | 0.06–0.7 | Magnete incorporato | A93 | - | 2 | Tipo base | Con filettatura | Assente | - | ||
81.27 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | Standard | - | 0.06–0.7 | Magnete incorporato | A93 | 3 | 2 | Tipo base | Con filettatura | Assente | - | ||
76.10 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | Standard | - | 0.06–0.7 | Magnete incorporato | A93V | - | 2 | Tipo base | Con filettatura | Assente | - | ||
120.66 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | Standard | - | 0.06–0.7 | Magnete incorporato | M9P | 0,5 (connettore a spina M8 a 3 pin) | 2 | Tipo base | Con filettatura | Assente | - | ||
115.48 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | Standard | - | 0.06–0.7 | Magnete incorporato | M9PW | 3 | 2 | Tipo base | Con filettatura | Assente | - | ||
119.10 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | Standard | - | 0.06–0.7 | Magnete incorporato | M9P | 5 | 2 | Tipo base | Con filettatura | Assente | - |