Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CS1CN250-300 |
CS1CN250-400 |
CS1CN250-500 |
CS1CN250-600 |
CS1CN250-700 |
CS1CN250-800 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di funzionamento cilindro | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Ambiente, applicazioni | Valvole | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Port thread type | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Bellows | Tube Material | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | Tipo | Made-to-order specification (cushion valve position) | Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location) | Stroke adjustment symbol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,974.82 € | 1 | Preventivo | - | 250 | - | Standard | Disponibile | Smorzatori sui due lati | 0,05 – 0,97 | Rc | Assente | Cavallotto singolo | Nessuno | Tubo al neon | Assente | - | Senza lubrificazione | - | - | - | ||
2,127.47 € | 1 | Preventivo | - | 250 | - | Standard | Disponibile | Smorzatori sui due lati | 0,05 – 0,97 | Rc | Assente | Cavallotto singolo | Nessuno | Tubo al neon | Assente | - | Senza lubrificazione | - | - | - | ||
2,280.11 € | 1 | Preventivo | - | 250 | - | Standard | Disponibile | Smorzatori sui due lati | 0,05 – 0,97 | Rc | Assente | Cavallotto singolo | Nessuno | Tubo al neon | Assente | - | Senza lubrificazione | - | - | - | ||
2,432.77 € | 1 | Preventivo | - | 250 | - | Standard | Disponibile | Smorzatori sui due lati | 0,05 – 0,97 | Rc | Assente | Cavallotto singolo | Nessuno | Tubo al neon | Assente | - | Senza lubrificazione | - | - | - | ||
2,585.42 € | 1 | Preventivo | - | 250 | - | Standard | Disponibile | Smorzatori sui due lati | 0,05 – 0,97 | Rc | Assente | Cavallotto singolo | Nessuno | Tubo al neon | Assente | - | Senza lubrificazione | - | - | - | ||
2,738.11 € | 1 | 16 giorni | - | 250 | - | Standard | Disponibile | Smorzatori sui due lati | 0,05 – 0,97 | Rc | Assente | Cavallotto singolo | Nessuno | Tubo al neon | Assente | - | Senza lubrificazione | - | - | - |
Loading...
Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard | Funzione aggiuntiva | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Bloccaggio estremità | NA | Pressure vessel construction code | Conforme |
Configura
Proprietà di base
Metodo di funzionamento cilindro
Corsa: L(mm)
Customized specification (port positions)
Made-to-order specification (cushion valve position)
Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location)
Stroke adjustment symbol
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Ambiente, applicazioni
Valvole
Cushion
Operating Pressure(MPa)
Port thread type
Rod Tip Metal Fitting
Type of Mount Support
Bellows
Tube Material
Custom-made Specifications
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali