Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CS1TFN160-200
Codice componente
|
---|
CS1TFN160-200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di funzionamento cilindro | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Ambiente, applicazioni | Valvole | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Port thread type | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Bellows | Tube Material | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | Tipo | Made-to-order specification (cushion valve position) | Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location) | Stroke adjustment symbol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
850.24 € | 1 | Preventivo | - | 160 | - | Standard | Disponibile | Smorzatori sui due lati | 0,05 – 0,97 | Rc | Assente | Tipo con perno di articolazione centrale | Nessuno | Tubo al neon | Assente | - | Senza lubrificazione | - | - | - |
Loading...
Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard | Funzione aggiuntiva | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Bloccaggio estremità | NA | Pressure vessel construction code | Conforme |
Si trova sulla pagina di C(D)S1, cilindro pneumatico, doppio effetto, stelo semplice, tipo con/senza lubrificazione, il codice articolo è il seguente: CS1TFN160-200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CS1TFN160-200.
Configura
Proprietà di base
Metodo di funzionamento cilindro
Corsa: L(mm)
Customized specification (port positions)
Made-to-order specification (cushion valve position)
Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location)
Stroke adjustment symbol
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Ambiente, applicazioni
Valvole
Cushion
Operating Pressure(MPa)
Port thread type
Rod Tip Metal Fitting
Type of Mount Support
Bellows
Tube Material
Custom-made Specifications
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CS1B125-210 |
CS1B125-300-XC5 |
CS1B125-365 |
CS1TFN160-250J |
CS1TH125-250 |
CS1TH125-300 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Metodo di funzionamento cilindro | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Ambiente, applicazioni | Valvole | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Port thread type | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Bellows | Tube Material | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | Tipo | Made-to-order specification (cushion valve position) | Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location) | Stroke adjustment symbol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
585.18 € | 1 | 26 giorni | - | 125 | - | Standard | Disponibile | Smorzatori sui due lati | 0,05 – 0,97 | Rc | Assente | Tipo base | Nessuno | In alluminio | Assente | - | Tipo di lubrificante | - | - | - | ||
693.40 € | 1 | Preventivo | - | 125 | - | Standard | Disponibile | Smorzatori sui due lati | 0,05 – 0,97 | Rc | Assente | Tipo base | Nessuno | In alluminio | Cilindro resistente al calore (110°C) | - | Tipo di lubrificante | - | - | - | ||
656.19 € | 1 | 26 giorni | - | 125 | - | Standard | Disponibile | Smorzatori sui due lati | 0,05 – 0,97 | Rc | Assente | Tipo base | Nessuno | In alluminio | Assente | - | Tipo di lubrificante | - | - | - | ||
986.03 € | 1 | Preventivo | - | 160 | - | Standard | Disponibile | Smorzatori sui due lati | 0,05 – 0,97 | Rc | Assente | Tipo con perno di articolazione centrale | Copertone in nylon | Tubo al neon | Assente | - | Senza lubrificazione | - | - | - | ||
691.23 € | 1 | Preventivo | - | 125 | - | Standard | Disponibile | Senza smorzatore | 0,06 – 0,97 | Rc | Assente | Tipo con perno di articolazione centrale | Nessuno | In alluminio | Assente | - | Tipo idro-pneumatico | - | - | - | ||
716.71 € | 1 | 26 giorni | - | 125 | - | Standard | Disponibile | Senza smorzatore | 0,06 – 0,97 | Rc | Assente | Tipo con perno di articolazione centrale | Nessuno | In alluminio | Assente | - | Tipo idro-pneumatico | - | - | - |