Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Ordering example of cylinder assembly
Cylinder model: CDQ2B32-30DMZ-LW-M9BW
Double clevis pivot bracket explanation drawing
Compact Cylinder, Standard Type: Double Acting, Single Rod CQ2 Series picture
Symbol
Without cushion
Pneumatic type specifications
Bore Size (mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Action | Double acting, single rod | ||||||||||
Applicable fluids | Air | ||||||||||
Proof pressure | 1.5 MPa | ||||||||||
Maximum operating pressure | 1.0 MPa | ||||||||||
Minimum operating pressure | 0.07 MPa | 0.05 MPa | |||||||||
Ambient and fluid temperature | Without auto switch: -10°C to 70°C (No freezing) With auto switch: -10°C to 60°C (No freezing) | ||||||||||
Lubrication | Not required (non-lube) | ||||||||||
Piston speed | 50 to 500 mm/s | ||||||||||
Allowable kinetic energy J | Standard type | 0.022 | 0.038 | 0.055 | 0.09 | 0.15 | 0.26 | 0.46 | 0.77 | 1.36 | 2.27 |
With rubber bumper | 0.043 | 0.075 | 0.11 | 0.18 | 0.29 | 0.52 | 0.91 | 1.54 | 2.71 | 4.54 | |
Stroke length tolerance | 0 to +1.0 mmNote) |
Note) Stroke length tolerance does not include the amount of bumper change.
Air-hydro type specifications
Bore size (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Action | Double acting, single rod | |||||||
Applicable fluids | Turbine oilNote) | |||||||
Proof pressure | 1.5 MPa | |||||||
Maximum operating pressure | 1.0 MPa | |||||||
Minimum operating pressure | 0.18 MPa | 0.1 MPa | ||||||
Ambient and fluid temperature | 5 to 60°C | |||||||
Piston speed | 5 to 50 mm/s | |||||||
Cushion | None | |||||||
Stroke length tolerance | 0 to +1.0 mm |
Note) Use petroleum based turbine oil for the hydraulic fluid. The use of incombustible fluid may result in problems.
ISO VG32 has an operating temperature range of 15 to 35°C. When operating at a temperature range above that of ISO VG32, use ISO VG46 (25 to 45°C).
Codice componente
|
---|
CDQ2A20-5DCMZ |
CDQ2A20-10DCMZ |
CDQ2A20-15DCMZ |
CDQ2A20-20DCMZ |
CDQ2A20-25DCMZ |
CDQ2A20-30DCMZ |
CDQ2A20-35DCMZ |
CDQ2A20-40DCMZ |
CDQ2A20-50DCMZ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Temperatura di esercizio (℃) | Pressione di esercizio (MPa) | Cushion | Specifications | Support bracket | Port thread type | Body Options | Auto Switch | Rod Tip Metal Fitting | Custom-made Specifications | Tipo | Slot montaggio interruttore automatico | Bullone di montaggio | Opzione | Opzione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.97 € | 1 | 7 giorni | 20 | - | -10~ 70 | - | - | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Vite M | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | Senza staffa | Assente | Tipo pneumatico | Sì | Assente | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
38.82 € | 1 | 7 giorni | 20 | - | -10~ 70 | - | - | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Vite M | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | Senza staffa | Assente | Tipo pneumatico | Sì | Assente | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
41.60 € | 1 | 7 giorni | 20 | - | -10~ 70 | - | - | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Vite M | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | Senza staffa | Assente | Tipo pneumatico | Sì | Assente | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
44.48 € | 1 | 7 giorni | 20 | - | -10~ 70 | - | - | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Vite M | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | Senza staffa | Assente | Tipo pneumatico | Sì | Assente | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
45.69 € | 1 | 7 giorni | 20 | - | -10~ 70 | - | - | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Vite M | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | Senza staffa | Assente | Tipo pneumatico | Sì | Assente | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
46.21 € | 1 | 7 giorni | 20 | - | -10~ 70 | - | - | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Vite M | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | Senza staffa | Assente | Tipo pneumatico | Sì | Assente | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
49.71 € | 1 | 7 giorni | 20 | - | -10~ 70 | - | - | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Vite M | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | Senza staffa | Assente | Tipo pneumatico | Sì | Assente | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
52.53 € | 1 | 7 giorni | 20 | - | -10~ 70 | - | - | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Vite M | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | Senza staffa | Assente | Tipo pneumatico | Sì | Assente | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
55.42 € | 1 | 7 giorni | 20 | - | -10~ 70 | - | - | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Vite M | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | Senza staffa | Assente | Tipo pneumatico | Sì | Assente | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Cilindro piatto |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard | Ambiente, applicazioni | Standard |
Configura
Proprietà di base
Corsa: L(mm)
Cushion
Auto Switch
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Specifications
Support bracket
Port thread type
Body Options
Rod Tip Metal Fitting
Custom-made Specifications
Tipo
Slot montaggio interruttore automatico
Bullone di montaggio
Opzione
Opzione
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali