CVM3 Series Valve Mounted Cylinder, Single Acting, Spring Return/Extend

CVM3 Series Valve Mounted Cylinder, Single Acting, Spring Return/Extend
Standard-type valve-mounted cylinder with single acting, spring return or spring extend actuation.
[Features]
· An air cylinder with a valve mounted on the round cylinder.
· Some models also have a built-in speed controller.
· Easy speed adjustment.
*See the SMC catalog for specification details.
*Product pictures are representative images. CAD data is not supported for some model numbers.

(i)Nota

  • ■ SMC Product Line
    Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.​
  • CAD data is not supported for some model numbers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CVM3B25F-25T-5D
CVM3F40-30S-1DZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo di funzionamento cilindro D.I. cilindro: D
(Ø)
Operating Pressure
(MPa)
Type of Mount Support Tipo Tensione elettrovalvola Spia / circuito di protezione

193.42 €

1 26 giorni [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna)250,23 – 0,7Tipo baseRaccordi istantanei integrati24 V DCN

230.85 €

1 26 giorni Ad azione singola (Estrusione)400,18 – 0,7Tipo flangia estremità astaTubazione a vite100 V AC (50/60 Hz)Con spia e circuito di protezione (eccetto tipo G)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Standard Funzione aggiuntiva Standard
Ambiente, applicazioni Standard Bloccaggio estremità NA Valvole Disponibile
Cushion Smorzatore in gomma Specifications Senza magnete Port thread type Rc
Custom-made Specifications Assente Ingresso elettrico conduttore Terminale DIN

Supporto tecnico