Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CDLA2T80-1020-D |
CDLA2T80-150-D |
CDLA2T80-600-D |
CDLA2T80-780-D |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | Lock actuation system | Customized specification (port positions) | Tipo di connettore | Made-to-order specification (cushion valve position) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,467.74 € | 1 | 26 giorni | 80 | 1,020 | Smorzatori sui due lati | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Tipo con perno di articolazione centrale | Senza cordolo asta | Assente | blocco a combinazione molla /pneumatica | - | - | - | ||
1,079.23 € | 1 | 26 giorni | 80 | - | Smorzatori sui due lati | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Tipo con perno di articolazione centrale | Senza cordolo asta | Assente | blocco a combinazione molla /pneumatica | - | - | - | ||
1,239.73 € | 1 | 26 giorni | 80 | - | Smorzatori sui due lati | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Tipo con perno di articolazione centrale | Senza cordolo asta | Assente | blocco a combinazione molla /pneumatica | - | - | - | ||
1,362.34 € | 1 | Preventivo | 80 | - | Smorzatori sui due lati | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Tipo con perno di articolazione centrale | Senza cordolo asta | Assente | blocco a combinazione molla /pneumatica | - | Assente | - |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Con funzione anticaduta / Con freno / Con funzione di arresto intermedio | Ambiente, applicazioni | Standard | Operating Pressure(MPa) | 0.08–1.0 |
Tube Material | In alluminio | Locking Direction | Bidirezionale |
Configura
Proprietà di base
Corsa: L(mm)
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Customized specification (port positions)
Tipo di connettore
Made-to-order specification (cushion valve position)
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Cushion
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Type of Mount Support
Bellows
Custom-made Specifications
Lock actuation system
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali