Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CXSJM6P-10-A93L
Model Number Notation
Tube Internal Diameter (mm) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|
Applicable fluids | Air (non-lube) | |||||
Proof pressure | 1.05 MPa | |||||
Maximum operating pressure | 0.7 MPa | |||||
Minimum operating pressure | 0.15 MPa | 0.1 MPa | 0.05 MPa | |||
Ambient temperature and working fluid temperature | -10°C to 60°C (no freezing) | |||||
Operating piston speed | 30 to 800 mm/s | 30 to 700 mm/s | 30 to 600 mm/s | |||
Cushioning | Rubber bumper at both ends | |||||
Stroke adjustable range | 0 to -5 mm compared to the standard stroke | |||||
Port size | M3 ×; 0.5 | M5 ×; 0.8 | Rc (NPT, PF) 1/8 | |||
Allowable Kinetic Energy | 0.016 J | 0.064 J | 0.095 J | 0.17 J | 0.27 J | 0.32 J |
CXSJM6 (slide bearing) structural drawing
CXSJL6 (ball bushing bearing) structural drawing
Number | Part name | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Housing | Aluminum Alloy | Hard Anodize |
2 | Piston rod A | Carbon steelNote) | Hard chrome plated |
3 | Piston rod B | Carbon steelNote) | Hard chrome plated |
4 | Rod Cover | Aluminum bearing alloy | - |
5 | Head cover | Aluminum Alloy | Anodized |
6 | Plate | Aluminum Alloy | Glossy, self-coloring hard anodized aluminum |
7 | Piston A | Aluminum Alloy | Chromate treatment |
8 | Piston B | Aluminum Alloy | Chromate treatment |
9 | Magnet | - | - |
10 | Bumper bolt | Carbon steel | Nickel plating |
11 | Hex nut | Carbon steel | Zinc chromate |
12 | Dampers | Urethane | - |
13 | Hexagon socket head bolt | Chromium steel | Zinc chromate |
14 | Hex Socket Set Screw | Chromium steel | Zinc chromate |
15 | Retaining Ring | Special steel | Phosphate coated |
16 | Damper B | Urethane | - |
17 | Piston Gasket | NBR | - |
18 | Rod Gasket | NBR | - |
19 | O-ring | NBR | - |
20 | O-ring | NBR | - |
21 | Seal retainer | Stainless steel | - |
22 | Retaining ring B | Special steel | Phosphate coated |
23 | Bolt holder | Stainless steel | - |
24 | Bearing spacer | Aluminum bearing alloy | - |
25 | Ball bushing | - | - |
26 | Piston rod A | Special steel | Hard chrome plated |
27 | Piston rod B | Special steel | Hard chrome plated |
28 | O-ring | NBR | - |
29 | Piston C | Stainless steel | - |
30 | Bumper holder | Resin | - |
Note) Stainless steel for CXSM6.
(Unit: mm)
ø6 (6‑mm bore size) standard piping dimensional drawing
Codice componente
|
---|
CXSJM6P-10-A93L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Ambiente, applicazioni | Operating Pressure (MPa) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Shaft Bearing | Custom-made Specifications | Tipo | Tipo di connettore | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216.47 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | Standard | 0.15–0.7 | Vite M | A93 | 3 | 2 | Cuscinetto scorrevole | Assente | Tubazioni assiali | - | - |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Con guida |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Cilindro con funzioni di spinta e accelerazione | Cushion | Finecorsa in gomma su entrambe le estremità | Specifications | Magnete incorporato |
Si trova sulla pagina di CXSJ, cilindro a doppio stelo, tipo compatto, il codice articolo è il seguente: CXSJM6P-10-A93L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CXSJM6P-10-A93L.
Configura
Proprietà di base
Corsa: L(mm)
Tipo di connettore
Type
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Ambiente, applicazioni
Operating Pressure(MPa)
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Shaft Bearing
Custom-made Specifications
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CXSJL10-10-M9BWL |
CXSJL10-10-XB13 |
CXSJL10-10-XB6 |
CXSJM6P-10-A96L |
CXSJM6P-10-XB13 |
CXSJM6P-10-XC6 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Ambiente, applicazioni | Operating Pressure (MPa) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Shaft Bearing | Custom-made Specifications | Tipo | Tipo di connettore | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160.28 € | 1 | 6 giorni | 10 | - | Standard | 0.1–0.7 | Vite M | M9BW | 3 | 2 | Cuscinetto boccola a sfere | Assente | Tubazione standard | - | - | ||
269.02 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | Bassa velocità | 0.1–0.7 | Vite M | Senza interruttore | - | - | Cuscinetto boccola a sfere | Cilindro a bassa velocità (da 5 a 50 mm/s) | Tubazione standard | - | - | ||
428.68 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | Termoresistenza / Standard | 0.1–0.7 | Vite M | Senza interruttore | - | - | Cuscinetto boccola a sfere | Cilindro resistente al calore (da -10 a 150°C) | Tubazione standard | - | - | ||
216.47 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | Standard | 0.15–0.7 | Vite M | A96 | 3 | 2 | Cuscinetto scorrevole | Assente | Tubazioni assiali | - | - | ||
173.58 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | Bassa velocità | 0.15–0.7 | Vite M | Senza interruttore | - | - | Cuscinetto scorrevole | Cilindro a bassa velocità (da 5 a 50 mm/s) | Tubazioni assiali | - | - | ||
192.74 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | Standard | 0.15–0.7 | Vite M | Senza interruttore | - | - | Cuscinetto scorrevole | Materiali: acciaio inox | Tubazioni assiali | - | - |