Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CXSM20-75-XB9
Model Number Notation
Bore size (mm) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|
Applicable fluids | Air (non-lube) | |||||
Proof pressure | 1.05 MPa | |||||
Maximum operating pressure | 0.7 MPa | |||||
Minimum operating pressure | 0.15 MPa | 0.1 MPa | 0.05 MPa | |||
Ambient and fluid temperature | -10°C to 60°C (no freezing) | |||||
Piston speed | 30 to 300 mm/s | 30 to 800 mm/s | 30 to 700 mm/s | 30 to 600 mm/s | ||
Cushion | Rubber bumper | |||||
Stroke adjustable range | 0 to -5 mm compared to the standard stroke | |||||
Port size | M5 × 0.8 | Rc 1/8 | ||||
Bearing type | Slide bearing, ball bushing bearing (same dimensions for both) | |||||
Allowable kinetic energy | 0.0023 J | 0.064 J | 0.095 J | 0.17 J | 0.27 J | 0.32 J |
(Unit: mm)
Model | Standard stroke | Long stroke |
---|---|---|
CXS□6 | 10, 20, 30, 40, 50 | 60, 70, 75, 80, 90, 100 |
CXS□10 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75 | 80, 90, 100, 110, 120, 125, 150 |
CXS□15 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100 | 110, 120, 125, 150 |
CXS□20 | 110, 120, 125, 150, 175, 200 | |
CXS□25 | ||
CXS□32 |
CXSM6 slide bearing
CXSM10 to 30 slide bearing
Number | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Housing | Aluminum alloy | Hard anodized |
2 | Piston rod A | Note)Carbon steel | Hard chrome plated |
3 | Piston rod B | Note)Carbon steel | Hard chrome plated |
4 | Rod cover | Aluminum bearing alloy | - |
5 | Plate | Aluminum alloy | Anodized |
6 | Piston A | Aluminum alloy | Chromated |
7 | Piston B | Aluminum alloy | Chromated |
8 | Bumper | Urethane | - |
9 | Magnet | - | - |
10 | Bumper bolt | Carbon steel | Nickel plated |
11 | Hex nut | Carbon steel | Zinc chromated |
12 | Hexagon socket head cap screw | Chromium steel | Zinc chromated |
13 | Hex socket head set screw | Chromium steel | Zinc chromated |
14 | Retaining ring | Special steel | Phosphate coating |
15 | Bumper | Urethane | - |
16 | Plug | Chromium steel | Nickel plated |
17 | Piston seal | NBR | - |
18 | Rod seal | NBR | - |
19 | O-ring | NBR | - |
20 | Seal retainer | Aluminum alloy | - |
21 | Port spacer | Aluminum alloy | - |
22 | Steel ball | Special steel | Hard chrome plated |
Note) Stainless steel for CXSM6.
(Unit: mm)
CXS□6 dimensional drawing
CXS□10 to 32 dimensional drawing
(Unit: mm)
Model | K | L | R |
---|---|---|---|
CXS□10 | 4 | 25 | 35 |
CXS□15 | 3 | 36 | 44.5 |
CXS□20 | 6 | 36 | 50.5 |
CXS□25 | 6 | 36 | 52 |
CXS□32 | 4 | 40 | 66 |
(Unit: mm)
Model | Symbol | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stroke | |||||||||||||||
SS | |||||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | |
CXS□10 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 135 | - | - | - |
CXS□15 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 126 | 136 | 141 | 146 | 156 | 166 |
CXS□20 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 136 | 146 | 151 | 156 | 166 | 176 |
CXS□25 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 138 | 148 | 153 | 158 | 168 | 178 |
CXS□32 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 152 | 162 | 167 | 172 | 182 | 192 |
Codice componente
|
---|
CXSM20-75-XB9 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di funzionamento cilindro | Metodo di funzionamento asta | Profilo corpo principale | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Funzione aggiuntiva | Ambiente, applicazioni | Bloccaggio estremità | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Shaft Bearing | Custom-made Specifications | Tipo di connettore | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307.44 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Con guida | 20 | - | Guida a elevata rigidità/alta precisione grado elevato / Cilindro con funzioni di spinta e accelerazione | Bassa velocità | - | Smorzatore in gomma | 0.05–0.7 | Magnete incorporato | Vite M | Senza interruttore | - | - | Cuscinetto scorrevole | Cilindro a bassa velocità (da 10 a 50 mm/s) | - | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Cilindro a doppia asta, tipo base serie CXS, il codice articolo è il seguente: CXSM20-75-XB9.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CXSM20-75-XB9.
Configura
Proprietà di base
Metodo di funzionamento cilindro
Corsa: L(mm)
Funzione aggiuntiva
Bloccaggio estremità
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Tipo di connettore
Type
Tipo
Metodo di funzionamento asta
Profilo corpo principale
D.I. cilindro: D(Ø)
Ambiente, applicazioni
Cushion
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Type of Shaft Bearing
Custom-made Specifications
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CXSL10-10-Y59B |
CXSL10-10-Y59BL |
CXSL10-10-Y7BAL |
CXSM20-75-XC22 |
CXSM20-75-Y59A |
CXSM20-75-Y59B |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Metodo di funzionamento cilindro | Metodo di funzionamento asta | Profilo corpo principale | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Funzione aggiuntiva | Ambiente, applicazioni | Bloccaggio estremità | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Shaft Bearing | Custom-made Specifications | Tipo di connettore | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
338.03 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Con guida | 10 | - | Guida a elevata rigidità/alta precisione grado elevato / Cilindro con funzioni di spinta e accelerazione | Standard | - | Smorzatore in gomma | 0.1–0.7 | Magnete incorporato | Vite M | Y59B | 0.5 | 2 | Con cuscinetto boccola a sfere | Assente | - | - | ||
343.21 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Con guida | 10 | - | Guida a elevata rigidità/alta precisione grado elevato / Cilindro con funzioni di spinta e accelerazione | Standard | - | Smorzatore in gomma | 0.1–0.7 | Magnete incorporato | Vite M | Y59B | 3 | 2 | Con cuscinetto boccola a sfere | Assente | - | - | ||
214.21 € | 1 | 6 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Con guida | 10 | - | Guida a elevata rigidità/alta precisione grado elevato / Cilindro con funzioni di spinta e accelerazione | Standard | - | Smorzatore in gomma | 0.1–0.7 | Magnete incorporato | Vite M | Y7BA | 3 | 2 | Con cuscinetto boccola a sfere | Assente | - | - | ||
326.77 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Con guida | 20 | - | Guida a elevata rigidità/alta precisione grado elevato / Cilindro con funzioni di spinta e accelerazione | Standard | - | Smorzatore in gomma | 0.05–0.7 | Magnete incorporato | Vite M | Senza interruttore | - | - | Cuscinetto scorrevole | Gommaspugna fluorurata | - | - | ||
378.71 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Con guida | 20 | - | Guida a elevata rigidità/alta precisione grado elevato / Cilindro con funzioni di spinta e accelerazione | Standard | - | Smorzatore in gomma | 0.05–0.7 | Magnete incorporato | Vite M | Y59A | 0.5 | 2 | Cuscinetto scorrevole | Assente | - | - | ||
378.71 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Con guida | 20 | - | Guida a elevata rigidità/alta precisione grado elevato / Cilindro con funzioni di spinta e accelerazione | Standard | - | Smorzatore in gomma | 0.05–0.7 | Magnete incorporato | Vite M | Y59B | 0.5 | 2 | Cuscinetto scorrevole | Assente | - | - |