Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CXSL32-70
Model Number Notation
Bore size (mm) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|
Applicable fluids | Air (non-lube) | |||||
Proof pressure | 1.05 MPa | |||||
Maximum operating pressure | 0.7 MPa | |||||
Minimum operating pressure | 0.15 MPa | 0.1 MPa | 0.05 MPa | |||
Ambient and fluid temperature | -10°C to 60°C (no freezing) | |||||
Piston speed | 30 to 300 mm/s | 30 to 800 mm/s | 30 to 700 mm/s | 30 to 600 mm/s | ||
Cushion | Rubber bumper | |||||
Stroke adjustable range | 0 to -5 mm compared to the standard stroke | |||||
Port size | M5 × 0.8 | Rc 1/8 | ||||
Bearing type | Slide bearing, ball bushing bearing (same dimensions for both) | |||||
Allowable kinetic energy | 0.0023 J | 0.064 J | 0.095 J | 0.17 J | 0.27 J | 0.32 J |
(Unit: mm)
Model | Standard stroke | Long stroke |
---|---|---|
CXS□6 | 10, 20, 30, 40, 50 | 60, 70, 75, 80, 90, 100 |
CXS□10 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75 | 80, 90, 100, 110, 120, 125, 150 |
CXS□15 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100 | 110, 120, 125, 150 |
CXS□20 | 110, 120, 125, 150, 175, 200 | |
CXS□25 | ||
CXS□32 |
CXSM6 slide bearing
CXSM10 to 30 slide bearing
Number | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Housing | Aluminum alloy | Hard anodized |
2 | Piston rod A | Note)Carbon steel | Hard chrome plated |
3 | Piston rod B | Note)Carbon steel | Hard chrome plated |
4 | Rod cover | Aluminum bearing alloy | - |
5 | Plate | Aluminum alloy | Anodized |
6 | Piston A | Aluminum alloy | Chromated |
7 | Piston B | Aluminum alloy | Chromated |
8 | Bumper | Urethane | - |
9 | Magnet | - | - |
10 | Bumper bolt | Carbon steel | Nickel plated |
11 | Hex nut | Carbon steel | Zinc chromated |
12 | Hexagon socket head cap screw | Chromium steel | Zinc chromated |
13 | Hex socket head set screw | Chromium steel | Zinc chromated |
14 | Retaining ring | Special steel | Phosphate coating |
15 | Bumper | Urethane | - |
16 | Plug | Chromium steel | Nickel plated |
17 | Piston seal | NBR | - |
18 | Rod seal | NBR | - |
19 | O-ring | NBR | - |
20 | Seal retainer | Aluminum alloy | - |
21 | Port spacer | Aluminum alloy | - |
22 | Steel ball | Special steel | Hard chrome plated |
Note) Stainless steel for CXSM6.
(Unit: mm)
CXS□6 dimensional drawing
CXS□10 to 32 dimensional drawing
(Unit: mm)
Model | K | L | R |
---|---|---|---|
CXS□10 | 4 | 25 | 35 |
CXS□15 | 3 | 36 | 44.5 |
CXS□20 | 6 | 36 | 50.5 |
CXS□25 | 6 | 36 | 52 |
CXS□32 | 4 | 40 | 66 |
(Unit: mm)
Model | Symbol | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stroke | |||||||||||||||
SS | |||||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | |
CXS□10 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 135 | - | - | - |
CXS□15 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 126 | 136 | 141 | 146 | 156 | 166 |
CXS□20 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 136 | 146 | 151 | 156 | 166 | 176 |
CXS□25 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 138 | 148 | 153 | 158 | 168 | 178 |
CXS□32 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 152 | 162 | 167 | 172 | 182 | 192 |
Codice componente
|
---|
CXSL32-70 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di funzionamento cilindro | Metodo di funzionamento asta | Profilo corpo principale | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Funzione aggiuntiva | Ambiente, applicazioni | Bloccaggio estremità | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Shaft Bearing | Custom-made Specifications | Tipo di connettore | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
496.58 € | 1 | 4 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Con guida | 32 | 70 | Guida a elevata rigidità/alta precisione grado elevato / Cilindro con funzioni di spinta e accelerazione | Standard | - | Smorzatore in gomma | 0.05–0.7 | Magnete incorporato | Rc 1/8 | Senza interruttore | - | - | Con cuscinetto boccola a sfere | Assente | - | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Cilindro a doppia asta, tipo base serie CXS, il codice articolo è il seguente: CXSL32-70.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CXSL32-70.
Configura
Proprietà di base
Metodo di funzionamento cilindro
Funzione aggiuntiva
Bloccaggio estremità
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Tipo di connettore
Type
Tipo
Metodo di funzionamento asta
Profilo corpo principale
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Ambiente, applicazioni
Cushion
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Type of Shaft Bearing
Custom-made Specifications
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CXSL10-10-Y59B |
CXSL10-10-Y59BL |
CXSL10-10-Y7BAL |
CXSL32-70-Y59A |
CXSL32-70-Y59BL |
CXSL32-75 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Metodo di funzionamento cilindro | Metodo di funzionamento asta | Profilo corpo principale | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Funzione aggiuntiva | Ambiente, applicazioni | Bloccaggio estremità | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Shaft Bearing | Custom-made Specifications | Tipo di connettore | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
338.03 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Con guida | 10 | - | Guida a elevata rigidità/alta precisione grado elevato / Cilindro con funzioni di spinta e accelerazione | Standard | - | Smorzatore in gomma | 0.1–0.7 | Magnete incorporato | Vite M | Y59B | 0.5 | 2 | Con cuscinetto boccola a sfere | Assente | - | - | ||
343.21 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Con guida | 10 | - | Guida a elevata rigidità/alta precisione grado elevato / Cilindro con funzioni di spinta e accelerazione | Standard | - | Smorzatore in gomma | 0.1–0.7 | Magnete incorporato | Vite M | Y59B | 3 | 2 | Con cuscinetto boccola a sfere | Assente | - | - | ||
214.21 € | 1 | 6 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Con guida | 10 | - | Guida a elevata rigidità/alta precisione grado elevato / Cilindro con funzioni di spinta e accelerazione | Standard | - | Smorzatore in gomma | 0.1–0.7 | Magnete incorporato | Vite M | Y7BA | 3 | 2 | Con cuscinetto boccola a sfere | Assente | - | - | ||
576.11 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Con guida | 32 | - | Guida a elevata rigidità/alta precisione grado elevato / Cilindro con funzioni di spinta e accelerazione | Standard | - | Smorzatore in gomma | 0.05–0.7 | Magnete incorporato | Rc 1/8 | Y59A | 0.5 | 2 | Con cuscinetto boccola a sfere | Assente | - | - | ||
581.29 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Con guida | 32 | - | Guida a elevata rigidità/alta precisione grado elevato / Cilindro con funzioni di spinta e accelerazione | Standard | - | Smorzatore in gomma | 0.05–0.7 | Magnete incorporato | Rc 1/8 | Y59B | 3 | 2 | Con cuscinetto boccola a sfere | Assente | - | - | ||
496.58 € | 1 | 4 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Con guida | 32 | 75 | Guida a elevata rigidità/alta precisione grado elevato / Cilindro con funzioni di spinta e accelerazione | Standard | - | Smorzatore in gomma | 0.05–0.7 | Magnete incorporato | Rc 1/8 | Senza interruttore | - | - | Con cuscinetto boccola a sfere | Assente | - | - |