Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HYDG32TFH-50F-F6PL
Codice componente
|
---|
HYDG32TFH-50F-F6PL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Materiali di tenuta | Grasso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
819.81 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | 0.15–1.0 | Con magnete incorporato e guida per interruttore | G | F6P | 3 | 2 | Esterno FKM | Grasso alimentare |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Con guida |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard | Ambiente, applicazioni | Standard | Cushion | Smorzatore in gomma |
Si trova sulla pagina di HY(D)G, cilindro con design igienico, tipo guida, il codice articolo è il seguente: HYDG32TFH-50F-F6PL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HYDG32TFH-50F-F6PL.
Configura
Proprietà di base
Corsa: L(mm)
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Materiali di tenuta
Grasso
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HYDG20H-100F-F6P |
HYDG20H-100F-F6PZ |
HYDG20H-10F |
HYDG32TFH-60F |
HYDG32TFH-75F |
HYDG32TFH-80F |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Materiali di tenuta | Grasso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
705.27 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.2–1.0 | Con magnete incorporato e guida per interruttore | Vite M | F6P | 0.5 | 2 | Esterno FKM | Grasso alimentare | ||
717.40 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.2–1.0 | Con magnete incorporato e guida per interruttore | Vite M | F6P | 5 | 2 | Esterno FKM | Grasso alimentare | ||
500.58 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.2–1.0 | Con magnete incorporato e guida per interruttore | Vite M | Senza interruttore | - | - | Esterno FKM | Grasso alimentare | ||
826.06 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | 0.15–1.0 | Con magnete incorporato e guida per interruttore | G | Senza interruttore | - | - | Esterno FKM | Grasso alimentare | ||
826.06 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | 0.15–1.0 | Con magnete incorporato e guida per interruttore | G | Senza interruttore | - | - | Esterno FKM | Grasso alimentare | ||
826.06 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | 0.15–1.0 | Con magnete incorporato e guida per interruttore | G | Senza interruttore | - | - | Esterno FKM | Grasso alimentare |