Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AMD550C-F10D-U
AMD150C to AMD550C product images
AMD650/AMD850 product images
Applicable Fluid | Compressed air |
---|---|
Maximum Operating Pressure | 1.0 MPa*3 |
Minimum Operating Pressure*1 | 0.05 MPa |
Proof Pressure | 1.5 MPa |
Ambient and Fluid Temperature | 5 to 60°C |
Filtration Rating | 0.01 μm (filtration efficiency 99.9%) |
Oil Mist Density At Outlet Side | Max. 0.1 mg/m3 (ANR)*2 (Before saturated with oil, 0.1 mg/m3 [ANR] or less ≒0.008 ppm) |
Element Replacement Period | 2 years (1 year for stand-alone type) or when pressure drop reaches 0.1 MPa |
*1: With auto drain: 0.1 MPa (N.O. type), 0.15 MPa (N.C. type)
*2: When the oil mist density on the inlet side is 30 mg/m3 (ANR)
*3: 0.97 MPa for stand-alone type.
Model | AMD150C | AMD250C | AMD350C | AMD450C | AMD550C | AMD650 | AMD850 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rated Flow (L/min[ANR])* | 200 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,700 | 6,000 | 12,000 |
Piping Connection Port Diameter | 1/8, 1/4 | 1/4, 3/8 | 3/8, 1/2 | 1/2, 3/4 | 3/4, 1 | 1, 1 1/2 | 1 1/2, 2 |
Weight (kg) | 0.38 | 0.55 | 0.9 | 1.4 | 2.1 | 4.2 | 10.5 |
*Maximum flow capacity at pressure of 0.7 MPa. Maximum flow capacity varies depending on the working pressure.
Compatible Models | AMD150C | AMD250C | AMD350C | AMD450C | AMD550C | AMD650 | AMD850 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bracket assembly (With mounting screws (2 pcs.)) | AM-BM101 | AM-BM102 | AM-BM103 | AM-BM104 | AM-BM105 | BM56 | BM57 |
AMD150C to AMD550C Model Number Example
AMD650/AMD850 Model Number Example
AMD150C to AMD550C/AMD650 diagram
AMD850 diagram
*The figure shows the drain cock specification.
*In the diagrams, a sight glass is included for easy understanding of component parts, but this differs from the actual construction.
Number | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Body | Aluminum alloy | Inner/outer surface coating |
2 | Housing (Case) | Aluminum alloy | |
3 | Sight Glass | Tempered glass | - |
Number | Description | Material | Compatible Models | Model | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD150C | AMD250C | AMD350C | AMD450C | AMD550C | AMD650 | AMD850 | ||||
4 | Element Assembly | Glass fiber Other | Except option F | AMD-EL150 | AMD-EL250 | AMD-EL350 | AMD-EL450 | AMD-EL550 | AMD-EL650 | AMD-EL850 |
For option F | AMD-EL150-F | AMD-EL250-F | AMD-EL350-F | AMD-EL450-F | AMD-EL550-F | - | - |
(Unit: mm)
AMD150C to AMD550C dimensional drawing
Model | Piping Connection Port Diameter | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD150C | 1/8, 1/4 | 161 | 10 | 99 | 63 | 23 | 63 | 10 |
AMD250C | 1/4, 3/8 | 175 | 14 | 113 | 76 | 23 | 76 | 10 |
AMD350C | 3/8, 1/2 | 207 | 18 | 145 | 90 | 23 | 90 | 10 |
AMD450C | 1/2, 3/4 | 228 | 20 | 166 | 106 | 23 | 106 | 10 |
AMD550C | 3/4, 1 | 262 | 24 | 200 | 122 | 23 | 122 | 15 |
Model | Bracket-Related Dimensions | Clogging Checker-Related Dimensions | Differential Pressure Switch-Related Dimensions | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | I | J | K | T | U | L | M | V | N | O | P | Q | R | S | W | X | Y | Z | |
AMD150C | 176 | 56 | 20 | 5 | 6 | 6 | 12 | 6 | 10 | 35 | 54 | 70 | 26 | 4.5 | 1.6 | 24 | 37 | 32 | 41 |
AMD250C | 193 | 66 | 24 | 8 | 6 | 6 | 12 | 6 | 10 | 40 | 66 | 80 | 28 | 5 | 2 | 27 | 37 | 36 | 41 |
AMD350C | 225 | 80 | 28 | 8 | 7 | 7 | 14 | 7 | 12 | 50 | 80 | 95 | 34 | 5 | 2.3 | 32 | 37 | 42 | 41 |
AMD450C | 249 | 90 | 31 | 10 | 9 | 9 | 18 | 9 | 15 | 55 | 88 | 111 | 50 | 9 | 3.2 | 37 | 37 | 43 | 41 |
AMD550C | 281 | 100 | 33 | 10 | 9 | 9 | 18 | 9 | 15 | 65 | 102 | 126 | 60 | 10 | 3.2 | 39 | 37 | 51 | 41 |
(Unit: mm)
AMD650 dimensional drawing
(Unit: mm)
AMD850 dimensional drawing
Codice componente
|
---|
AMD550C-F10D-U |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Qualità aria compressa | Livello di filtrazione | Portata aria trattamento (L/min) | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Ambiente d'esercizio | Rubinetto di scarico | Materiale bicchierino | Protezione vaschetta | Direzione flusso | Specifications | Size of Body | Accessory | O-Ring, Gasket Material | Max Operating Pressure (MPa) | Drain Outlet | Differential Pressure Switch | Clogging Checker | Degreasing Cleaning, White Vaseline Specifications | Custom-made Specifications | Compatible Models | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
582.06 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.01μm | 3700 | [G] G | 1 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | - | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 550 | Assente | NBR | 1 | Con rubinetto di scarico | 30 V DC | Assente | Incompatibile | Assente | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di AMD150C-550C / AMD650-850, Sub-microfiltro disoleatore, il codice articolo è il seguente: AMD550C-F10D-U.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AMD550C-F10D-U.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tipo di collegamento
Rubinetto di scarico
Materiale bicchierino
Direzione flusso
Specifications
Compatible Models
Tipo
Qualità aria compressa
Livello di filtrazione
Portata aria trattamento(L/min)
Filettatura tubazione nominale
Ambiente d'esercizio
Protezione vaschetta
Size of Body
Accessory
O-Ring, Gasket Material
Max Operating Pressure(MPa)
Drain Outlet
Differential Pressure Switch
Clogging Checker
Degreasing Cleaning, White Vaseline Specifications
Custom-made Specifications
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
AMD-EL350 |
AMD-EL350-F |
AMD-EL450 |
AMD550C-F10D-X26 |
AMD550C-F10D-X6 |
AMD550C-N06 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Qualità aria compressa | Livello di filtrazione | Portata aria trattamento (L/min) | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Ambiente d'esercizio | Rubinetto di scarico | Materiale bicchierino | Protezione vaschetta | Direzione flusso | Specifications | Size of Body | Accessory | O-Ring, Gasket Material | Max Operating Pressure (MPa) | Drain Outlet | Differential Pressure Switch | Clogging Checker | Degreasing Cleaning, White Vaseline Specifications | Custom-made Specifications | Compatible Models |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.32 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | [Componenti annessi (elemento di ricambio)] Related components (element assembly) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fatta eccezione per l’opzione F | - | Guarnizione (1 pezzo), O-ring (1 pezzo) | - | - | - | - | - | - | - | AMH350C | ||
59.44 € | 1 | Preventivo | [Componenti annessi (elemento di ricambio)] Related components (element assembly) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Per l’opzione F | - | Guarnizione (1 pezzo), O-ring (1 pezzo) | - | - | - | - | - | - | - | AMH350C | ||
97.89 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | [Componenti annessi (elemento di ricambio)] Related components (element assembly) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fatta eccezione per l’opzione F | - | Guarnizione (1 pezzo), O-ring (1 pezzo) | - | - | - | - | - | - | - | AMH450C | ||
473.90 € | 1 | 26 giorni | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 550 | Assente | NBR | 1 | Con rubinetto di scarico | Assente | Assente | Incompatibile | Tipo di tubo di scarico con raccordo filettato di scarico automatico | - | ||
578.13 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.01μm | 3700 | [G] G | 1 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | - | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 550 | Assente | NBR | 1 | Con rubinetto di scarico | Assente | Assente | Incompatibile | Con manometro pressione differenziale | - | ||
417.29 € | 1 | 26 giorni | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [NPT] NPT | 3/4 | Standard | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 550 | Assente | NBR | 1 | Con rubinetto di scarico | Assente | Assente | Incompatibile | Assente | - |