Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MHZ2-10C1M
MHZ2 Series ø6 (diameter 6 mm) external appearance
MHZ2 Series ø10 to 25 (diameter 10 to 25 mm) external appearance
MHZ2 Series ø32 (diameter 32 mm), ø40 (diameter 40 mm) external appearance
JIS symbol / double acting / internal grip
JIS symbol / double acting / external grip
JIS symbol / single acting normally closed / internal grip
JIS symbol / single acting normally open / external grip
Fluid | Air | ||
---|---|---|---|
Operating pressure | Double acting | ø6 (diameter 6 mm): 0.15 to 0.7 MPa ø10 (diameter 10 mm): 0.2 to 0.7 MPa ø16 to 40 (diameter 16 to 40 mm): 0.1 to 0.7 MPa | |
Single acting | Normally open | ø6 (diameter 6 mm): 0.3 to 0.7 MPa ø10 (diameter 10 mm): 0.35 to 0.7 MPa ø16 to 40 (diameter 16 to 40 mm): 0.25 to 0.7 MPa | |
Normally closed | |||
Ambient and fluid temperature | -10 to 60°C | ||
Repeatability | ø6 to 25 (diameter 6 to 25 mm): ±0.01 mm ø32 (diameter 32 mm), ø40 (diameter 40 mm): ±0.02 mm | ||
Maximum operating frequency | ø6 to 25 (diameter 6 to 25 mm): 180 c.p.m. ø32 (diameter 32 mm), ø40 (diameter 40 mm): 60 c.p.m. | ||
Lubrication | Non-lube | ||
Action | Double acting / single acting | ||
Auto switch (option)* | Solid state auto switch (3-wire, 2-wire) |
*See the manufacturer's catalog for details about auto switches.
*Use with a dust cover in dusty environments, etc.
Action | Model | Bore size (mm) | Gripping force *1 | Opening/closing stroke (both sides) mm | Weight*2 g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gripping force per finger Effective value N | |||||||
External | Internal | ||||||
Double acting | MHZ2-6D | 6 | 3.3 | 6.1 | 4 | 27 | |
MHZ2-10D(N) | 10 | 11 | 17 | 4 | 55 | ||
MHZ2-16D(N) | 16 | 34 | 45 | 6 | 115 | ||
MHZ2-20D(N) | 20 | 42 | 66 | 10 | 230 | ||
MHZ2-25D(N) | 25 | 65 | 104 | 14 | 420 | ||
MHZ2-32D | 32 | 158 | 193 | 22 | 715 | ||
MHZ2-40D | 40 | 254 | 318 | 30 | 1,275 | ||
Single acting | Normally open | MHZ2-6S | 6 | 1.9 | - | 4 | 27 |
MHZ2-10S(N) | 10 | 7.1 | 4 | 55 | |||
MHZ2-16S(N) | 16 | 27 | 6 | 115 | |||
MHZ2-20S(N) | 20 | 33 | 10 | 235 | |||
MHZ2-25S(N) | 25 | 45 | 14 | 425 | |||
MHZ2-32S | 32 | 131 | 22 | 760 | |||
MHZ2-40S | 40 | 217 | 30 | 1,370 | |||
Normally closed | MHZ2-6C | 6 | - | 3.7 | 4 | 27 | |
MHZ2-10C(N) | 10 | 13 | 4 | 55 | |||
MHZ2-16C(N) | 16 | 38 | 6 | 115 | |||
MHZ2-20C(N) | 20 | 57 | 10 | 235 | |||
MHZ2-25C(N) | 25 | 83 | 14 | 425 | |||
MHZ2-32C | 32 | 161 | 22 | 760 | |||
MHZ2-40C | 40 | 267 | 30 | 1,370 |
*1 Values based on pressure of 0.5 MPa, gripping point L = 20 mm, at center of stroke.
*2 Values above do not include auto switch weight.
(Unit: mm)
Auto switch mounting groove dimensional drawing
MHZ2-6□ / double acting / single acting basic type dimensional drawing
*In the case of single action, one side port is a breathing hole.
*Under dusty conditions, use the MHZJ2 Series with dust cover.
Codice componente
|
---|
MHZ2-10C1M |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Tipo di presa | Numero di dita di presa | Profilo corpo principale | Metodo di funzionamento | Dimensioni in apertura (mm) | Dimensioni in chiusura (mm) | Forza di presa (con apertura a 0.5Mpa) (N) | Forza di presa (con chiusura a 0.5Mpa) (N) | Ambiente, applicazioni | Funzione aggiuntiva | Meccanismo di regolazione corsa | Diametro interno cilindro (mm) | Posizione nottolino / Opzioni | Opzioni corpo | Interruttore automatico | Numero di interruttori | Lunghezza filo conduttore | Misura | Specifiche su ordinazione | Tipo di connettore per apertura / chiusura pinza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 337.47 € | 1 | 26 giorni | [Corpo principale] Corpo principale | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo | 2 pz. | Profilo quadrato | Ad azione singola (normalmente chiuso) | 15.2 | 11.2 | 13 | - | Standard | Con guida lineare | Non in dotazione | 10 | Tipo standard con montaggio con maschiatura laterale | Testa terminale raccordo assiale con raccordo M5 | Assente | Assente | Assente | - | Assente | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di MHZ2, pinza pneumatica, modello parallelo, standard, il codice articolo è il seguente: MHZ2-10C1M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MHZ2-10C1M.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tipo di presa
Forza di presa (con chiusura a 0.5Mpa)(N)
Misura
Tipo di connettore per apertura / chiusura pinza
Tipo
Numero di dita di presa
Profilo corpo principale
Metodo di funzionamento
Dimensioni in apertura(mm)
Dimensioni in chiusura(mm)
Forza di presa (con apertura a 0.5Mpa)(N)
Ambiente, applicazioni
Funzione aggiuntiva
Meccanismo di regolazione corsa
Diametro interno cilindro(mm)
Posizione nottolino / Opzioni
Opzioni corpo
Interruttore automatico
Numero di interruttori
Lunghezza filo conduttore
Specifiche su ordinazione
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MHZ2-10C |
MHZ2-10C-X51 |
MHZ2-10C1 |
MHZ2-10C2 |
MHZ2-10C2E |
MHZ2-10C2K |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Tipo di presa | Numero di dita di presa | Profilo corpo principale | Metodo di funzionamento | Dimensioni in apertura (mm) | Dimensioni in chiusura (mm) | Forza di presa (con apertura a 0.5Mpa) (N) | Forza di presa (con chiusura a 0.5Mpa) (N) | Ambiente, applicazioni | Funzione aggiuntiva | Meccanismo di regolazione corsa | Diametro interno cilindro (mm) | Posizione nottolino / Opzioni | Opzioni corpo | Interruttore automatico | Numero di interruttori | Lunghezza filo conduttore | Misura | Specifiche su ordinazione | Tipo di connettore per apertura / chiusura pinza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
336.06 € | 1 | 4 giorni | [Corpo principale] Corpo principale | Aperto, parallelo / Presa a pinza parallela | 2 pz. | Profilo quadrato | Ad azione singola (normalmente chiuso) | 15.2 | 11.2 | 13 | - | Standard | Con guida lineare | Non in dotazione | 10 | Tipo base standard | Tipo base | Assente | Assente | Assente | - | Assente | - | |||
- | 336.06 € | 1 | 26 giorni | [Corpo principale] Corpo principale | Aperto, parallelo / Presa a pinza parallela | 2 pz. | Profilo quadrato | Ad azione singola (normalmente chiuso) | 15.2 | 11.2 | 13 | - | Standard | Con guida lineare | Non in dotazione | 10 | Tipo base standard | Tipo base | Assente | Assente | Assente | - | Sistema di dita di tipo piatto compatibile con MHQ2/MHQG2 | - | ||
336.06 € | 1 | 26 giorni | [Corpo principale] Corpo principale | Aperto, parallelo / Presa a pinza parallela | 2 pz. | Profilo quadrato | Ad azione singola (normalmente chiuso) | 15.2 | 11.2 | 13 | - | Standard | Con guida lineare | Non in dotazione | 10 | Tipo standard con montaggio con maschiatura laterale | Tipo base | Assente | Assente | Assente | - | Assente | - | |||
336.06 € | 1 | 26 giorni | [Corpo principale] Corpo principale | Aperto, parallelo / Presa a pinza parallela | 2 pz. | Profilo quadrato | Ad azione singola (normalmente chiuso) | 15.2 | 11.2 | 13 | - | Standard | Con guida lineare | Non in dotazione | 10 | Tipo standard con fori passanti in direzione di apertura / chiusura | Tipo base | Assente | Assente | Assente | - | Assente | - | |||
- | 336.06 € | 1 | 26 giorni | [Corpo principale] Corpo principale | Aperto, parallelo / Presa a pinza parallela | 2 pz. | Profilo quadrato | Ad azione singola (normalmente chiuso) | 15.2 | 11.2 | 13 | - | Standard | Con guida lineare | Non in dotazione | 10 | Tipo standard con fori passanti in direzione di apertura / chiusura | Attacchi laterali tipo borchia terminale | Assente | Assente | Assente | - | Assente | - | ||
- | 341.53 € | 1 | 26 giorni | [Corpo principale] Corpo principale | Aperto, parallelo / Presa a pinza parallela | 2 pz. | Profilo quadrato | Ad azione singola (normalmente chiuso) | 15.2 | 11.2 | 13 | - | Standard | Con guida lineare | Non in dotazione | 10 | Tipo standard con fori passanti in direzione di apertura / chiusura | Attacchi assiali del tipo con boccola terminale con raccordo istantaneo ⌀4 | Assente | Assente | Assente | - | Assente | - |