Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LEFS25NXA-300
Codice componente
|
---|
LEFS25NXA-300 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Main Body, Peripheral Components | Type | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Drive Method | Guide | Lead (mm) | Position Detection | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Cable | Noise Filters | Table Length L1 (mm) | Ambiente d'esercizio | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Misura | Precisione | Tipo motore | Posizione di montaggio motore | Applicazione di grasso (parte fascia di tenuta) | Staffa di montaggio interruttore automatico | Foro perno di posizionamento | Tipo di parti periferiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,071.43 € | 1 | 9 giorni | Corpo principale | Cursori | 300 | 10,1 - 20,0 | 20 | 5.1–10.0 | 8 | - | In dotazione | 12 | Incrementale | 50 | Non in dotazione | - | - | Non in dotazione | Non in dotazione | 102 | Standard | ±20 | 900 | 25 | Basic Type | Tipo di montaggio X | In-line | - | - | - | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di LEFS , Trasmissione a vite a ricircolo di sfere, il codice articolo è il seguente: LEFS25NXA-300.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LEFS25NXA-300.
Configura
Proprietà di base
Drive Method
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Applicazione di grasso (parte fascia di tenuta)
Staffa di montaggio interruttore automatico
Foro perno di posizionamento
Tipo di parti periferiche
Tipo
Main Body, Peripheral Components
Type
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Guide
Lead(mm)
Position Detection
Table Width W1(mm)
Brake
Cable
Noise Filters
Table Length L1(mm)
Ambiente d'esercizio
Positioning Repeatability(µm)
Maximum Velocity(mm/sec)
Misura
Precisione
Tipo motore
Posizione di montaggio motore
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LEFS-MF25P-NZ |
LEFS-MF32-NU |
LEFS-MF32-NV |
LEFS25NXA-400 |
LEFS25NXA-450 |
LEFS25NXA-50 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Main Body, Peripheral Components | Type | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Drive Method | Guide | Lead (mm) | Position Detection | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Cable | Noise Filters | Table Length L1 (mm) | Ambiente d'esercizio | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Misura | Precisione | Tipo motore | Posizione di montaggio motore | Applicazione di grasso (parte fascia di tenuta) | Staffa di montaggio interruttore automatico | Foro perno di posizionamento | Tipo di parti periferiche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.39 € | 1 | Preventivo | Componenti accessori | - | - | - | - | - | - | Viti a ricircolo di sfere rullate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Per LEF□25 | - | Tipo di montaggio Z | (Destra/sinistra) di ritorno | - | - | - | Flangia motore | ||
165.14 € | 1 | Preventivo | Componenti accessori | - | - | - | - | - | - | Viti a ricircolo di sfere rullate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Per LEF□32 | - | Tipo di montaggio U | In-line | - | - | - | Flangia motore | ||
165.14 € | 1 | Preventivo | Componenti accessori | - | - | - | - | - | - | Viti a ricircolo di sfere rullate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Per LEF□32 | - | Tipo di montaggio V | In-line | - | - | - | Flangia motore | ||
1,123.00 € | 1 | 9 giorni | Corpo principale | Cursori | 400 | 10,1 - 20,0 | 20 | 5.1–10.0 | 8 | Viti a ricircolo di sfere rullate | In dotazione | 12 | Incrementale | 50 | Non in dotazione | 101–200 | 196 | Non in dotazione | Non in dotazione | 102 | Standard | ±20 | 900 | 25 | Basic Type | Tipo di montaggio X | In-line | Sì | Nessuno | Fondo dell’alloggio B | - | ||
1,174.57 € | 1 | 9 giorni | Corpo principale | Cursori | 450 | 10,1 - 20,0 | 20 | 5.1–10.0 | 8 | - | In dotazione | 12 | Incrementale | 50 | Non in dotazione | - | - | Non in dotazione | Non in dotazione | 102 | Standard | ±20 | 720 | 25 | Basic Type | Tipo di montaggio X | In-line | - | - | - | - | ||
968.29 € | 1 | 9 giorni | Corpo principale | Cursori | 50 | 10,1 - 20,0 | 20 | 5.1–10.0 | 8 | Viti a ricircolo di sfere rullate | In dotazione | 12 | Incrementale | 50 | Non in dotazione | 101–200 | 196 | Non in dotazione | Non in dotazione | 102 | Standard | ±20 | 900 | 25 | Basic Type | Tipo di montaggio X | In-line | Sì | Nessuno | Fondo dell’alloggio B | - |