Unità di traslazione - LES (Codici componente - Download CAD)

Unità di traslazione - LES
A compact-type electric actuator.
[Features]
· Compact: Workpiece mounting height reduced by up to 12% compared to LESH.
· Vertical work load: increased by up to 50%.
· Lightweight: reduced by up to 29%.
· Maximum pushing force: 180 N.
· Positioning repeatability: ±0.05 mm.
· Reduced cycle time. (Maximum acceleration/deceleration: 5,000 mm/S2, Maximum speed: 400 mm/s)

(i)Nota

  • ■ SMC Product Line
    Web pages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.

    ■ Products Planned for Online Release
    Air cylinder-related product pages will be released on this site on an ad-hoc basis.
    CQ2/MG types, etc., are already available.
    *Vacuum equipment, FRLs, solenoid valves, etc., will also be released on dedicated pages on this site on an ad-hoc basis.
    *The information above is correct as of October 2018.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • The product image is a representative image only. CAD data is not available for some model numbers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LES16RJ-50

Codice componente
LES16RJ-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Drive Method Lead
(mm)
I/O Module Table Width W1
(mm)
Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Table Length L1
(mm)
Ambiente d'esercizio Maximum Velocity
(mm/sec)
Misura Tipo motore Posizione di montaggio motore Opzioni motore Supporto montaggio Tipo attuatore / cavo Lunghezza cavo attuatore
(m)
Tipo controller / driver Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni
(m)
Metodi di montaggio controller / driver

978.40 €

1 26 giorni 502.1–5.030–2.01.5[Viti a strisciamento] Vite a strisciamento10Non in dotazione40.2Non in dotazione0–10035130.3Standard40016Motore passo-passo (servo 24-V DC)Tipo base/tipo RNessuna opzioneSenza supporto lateraleWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)Montaggio a vite

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Main Body, Peripheral Components Corpo principale Type Cursori Guide In dotazione
Input Power Supply 24 V DC Position Detection Incrementale Noise Filters Non in dotazione
Positioning Repeatability(µm) ±50

Si trova sulla pagina di Unità di traslazione - LES, il codice articolo è il seguente: LES16RJ-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LES16RJ-50.

Tipologia prodotto

Codice componente
LES16DAJ-50-R36P1D
LES16DAJ-50B
LES16DAJ-75B-R56P1D
LES16RJ-50-R3
LES16RJ-50-R3C918
LES16RJ-50-R3CP18
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Drive Method Lead
(mm)
I/O Module Table Width W1
(mm)
Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Table Length L1
(mm)
Ambiente d'esercizio Maximum Velocity
(mm/sec)
Misura Tipo motore Posizione di montaggio motore Opzioni motore Supporto montaggio Tipo attuatore / cavo Lunghezza cavo attuatore
(m)
Tipo controller / driver Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni
(m)
Metodi di montaggio controller / driver

1,331.77 €

1 26 giorni 502.1–5.032.1–5.03[Viti a strisciamento] Vite a strisciamento10PNP40.2Non in dotazione0–10020130.5Standard40016Servomotore (24 V DC)Tipo di motore in linea/tipo DNessuna opzioneSenza supporto lateraleCavo robot3LECA6 (tipo di ingresso dati passo)1.5Tipo montaggio su guida DIN

968.71 €

1 26 giorni 502.1–5.030–2.01.5-10Non in dotazione40.2Non in dotazione0–10020130.5Standard40016Servomotore (24 V DC)Tipo di motore in linea/tipo DWith lockSenza supporto lateraleWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)Montaggio a vite

1,708.80 €

1 26 giorni 752.1–5.030–2.01.5-10PNP40.2Non in dotazione0–10020174.5Standard40016Servomotore (24 V DC)Tipo di motore in linea/tipo DWith lockSenza supporto lateraleCavo robotico (cavo resistente alla flessione)5LECP6/LECA6, PNP, step data input type1.5Tipo montaggio su guida DIN

1,121.79 €

1 26 giorni 502.1–5.030–2.01.5[Viti a strisciamento] Vite a strisciamento10Non in dotazione40.2Non in dotazione0–10035130.3Standard40016Motore passo-passo (servo 24-V DC)Tipo base/tipo RNessuna opzioneSenza supporto lateraleCavo robotico (cavo resistente alla flessione)3Senza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)Montaggio a vite

1,846.87 €

1 26 giorni 502.1–5.030–2.01.5[Viti a strisciamento] Vite scorrevole + cinghia10Ethernet40.2Non in dotazione0–10035130.3Standard40016Motore passo-passo (servo 24-V DC)Tipo base/tipo RNessuna opzioneSenza supporto lateraleCavo robot3JXC91 (Ingresso diretto Ethernet/IP)Senza connettore spinaTipo montaggio su guida DIN

1,878.41 €

1 26 giorni 502.1–5.032.1–5.03[Viti a strisciamento] Vite scorrevole + cinghia10PROFINET40.2Non in dotazione0–10035130.3Standard40016Motore passo-passo (servo 24-V DC)Tipo base/tipo RNessuna opzioneSenza supporto lateraleCavo robot3JXCP1 (ingresso diretto PROFINET)Senza connettore spinaTipo montaggio su guida DIN

Supporto tecnico