Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CRJU05-90-M9P
Codice componente
|
---|
CRJU05-90-M9P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Angolo di oscillazione A | Coppia (N▪m) | Energia cinetica ammessa (J) | Formato | Misura | Posizione raccordo di collegamento | Interruttore | Conduttore (m) | Numero di interruttori | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
267.48 € | 1 | 26 giorni | [90°] 90° | Inf. a 1 | 0.001 | Con finecorsa esterno | 05 | Raccordo anteriore | M9P | 0.5 | 2 |
Loading...
Tipo | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | Profilo corpo principale | Profilo blocco | Metodo di funzionamento | A cremagliera singola |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard | Rigidità e precisione | Standard | Valvola | N/A |
Energia cinetica ammessa(J) | Inf. a 0.005 | Schema | Prodotto standard |
Si trova sulla pagina di CRJ, attuatore rotante miniaturizzato, a pignone e cremagliera, il codice articolo è il seguente: CRJU05-90-M9P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CRJU05-90-M9P.
Configura
Proprietà di base
Angolo di oscillazione A
Tipo
Coppia(N▪m)
Energia cinetica ammessa(J)
Formato
Misura
Posizione raccordo di collegamento
Interruttore
Conduttore(m)
Numero di interruttori
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CRJB05-180-F8NL |
CRJB05-180-F8P |
CRJB05-180-F8PL |
CRJU05-90E |
CRJU1-180 |
CRJU1-180-F8N |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Angolo di oscillazione A | Coppia (N▪m) | Energia cinetica ammessa (J) | Formato | Misura | Posizione raccordo di collegamento | Interruttore | Conduttore (m) | Numero di interruttori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253.19 € | 1 | 26 giorni | [180°] 180° | - | 0.00025 | Tipo base | 05 | Raccordo anteriore | F8N | 3 | 2 | ||
248.13 € | 1 | 26 giorni | [180°] 180° | Inf. a 1 | 0.00025 | Tipo base | 05 | Raccordo anteriore | F8P | 0.5 | 2 | ||
253.19 € | 1 | 26 giorni | [180°] 180° | Inf. a 1 | 0.00025 | Tipo base | 05 | Raccordo anteriore | F8P | 3 | 2 | ||
203.61 € | 1 | 26 giorni | [90°] 90° | Inf. a 1 | 0.001 | Con finecorsa esterno | 05 | Raccordo laterale | Senza interruttore (magnete incorporato) | - | - | ||
215.97 € | 1 | 4 giorni | [180°] 180° | - | 0.002 | Con finecorsa esterno | 1 | Raccordo anteriore | Senza interruttore (magnete incorporato) | - | - | ||
313.53 € | 1 | 26 giorni | [180°] 180° | Inf. a 1 | 0.002 | Con finecorsa esterno | 1 | Raccordo anteriore | F8N | 0.5 | 2 |