CRJ, attuatore rotante miniaturizzato, a pignone e cremagliera (CRJB1-90)

CRJ, attuatore rotante miniaturizzato, a pignone e cremagliera CRJB1-90
  • In Offerta

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CRJB1-90

Marca: SMC

Prezzo: 158.03

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Angolo di oscillazione A: [90°] 90°

Coppia: - N▪m

Energia cinetica ammessa: 0.0004 J

Formato: Tipo base

Misura: 1


(i)Nota

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • The products shown in the image are representative. CAD data is not supported for some model numbers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CRJB1-90

Codice componente
CRJB1-90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Angolo di oscillazione A Coppia
(N▪m)
Energia cinetica ammessa
(J)
Formato Misura Posizione raccordo di collegamento Interruttore Conduttore
(m)
Numero di interruttori

158.03 €

1 4 giorni [90°] 90°-0.0004Tipo base1Raccordo anterioreSenza interruttore (magnete incorporato)--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato Profilo corpo principale Profilo blocco Metodo di funzionamento A cremagliera singola
Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Rigidità e precisione Standard Valvola N/A
Energia cinetica ammessa(J) Inf. a 0.005 Schema Prodotto standard

Si trova sulla pagina di CRJ, attuatore rotante miniaturizzato, a pignone e cremagliera, il codice articolo è il seguente: CRJB1-90.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CRJB1-90.

Tipologia prodotto

Codice componente
CRJB05-180-F8NL
CRJB05-180-F8P
CRJB05-180-F8PL
CRJB1-90-F8B
CRJB1-90-M9N
CRJB1-90-M9P
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Angolo di oscillazione A Coppia
(N▪m)
Energia cinetica ammessa
(J)
Formato Misura Posizione raccordo di collegamento Interruttore Conduttore
(m)
Numero di interruttori

253.19 €

1 26 giorni [180°] 180°-0.00025Tipo base05Raccordo anterioreF8N32

248.13 €

1 26 giorni [180°] 180°Inf. a 10.00025Tipo base05Raccordo anterioreF8P0.52

253.19 €

1 26 giorni [180°] 180°Inf. a 10.00025Tipo base05Raccordo anterioreF8P32

255.48 €

1 26 giorni [90°] 90°Inf. a 10.0004Tipo base1Raccordo anterioreF8B0.52

221.81 €

1 26 giorni [90°] 90°-0.0004Tipo base1Raccordo anterioreM9N0.52

221.81 €

1 26 giorni [90°] 90°Inf. a 10.0004Tipo base1Raccordo anterioreM9P0.52

Supporto tecnico