Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PFM710S-C6-F-A-S
Aspetto esterno della serie PFM7
Caratteristiche
*Nel caso del modello convenzionale, è necessario prevedere una parte di tubo diritta 8 volte il diametro del tubo.
Modello | PFM710 | PFM725 | PFM750 | PFM711 | |
---|---|---|---|---|---|
Fluido | Aria secca, N2, Ar, CO2 (Le classi di qualità dell’aria sono da JIS B8392-1 1.1.2 a 1.6.2, da ISO8573-1 1.1.2 a 1.6.2) | ||||
Intervallo di portata nominale (Intervallo di portata) | Aria secca, N2, Ar | Da 0.2 a 10 L/min | Da 0.5 a 25 L/min | Da 1 a 50 L/min | Da 2 a 100 L/min |
CO2 | Da 0.2 a 5 L/min | Da 0.5 a 12.5 L/min | Da 1 a 25 L/min | Da 2 a 50 L/min | |
Intervallo visualizzabile *1) | Aria secca, N2, Ar | Da 0.2 a 10.5 L/min | Da 0.5 a 26.3 L/min | Da 1 a 52.5 L/min | Da 2 a 105 L/min |
CO2 | Da 0.2 a 5.2 L/min | Da 0.5 a 13.1 L/min | Da 1 a 26.2 L/min | Da 2 a 52 L/min | |
Intervallo impostabile *1) | Aria secca, N2, Ar | Da 0 a 10.5 L/min | Da 0 a 26.3 L/min | Da 0 a 52.5 L/min | Da 0 a 105 L/min |
CO2 | Da 0 a 5.2 L/min | Da 0 a 13.1 L/min | Da 0 a 26.2 L/min | Da 0 a 52 L/min | |
Impostazione unità minima *2) | 0.01 L/min | 0.1 l/min | 0.1 l/min | 0.1 l/min | |
Valore di conversione della portata degli impulsi accumulati | 0.1 L/impulso | 0.1 L/impulso | 0.1 L/impulso | 1 L/impulso | |
Unità display *3) | Portata istantanea l/min, CFM x 10^-2 Portata accumulata L, ft3x 10^-1 | ||||
Precisione | Precisione del display: ±3%F.S. (Fluido: in aria secca) Precisione dell’uscita analogica: ±5%F.S. (Fluido: in aria secca) | ||||
Ripetibilità | ±1%F.S. (Fluido: in aria secca) Uscita analogica: ±3%F.S. (Fluido: in aria secca) | ||||
Caratteristica di pressione | ±5%F.S. (riferimento 0.35 MPa) | ||||
Caratteristiche della temperatura | ±2%F.S. (da 15 a 35℃) ±5%F.S. (da 0 a 50℃) | ||||
Gamma di pressioni d’esercizio | da -100 kPa a 750 kPa | ||||
Gamma pressione nominale | da -70 kPa a 750 kPa | ||||
Pressione di resistenza | 1 MPa | ||||
Intervallo di portata accumulata | Massimo 999.999 L *4) | ||||
Uscita interruttore | — | Uscita collettore aperto NPN o PNP | |||
Corrente di carico massima | 80 mA | ||||
Tensione massima applicata | 28 V DC (al momento dell’uscita NPN) | ||||
Caduta di tensione interna | Uscita NPN: Uscita PNP 1 V o inferiore (a 80 mA) Uscita PNP: 1.5 V o meno (a 80 mA) | ||||
Tempo di risposta | 1 s (50 ms, 0.5 s, 2 s selezionabili) | ||||
Protezione uscita | Protezione da cortocircuiti | ||||
Uscita impulsi accumulati | Uscita collettore aperto NPN o PNP (come uscita di commutazione) | ||||
Uscita analogica *5) | Tempo di risposta | 1.5 s o meno (90% di risposta) | |||
Uscita tensione | Tensione di uscita: da 1 a 5 V Impedenza di uscita: 1 kΩ | ||||
Uscita di corrente | Corrente di uscita: da 4 a 20 mA Massima impedenza di carico: 600 Ω, impedenza di carico minima: 50 Ω | ||||
Isteresi *6) | Modalità isteresi | Variabile | |||
Modalità comparatore a finestra | Variabile | ||||
Ingresso esterno | Ingresso a secco (contatto o senza contatto) ingresso 30 ms o più | ||||
Display | Display digitale a 7 segmenti, 3 cifre, 2 colori (rosso/verde) Aggiornamento ciclo: 10 volte/1 s | ||||
Spia | OUT1: si illumina quando l’uscita è attivata (verde), OUT2: si illumina quando l’uscita è attivata (rosso) | ||||
Tensione di alimentazione | 24 V DC ±10% | ||||
Consumo di corrente | 55 mA o meno | ||||
Ambiente | Involucro protettivo | IP40 | |||
Temperatura del fluido in esercizio | Da 0 a 50°C (Nessun sviluppo di condensa o congelamento) | ||||
Gamma di temperature di esercizio | Durante l’operazione: Se conservato a una temperatura compresa tra 0 e 50°C: da -10 a 60°C (Nessuno sviluppo di congelamento o condensa) | ||||
Gamma umidità di esercizio | Durante il funzionamento e lo stoccaggio dal 35 all’85% di UR. (Senza condensa) | ||||
Tensione di tenuta | 1.000 V AC o più per 1 minuto tra morsetti e alloggiamento | ||||
Resistenza di isolamento | 50 MΩ o più (500 V DC misurati tramite tester della resistenza di isolamento) tra morsetti e alloggiamento | ||||
Standard | CE UL, CSA |
*1) Quando viene selezionata l’unità di impostazione minima 0.01 L/min per il tipo 10 L/min, il limite superiore del display diventa “9.99 L/min”.
Quando viene selezionata l’unità di impostazione minima di 0.1 L/min per il tipo 100 L/min, il limite superiore del display diventa “99.9 L/min”.
*2) È possibile selezionare 0.01 l/min e 0.1 l/min per PFM710 e 0.1 l/min e 1 l/min per PFM711.
Quando viene selezionata CFM come unità di visualizzazione, non è possibile modificare l’unità di impostazione minima.
Al momento della spedizione dalla fabbrica, PFM710 è impostato su 0.1 l/min e PFM711 è impostato su 1 l/min.
*3) “ANR” è impostato al momento della spedizione del prodotto.
“ANR” rappresenta la condizione standard e si basa su 20°C, 1 atm, 65% UR.
NL/min si riferisce alla condizione di base ed è basato su 0°C e 1 atm.
Per la funzione di commutazione dell’unità flussostato digitale (unità SI fissa [l/min o l] verrà impostato per i tipi di interruttore senza la funzione di commutazione dell’unità.)
*4) Azzerato allo spegnimento dell’alimentazione. È possibile selezionare la funzione di attesa. (Selezionabile ogni 2 minuti oppure ogni 5 minuti)
Quando viene selezionato l’intervallo di 5 minuti, la durata dell’elemento di memoria (componente elettronico) è limitata a 1 milione di volte (se alimentato per 24 ore, 5 minuti x 1 milione di volte = 5 milioni di minuti = 9.5 anni), quindi quando si utilizza la funzione di mantenimento, calcolare la durata della vita dalle condizioni operative e utilizzare entro la durata della vita.
*5) È impostato su 1.5 s (90%) ed è possibile selezionare 100 ms.
*6) Impostare in modalità isteresi al momento della spedizione dalla fabbrica. La modalità comparatore a finestra può essere selezionata premendo il pulsante.
*7) Per gli standard relativi a cablaggio e filettatura, fare riferimento al manuale di istruzioni.
*8) Anche nel tentativo di migliorare la qualità, i prodotti possono presentare piccoli graffi, sbavature o variazioni di colore e luminosità del display, ecc., che non influiscono sulle prestazioni, verificati come prodotti conformi.
È necessario impostare la pressione all’interno dell’intervallo di pressione nominale.
L’intervallo di pressione impostato è l’intervallo di pressione impostabile.
L’intervallo di pressione nominale è l’intervallo di pressione che soddisfa le specifiche dell’interruttore (precisione, linearità, ecc.).
Anche se il valore supera l’intervallo di pressione nominale, può essere impostato all’interno dell’intervallo di pressione impostato, ma le specifiche non sono garantite.
Quando il fluido utilizzato è CO2, l’intervallo di portata è in ().
Grafico dell’intervallo impostabile e dell’intervallo di portata nominale
* Nel caso della serie PFM5, si tratta dell’intervallo della portata del display e dell’intervallo della portata impostato del misuratore di portata serie PFM3.
Codice componente | 01 | 02 | N01 | N02 | F01 | F02 | C4 | C6 | C8 | N7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Misura porta | Rc1/8 | Rc1/4 | NPT1/8 | NPT1/4 | G1/8 | G1/4 | ø4 (diametro 4 mm) (5/32”) Raccordi ad azione singola | ø6 (diametro 6 mm) Raccordi ad azione singola | ø8 (diametro 8 mm) (5/16”) Raccordi ad azione singola | ⌀1/4” (Diametro: 1/4 pollice) Raccordi ad azione singola |
Peso | Dritto senza valvola a farfalla: 95 g Fondo senza valvola a farfalla: 105 g Dritto con valvola a farfalla: 135 g Fondo con valvola a farfalla: 145 g | Dritto senza valvola a farfalla: 125 g Fondo senza valvola a farfalla: 135 g Dritto con valvola a farfalla: 165 g Fondo con valvola a farfalla: 175 g | Dritto senza valvola a farfalla: 55 g Fondo senza valvola a farfalla: 65 g Dritto con valvola a farfalla: 95 g Fondo con valvola a farfalla: 105 g | |||||||
Parti bagnate in materiale metallico | LCP, PBT, ottone (nichelatura elettrolitica), HNBR (+ rivestimento al fluoro), FKM (+ rivestimento al fluoro), silicio, Au, SUS304 |
* L’uscita analogica al valore di portata nominale massima quando è selezionata la CO2 è 3 “V” per il tipo con uscita di tensione e 12 “mA” per il tipo con uscita di corrente.
Tensione di uscita analogica (da 1 a 5 V)
Modello | Portata nominale massima [L/min] |
---|---|
PFM710-□-C/E | 10 (5) |
PFM725-□-C/E | 25 (12.5) |
PFM750-□-C/E | 50 (25) |
PFM711-□-C/E | 100 (50) |
* () è per la CO2 fluida
Uscita analogica in corrente (da 4 a 20 mA)
Modello | Portata nominale massima [L/min] |
---|---|
PFM710-□-D/F | 10 (5) |
PFM725-□-D/F | 25 (12.5) |
PFM750-□-D/F | 50 (25) |
PFM711-□-D/F | 100 (50) |
* () è per la CO2 fluida
Esempio di circuito interno e cablaggio di -A [NPN (2 uscite)]
- E/F (E: PNP (1 uscita) + uscita analogica di tensione/F: Esempio di circuito e cablaggio interno di PNP (1 uscita) + uscita analogica di corrente)
(Unità di misura: mm)
Disegno quotato di PFM7□□-C4/C6/C8/N7
Diametro esterno del tubo applicabile con raccordo ad attacco rapido
Disegno quotato di PFM7□□-C4L/C6L/C8L/N7L
Diametro esterno del tubo applicabile con raccordo ad attacco rapido
Disegno quotato di PFM7□□(-N) 01/(N) 02/F01
Disegno quotato di PFM7□□(-N) 01 L/(N) 02 L/F01L
Codice componente
|
---|
PFM710S-C6-F-A-S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di fluido | Gamma di portata (valore max.) (L/min) | Metodo uscita | Specifica uscita analogica | Tipo di attacco tubo | Filettatura delle tubazioni | Filettatura tubazione nominale | Numero di uscite | Uscita tensione analogica (V) | Uscita corrente analogica (mA) | Unit Specifications | Bracket | Lead Wire | Flow rate control valve | Piping Specification | Custom-made Specifications | Rated Pressure Range | Rating Flow Range (L/min) | Option | Applicable Tube Size | Instruction Manual | Calibration Certificate | Ingresso esterno | Configurazione contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270.90 € | 1 | 26 giorni | Aria / Azoto / Gas acido carbonico / Argon | 10~ Inferiore a 50 | Collettore aperto PNP / Tipo analogico / Impulso | Corrente | [Accoppiamento ad azione singola] Giunti a innesto rapido | - | - | 2 | - | [DC4-20mA] 4–20mA | Con funzione di conversione unità | Sì | With lead wire with connector (2 m) | Yes | Straight | Assente | -70 kPa to 750 kPa | 0.2 to 10 (5) | Assente | ø6 | With operation manual (Japanese and English) | With calibration certificate | Assente | - |
Loading...
Tipo | Interruttore di flusso | Sensore, struttura monitor | Display integrato | Tipo di alimentazione | DC |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di alimentazione(V) | 24±10% | IP | IP40 |
Si trova sulla pagina di 2-Color Display Digital Flow Switch, Integrated Display Type PFM7 Series, il codice articolo è il seguente: PFM710S-C6-F-A-S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PFM710S-C6-F-A-S.
Configura
Proprietà di base
Tipo di fluido
Metodo uscita
Tipo di attacco tubo
Filettatura delle tubazioni
Filettatura tubazione nominale
Uscita tensione analogica(V)
Configurazione contatto
Tipo
Gamma di portata (valore max.)(L/min)
Specifica uscita analogica
Numero di uscite
Unit Specifications
Bracket
Lead Wire
Flow rate control valve
Piping Specification
Custom-made Specifications
Rated Pressure Range
Rating Flow Range(L/min)
Option
Applicable Tube Size
Instruction Manual
Calibration Certificate
Ingresso esterno
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PFM710-01-A-M-R |
PFM710-01-A-Z |
PFM710-01-B |
PFM710S-C6-F-A-WS |
PFM710S-C6-F-A-WV |
PFM710S-C6-F-A-Z |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo di fluido | Gamma di portata (valore max.) (L/min) | Metodo uscita | Specifica uscita analogica | Tipo di attacco tubo | Filettatura delle tubazioni | Filettatura tubazione nominale | Numero di uscite | Uscita tensione analogica (V) | Uscita corrente analogica (mA) | Unit Specifications | Bracket | Lead Wire | Flow rate control valve | Piping Specification | Custom-made Specifications | Rated Pressure Range | Rating Flow Range (L/min) | Option | Applicable Tube Size | Instruction Manual | Calibration Certificate | Ingresso esterno | Configurazione contatto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222.94 € | 1 | 26 giorni | Aria / Argon / Gas acido carbonico / Azoto | 10~ Inferiore a 50 | Impulso / Collettore aperto NPN | - | Filettatura femmina | [Rc (R)] Rc | [1/8] 1/8 | 2 | - | - | Unità fissa SI | Sì | With lead wire with connector (2 m) | None | Straight | Assente | -70 kPa to 750 kPa | 0.2 to 10 (5) | Assente | - | With operation manual (Japanese and English) | Without calibration certificate | Assente | 1ab | ||
217.52 € | 1 | 26 giorni | Aria / Argon / Gas acido carbonico / Azoto | 10~ Inferiore a 50 | Impulso / Collettore aperto NPN | - | Filettatura femmina | [Rc (R)] Rc | [1/8] 1/8 | 2 | - | - | Con funzione di conversione unità | Assente | Nessun filo conduttore con connettore | None | Straight | Assente | -70 kPa to 750 kPa | 0.2 to 10 (5) | Assente | - | With operation manual (Japanese and English) | Without calibration certificate | Assente | - | ||
219.68 € | 1 | 26 giorni | Aria / Argon / Gas acido carbonico / Azoto | 10~ Inferiore a 50 | Impulso / Collettore aperto PNP | - | Filettatura femmina | [Rc (R)] Rc | [1/8] 1/8 | 2 | - | - | Con funzione di conversione unità | Assente | With lead wire with connector (2 m) | None | Straight | Assente | -70 kPa to 750 kPa | 0.2 to 10 (5) | Assente | - | With operation manual (Japanese and English) | Without calibration certificate | Assente | - | ||
276.35 € | 1 | 26 giorni | Aria / Argon / Gas acido carbonico / Azoto | 10~ Inferiore a 50 | Impulso / Tipo analogico / Collettore aperto PNP | Corrente | [Accoppiamento ad azione singola] Giunti a innesto rapido | - | - | 2 | - | [DC4-20mA] 4–20mA | Con funzione di conversione unità | Sì | Con filo conduttore con connettore (2 m) + copertura in gomma per connettore (gomma di silicone) | Yes | Straight | Assente | -70 kPa to 750 kPa | 0.2 to 10 (5) | Assente | ø6 | With operation manual (Japanese and English) | With calibration certificate | Assente | - | ||
285.05 € | 1 | 26 giorni | Aria / Argon / Gas acido carbonico / Azoto | 10~ Inferiore a 50 | Impulso / Tipo analogico / Collettore aperto PNP | Corrente | [Accoppiamento ad azione singola] Giunti a innesto rapido | - | - | 2 | - | [DC4-20mA] 4–20mA | Con funzione di conversione unità | Assente | Con filo conduttore con connettore (2 m) + copertura in gomma per connettore (gomma di silicone) | Yes | Straight | Assente | -70 kPa to 750 kPa | 0.2 to 10 (5) | Panel-mount adapter | ø6 | With operation manual (Japanese and English) | With calibration certificate | Assente | - | ||
265.48 € | 1 | 26 giorni | Aria / Argon / Gas acido carbonico / Azoto | 10~ Inferiore a 50 | Impulso / Tipo analogico / Collettore aperto PNP | Corrente | [Accoppiamento ad azione singola] Giunti a innesto rapido | - | - | 2 | - | [DC4-20mA] 4–20mA | Con funzione di conversione unità | Assente | Nessun filo conduttore con connettore | Yes | Straight | Assente | -70 kPa to 750 kPa | 0.2 to 10 (5) | Assente | ø6 | With operation manual (Japanese and English) | With calibration certificate | Assente | - |