2-Color Display Digital Flow Switch, Integrated Display Type PFM7 Series (Codici componente - Download CAD)

2-Color Display Digital Flow Switch, Integrated Display Type PFM7 Series
A flow switch made by SMC.

[Features]
· 2-color display digital flow switch
· Fluid: air, N2, Ar, CO2
· Flow rate range: 10, 25, 50,100 L/min
· Minimum set unit: 0.01 L/min (flow rate range of 25, 50, 100 L/min is 0.1 L/min)
· Repeatability: ±1% F.S.
· Grease-free
· Integrated flow rate adjustment valve (reduces piping, saves space)
· Response time: 50 ms, 0.5 s, 1 s, 2 s can be selected

(i)Nota

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported for some model numbers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PFM710-C6L-F-M

Specifiche del flussostato digitale con display a 2 colori, tipo display integrato serie PFM7

Aspetto esterno della serie PFM7

Aspetto esterno della serie PFM7

Caratteristiche

  • Impostazione unità minima: 0.01 l/min (0.1 l/min per l’intervallo di portata di 25 l/min, 50 l/min, 100 l/min)
  • Tipo piccolo: stessa dimensione per ogni intervallo di portata (10 l/min, 25 l/min, 50 l/min, 100 l/min).
  • Leggero: 55 g (PFM711 con raccordo ad attacco rapido, senza valvola di regolazione del flusso) (Modello convenzionale PF2A711: 290 g)
  • Poiché la parte di tubo dritta* non è necessaria, è possibile eseguire l’installazione in un luogo ristretto.

*Nel caso del modello convenzionale, è necessario prevedere una parte di tubo diritta 8 volte il diametro del tubo.

Specifiche

ModelloPFM710PFM725PFM750PFM711
FluidoAria secca, N2, Ar, CO2
(Le classi di qualità dell’aria sono da JIS B8392-1 1.1.2 a 1.6.2, da ISO8573-1 1.1.2 a 1.6.2)
Intervallo di portata nominale (Intervallo di portata)Aria secca, N2, ArDa 0.2 a 10 L/minDa 0.5 a 25 L/minDa 1 a 50 L/minDa 2 a 100 L/min
CO2Da 0.2 a 5 L/minDa 0.5 a 12.5 L/minDa 1 a 25 L/minDa 2 a 50 L/min
Intervallo visualizzabile *1)Aria secca, N2, ArDa 0.2 a 10.5 L/minDa 0.5 a 26.3 L/minDa 1 a 52.5 L/minDa 2 a 105 L/min
CO2Da 0.2 a 5.2 L/minDa 0.5 a 13.1 L/minDa 1 a 26.2 L/minDa 2 a 52 L/min
Intervallo impostabile *1)Aria secca, N2, ArDa 0 a 10.5 L/minDa 0 a 26.3 L/minDa 0 a 52.5 L/minDa 0 a 105 L/min
CO2Da 0 a 5.2 L/minDa 0 a 13.1 L/minDa 0 a 26.2 L/minDa 0 a 52 L/min
Impostazione unità minima *2)0.01 L/min0.1 l/min0.1 l/min0.1 l/min
Valore di conversione della portata degli impulsi accumulati0.1 L/impulso0.1 L/impulso0.1 L/impulso1 L/impulso
Unità display *3)Portata istantanea l/min, CFM x 10^-2
Portata accumulata L, ft3x 10^-1
PrecisionePrecisione del display: ±3%F.S. (Fluido: in aria secca)
Precisione dell’uscita analogica: ±5%F.S. (Fluido: in aria secca)
Ripetibilità±1%F.S. (Fluido: in aria secca)
Uscita analogica: ±3%F.S. (Fluido: in aria secca)
Caratteristica di pressione±5%F.S. (riferimento 0.35 MPa)
Caratteristiche della temperatura±2%F.S. (da 15 a 35℃)
±5%F.S. (da 0 a 50℃)
Gamma di pressioni d’esercizioda -100 kPa a 750 kPa
Gamma pressione nominaleda -70 kPa a 750 kPa
Pressione di resistenza1 MPa
Intervallo di portata accumulataMassimo 999.999 L *4)
Uscita interruttoreUscita collettore aperto NPN o PNP
Corrente di carico massima80 mA
Tensione massima applicata28 V DC (al momento dell’uscita NPN)
Caduta di tensione internaUscita NPN: Uscita PNP 1 V o inferiore (a 80 mA) Uscita PNP: 1.5 V o meno (a 80 mA)
Tempo di risposta1 s (50 ms, 0.5 s, 2 s selezionabili)
Protezione uscitaProtezione da cortocircuiti
Uscita impulsi accumulatiUscita collettore aperto NPN o PNP (come uscita di commutazione)
Uscita analogica *5)Tempo di risposta1.5 s o meno (90% di risposta)
Uscita tensioneTensione di uscita: da 1 a 5 V
Impedenza di uscita: 1 kΩ
Uscita di correnteCorrente di uscita: da 4 a 20 mA
Massima impedenza di carico: 600 Ω, impedenza di carico minima: 50 Ω
Isteresi *6)Modalità isteresiVariabile
Modalità comparatore a finestraVariabile
Ingresso esternoIngresso a secco (contatto o senza contatto) ingresso 30 ms o più
DisplayDisplay digitale a 7 segmenti, 3 cifre, 2 colori (rosso/verde) Aggiornamento ciclo: 10 volte/1 s
SpiaOUT1: si illumina quando l’uscita è attivata (verde), OUT2: si illumina quando l’uscita è attivata (rosso)
Tensione di alimentazione24 V DC ±10%
Consumo di corrente55 mA o meno
AmbienteInvolucro protettivoIP40
Temperatura del fluido in esercizioDa 0 a 50°C (Nessun sviluppo di condensa o congelamento)
Gamma di temperature di esercizioDurante l’operazione: Se conservato a una temperatura compresa tra 0 e 50°C: da -10 a 60°C (Nessuno sviluppo di congelamento o condensa)
Gamma umidità di esercizioDurante il funzionamento e lo stoccaggio dal 35 all’85% di UR. (Senza condensa)
Tensione di tenuta1.000 V AC o più per 1 minuto tra morsetti e alloggiamento
Resistenza di isolamento50 MΩ o più (500 V DC misurati tramite tester della resistenza di isolamento) tra morsetti e alloggiamento
StandardCE UL, CSA

*1) Quando viene selezionata l’unità di impostazione minima 0.01 L/min per il tipo 10 L/min, il limite superiore del display diventa “9.99 L/min”.
Quando viene selezionata l’unità di impostazione minima di 0.1 L/min per il tipo 100 L/min, il limite superiore del display diventa “99.9 L/min”.
*2) È possibile selezionare 0.01 l/min e 0.1 l/min per PFM710 e 0.1 l/min e 1 l/min per PFM711.
Quando viene selezionata CFM come unità di visualizzazione, non è possibile modificare l’unità di impostazione minima.
Al momento della spedizione dalla fabbrica, PFM710 è impostato su 0.1 l/min e PFM711 è impostato su 1 l/min.
*3) “ANR” è impostato al momento della spedizione del prodotto.
“ANR” rappresenta la condizione standard e si basa su 20°C, 1 atm, 65% UR.
NL/min si riferisce alla condizione di base ed è basato su 0°C e 1 atm.
Per la funzione di commutazione dell’unità flussostato digitale (unità SI fissa [l/min o l] verrà impostato per i tipi di interruttore senza la funzione di commutazione dell’unità.)
*4) Azzerato allo spegnimento dell’alimentazione. È possibile selezionare la funzione di attesa. (Selezionabile ogni 2 minuti oppure ogni 5 minuti)
Quando viene selezionato l’intervallo di 5 minuti, la durata dell’elemento di memoria (componente elettronico) è limitata a 1 milione di volte (se alimentato per 24 ore, 5 minuti x 1 milione di volte = 5 milioni di minuti = 9.5 anni), quindi quando si utilizza la funzione di mantenimento, calcolare la durata della vita dalle condizioni operative e utilizzare entro la durata della vita.
*5) È impostato su 1.5 s (90%) ed è possibile selezionare 100 ms.
*6) Impostare in modalità isteresi al momento della spedizione dalla fabbrica. La modalità comparatore a finestra può essere selezionata premendo il pulsante.
*7) Per gli standard relativi a cablaggio e filettatura, fare riferimento al manuale di istruzioni.
*8) Anche nel tentativo di migliorare la qualità, i prodotti possono presentare piccoli graffi, sbavature o variazioni di colore e luminosità del display, ecc., che non influiscono sulle prestazioni, verificati come prodotti conformi.

Impostazione dell’intervallo di pressione e dell’intervallo di pressione nominale

È necessario impostare la pressione all’interno dell’intervallo di pressione nominale.
L’intervallo di pressione impostato è l’intervallo di pressione impostabile.
L’intervallo di pressione nominale è l’intervallo di pressione che soddisfa le specifiche dell’interruttore (precisione, linearità, ecc.).
Anche se il valore supera l’intervallo di pressione nominale, può essere impostato all’interno dell’intervallo di pressione impostato, ma le specifiche non sono garantite.
Quando il fluido utilizzato è CO2, l’intervallo di portata è in ().

Grafico dell’intervallo impostabile e dell’intervallo di portata nominale

Grafico dell’intervallo impostabile e dell’intervallo di portata nominale

* Nel caso della serie PFM5, si tratta dell’intervallo della portata del display e dell’intervallo della portata impostato del misuratore di portata serie PFM3.

Specifiche tubazioni/peso

Codice componente0102N01N02F01F02C4C6C8N7
Misura portaRc1/8Rc1/4NPT1/8NPT1/4G1/8G1/4ø4 (diametro 4 mm)
(5/32”)
Raccordi ad azione singola
ø6 (diametro 6 mm)
Raccordi ad azione singola
ø8 (diametro 8 mm)
(5/16”)
Raccordi ad azione singola
⌀1/4” (Diametro: 1/4 pollice)
Raccordi ad azione singola
PesoDritto senza valvola a farfalla: 95 g
Fondo senza valvola a farfalla: 105 g
Dritto con valvola a farfalla: 135 g
Fondo con valvola a farfalla: 145 g
Dritto senza valvola a farfalla: 125 g
Fondo senza valvola a farfalla: 135 g
Dritto con valvola a farfalla: 165 g
Fondo con valvola a farfalla: 175 g
Dritto senza valvola a farfalla: 55 g
Fondo senza valvola a farfalla: 65 g
Dritto con valvola a farfalla: 95 g
Fondo con valvola a farfalla: 105 g
Parti bagnate in materiale metallicoLCP, PBT, ottone (nichelatura elettrolitica), HNBR (+ rivestimento al fluoro), FKM (+ rivestimento al fluoro), silicio, Au, SUS304

Uscita analogica

* L’uscita analogica al valore di portata nominale massima quando è selezionata la CO2 è 3 “V” per il tipo con uscita di tensione e 12 “mA” per il tipo con uscita di corrente.

Tensione di uscita analogica (da 1 a 5 V)

Tensione di uscita analogica (da 1 a 5 V)

ModelloPortata nominale massima [L/min]
PFM710-□-C/E10 (5)
PFM725-□-C/E25 (12.5)
PFM750-□-C/E50 (25)
PFM711-□-C/E100 (50)

* () è per la CO2 fluida

Uscita analogica in corrente (da 4 a 20 mA)

Uscita analogica in corrente (da 4 a 20 mA)

ModelloPortata nominale massima [L/min]
PFM710-□-D/F10 (5)
PFM725-□-D/F25 (12.5)
PFM750-□-D/F50 (25)
PFM711-□-D/F100 (50)

* () è per la CO2 fluida

Circuito interno e connessione

Esempio di circuito interno e cablaggio di -A [NPN (2 uscite)]

Esempio di circuito interno e cablaggio di -A [NPN (2 uscite)]

- E/F (E: PNP (1 uscita) + uscita analogica di tensione/F: Esempio di circuito e cablaggio interno di PNP (1 uscita) + uscita analogica di corrente)

- E/F (E: PNP (1 uscita) + uscita analogica di tensione/F: Esempio di circuito e cablaggio interno di PNP (1 uscita) + uscita analogica di corrente)

Dimensioni

 

(Unità di misura: mm)

 

Disegno quotato di PFM7□□-C4/C6/C8/N7

Disegno quotato di PFM7□□-C4/C6/C8/N7

Diametro esterno del tubo applicabile con raccordo ad attacco rapido

  • Il diametro esterno del tubo è di 4 mm (5/32”): A 64.2 mm
  • Il diametro esterno del tubo è di 6 mm: A 64.6 mm
  • Il diametro esterno del tubo è di 8 mm (5/16”): A: 68 mm
  • Il diametro esterno del tubo è di 1/4”: A 64.6 mm
Disegno quotato di PFM7□□-C4L/C6L/C8L/N7L

Disegno quotato di PFM7□□-C4L/C6L/C8L/N7L

Diametro esterno del tubo applicabile con raccordo ad attacco rapido

  • Il diametro esterno del tubo è di 4 mm (5/32”): A 10.12 mm
  • Il diametro esterno del tubo è di 6 mm: A 10.3 mm
  • Il diametro esterno del tubo è di 8 mm (5/16”): A: 12 mm
  • Il diametro esterno del tubo è di 1/4”: A 10.3 mm
Disegno quotato di PFM7□□(-N) 01/(N) 02/F01

Disegno quotato di PFM7□□(-N) 01/(N) 02/F01

Disegno quotato di PFM7□□(-N) 01 L/(N) 02 L/F01L

Disegno quotato di PFM7□□(-N) 01 L/(N) 02 L/F01L

  • *Consultare il catalogo di SMC per informazioni ulteriori rispetto a quelle di cui sopra.
  • *Le immagini dei prodotti sono solo a scopo illustrativo.
Codice componente
PFM710-C6L-F-M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di fluido Gamma di portata (valore max.)
(L/min)
Metodo uscita Specifica uscita analogica Tipo di attacco tubo Filettatura delle tubazioni Filettatura tubazione nominale Numero di uscite Uscita tensione analogica
(V)
Uscita corrente analogica
(mA)
Unit Specifications Bracket Lead Wire Flow rate control valve Piping Specification Custom-made Specifications Rated Pressure Range Rating Flow Range
(L/min)
Option Applicable Tube Size Instruction Manual Calibration Certificate Ingresso esterno Configurazione contatto

233.92 €

1 26 giorni Aria / Azoto / Gas acido carbonico / Argon10~ Inferiore a 50Collettore aperto PNP / Tipo analogico / ImpulsoCorrente[Accoppiamento ad azione singola] Giunti a innesto rapido--2-[DC4-20mA] 4–20mAUnità fissa SIAssenteWith lead wire with connector (2 m)NonePosterioreAssente-70 kPa to 750 kPa0.2 to 10 (5)Assenteø6With operation manual (Japanese and English)Without calibration certificateAssente-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Interruttore di flusso Sensore, struttura monitor Display integrato Tipo di alimentazione DC
Tensione di alimentazione(V) 24±10% IP IP40

Si trova sulla pagina di 2-Color Display Digital Flow Switch, Integrated Display Type PFM7 Series, il codice articolo è il seguente: PFM710-C6L-F-M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PFM710-C6L-F-M.

Tipologia prodotto

Codice componente
PFM710-01-A-M-R
PFM710-01-A-Z
PFM710-01-B
PFM710-C6L-F-MA
PFM710-C6L-F-MNA-T
PFM710-F01-A
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo di fluido Gamma di portata (valore max.)
(L/min)
Metodo uscita Specifica uscita analogica Tipo di attacco tubo Filettatura delle tubazioni Filettatura tubazione nominale Numero di uscite Uscita tensione analogica
(V)
Uscita corrente analogica
(mA)
Unit Specifications Bracket Lead Wire Flow rate control valve Piping Specification Custom-made Specifications Rated Pressure Range Rating Flow Range
(L/min)
Option Applicable Tube Size Instruction Manual Calibration Certificate Ingresso esterno Configurazione contatto

222.94 €

1 26 giorni Aria / Argon / Gas acido carbonico / Azoto10~ Inferiore a 50Impulso / Collettore aperto NPN-Filettatura femmina[Rc (R)] Rc[1/8] 1/82--Unità fissa SIWith lead wire with connector (2 m)NoneStraightAssente-70 kPa to 750 kPa0.2 to 10 (5)Assente-With operation manual (Japanese and English)Without calibration certificateAssente1ab

217.52 €

1 26 giorni Aria / Argon / Gas acido carbonico / Azoto10~ Inferiore a 50Impulso / Collettore aperto NPN-Filettatura femmina[Rc (R)] Rc[1/8] 1/82--Con funzione di conversione unitàAssenteNessun filo conduttore con connettoreNoneStraightAssente-70 kPa to 750 kPa0.2 to 10 (5)Assente-With operation manual (Japanese and English)Without calibration certificateAssente-

219.68 €

1 26 giorni Aria / Argon / Gas acido carbonico / Azoto10~ Inferiore a 50Impulso / Collettore aperto PNP-Filettatura femmina[Rc (R)] Rc[1/8] 1/82--Con funzione di conversione unitàAssenteWith lead wire with connector (2 m)NoneStraightAssente-70 kPa to 750 kPa0.2 to 10 (5)Assente-With operation manual (Japanese and English)Without calibration certificateAssente-

252.44 €

1 26 giorni Aria / Argon / Gas acido carbonico / Azoto10~ Inferiore a 50Impulso / Tipo analogico / Collettore aperto PNPCorrente[Accoppiamento ad azione singola] Giunti a innesto rapido--2-[DC4-20mA] 4–20mAUnità fissa SIAssenteWith lead wire with connector (2 m)NonePosterioreAssente-70 kPa to 750 kPa0.2 to 10 (5)Assenteø6With operation manual (Japanese and English)With calibration certificateAssente-

266.60 €

1 26 giorni Aria / Argon / Gas acido carbonico / Azoto10~ Inferiore a 50Impulso / Tipo analogico / Collettore aperto PNPCorrente[Accoppiamento ad azione singola] Giunti a innesto rapido--2-[DC4-20mA] 4–20mAUnità fissa SIAssenteWith lead wire with connector (2 m)NonePosterioreAssente-70 kPa to 750 kPa0.2 to 10 (5)Panel-mount adapterø6Manuale di istruzioni non presenteWith calibration certificateAssente-

217.50 €

1 26 giorni Aria / Argon / Gas acido carbonico / Azoto10~ Inferiore a 50Impulso / Collettore aperto NPN-Filettatura femmina[G] G[1/8] 1/82--Con funzione di conversione unitàAssenteWith lead wire with connector (2 m)NoneStraightAssente-70 kPa to 750 kPa0.2 to 10 (5)Assente-With operation manual (Japanese and English)Without calibration certificateAssente-

Supporto tecnico