Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ISE40A-01-Y-P-X531
Aspetto esterno del connettore M8 (3 pin).
Aspetto esterno della serie ZSE40A (F)/ISE40A
Variazione delle tubazioni
Variazione di montaggio
* È compatibile con la serie ZSE40/ISE40.
Modello | ZSE40A (pressione del vuoto) | ZSE40AF (Pressione composta) | ISE40A (pressione positiva) | ||
---|---|---|---|---|---|
Gamma pressione nominale | 0.0 – -101.3 kPa | -100.0 – +100.0 kPa | -0.100 – +1.000 MPa | ||
Display/Imposta intervallo di pressione | +10.0 – -105.0 kPa | -105.0 – +105.0 kPa | -0.105 – +1.050 MPa | ||
Pressione di resistenza | 500 kPa | 500 kPa | 1.5 MPa | ||
Display/Unità di impostazione minima | 0.1 kPa | 0.1 kPa | 0.001 MPa | ||
Fluido | Aria, gas non corrosivi, gas non infiammabili | ||||
Tensione di alimentazione | Da 12 a 24 V CC ±10%, ondulazione (p-p) 10% o meno (con protezione di inversione del collegamento) | ||||
Consumo di corrente | 45 mA o inferiore | ||||
Uscita interruttore | Uscita collettore aperto NPN o PNP, 1 o 2 uscite | ||||
— | Corrente di carico massima | 80 mA | |||
Tensione massima applicata | 28 V (all’uscita NPN) | ||||
Tensione residua | 1 V o inferiore | ||||
Tempo di risposta | 2.5 ms (Funzione anti-chattering 20, 100, 500, 1.000, 2.000 ms selezionabile) | ||||
Protezione da cortocircuiti | Sì | ||||
Ripetibilità | ±0.2% F.S. ±1 cifra | ||||
Isteresi | Modalità isteresi | Variabile da 0 *1) | |||
Modalità comparatore a finestra | |||||
Uscita analogica | Tensione di uscita *2) | Tensione di uscita (gamma di pressione nominale) | da 1 a 5 V ±2.5% F.S. | Da 0.6 a 5 V±2.5%F.S. | |
Linearità | ±1% F.S. | ||||
Impedenza di uscita | Appross. 1 k Ω | ||||
Uscita corrente *3) | Corrente di uscita (campo di pressione nominale) | da 4 a 20 mA ±2.5% F.S. | da 2.4 a 20 mA ±2.5% F.S. | ||
Linearità | ±1% F.S. | ||||
Impedenza di carico | Massima impedenza di carico tensione di alimentazione 12 V: 300 Ω Massima impedenza di carico tensione di alimentazione 24 V: 600 Ω Impedenza di carico minima 50 Ω | ||||
Ingresso con spostamento automatico | Ingresso a secco (reed o senza contatto), livello basso 0.4 V o meno, tempo di ingresso 5 ms o più | ||||
Display | Display LCD a 2 colori a 3 1/2 cifre a 7 segmenti (Rosso/verde) | ||||
Precisione del display | ±2% F.S. ±1 cifra (con temperatura ambiente di 25°C ±3°C) | ||||
Spia | Si accende quando l’uscita interruttore è attivata, OUT1, OUT2: Arancione | ||||
Ambiente | Involucro protettivo | IP65 | |||
Gamma temperature d’esercizio *4) | Durante l’operazione: -5 a +50°C,durante la conservazione: -10 to +60°C (Nessuna condensa o congelamento) | ||||
Gamma umidità di esercizio | Operativo, memorizzato: dal 35 all’85% di umidità relativa (senza condensa) | ||||
Tensione di tenuta | 1.000 V AC per 1 minuto tra morsetti e alloggiamento | ||||
Resistenza di isolamento | 50 MΩ o più (500 V DC misurati tramite tester della resistenza di isolamento) tra morsetti e alloggiamento | ||||
Caratteristiche della temperatura | ±2% F.S. (basato su 25 °C) | ||||
Piombo | Cavo flessibile in vinile resistente all’olio 5 conduttori | ||||
⌀3.5 (diametro: 3.5 mm) 2 m Area della sezione del conduttore 0.15 mm² (AWG26) Diametro esterno dell’isolante 0.95 mm | |||||
Standard | CE UL/CSA (E216656) |
*1) Se la tensione applicata oscilla attorno al valore impostato, l’ampiezza dell’isteresi deve essere impostata su un valore maggiore dell’ampiezza delle fluttuazioni o si verificheranno vibrazioni.
Nota 2) quando è selezionata l’uscita di tensione analogica, non è possibile selezionare contemporaneamente l’uscita di corrente analogica.
Nota 3) quando è selezionata l’uscita di corrente analogica, non è possibile selezionare contemporaneamente l’uscita di tensione analogica.
*4) Classificazione di temperatura UL: La temperatura ambiente è di MAX 50°C.
Codice componente | 01 | N01 | W1 | WF1 | M5 | C4 | C6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Misura porta | R1/8 (Con M5 filettatura femmina) | NPT1/8 (Con M5 filettatura femmina) | Rc1/8 | G1/8 | M5 × 0.8 Filettatura femmina | ⌀4 (Attacco raccordo tubo diametro 4 mm) raccordo ad innesto rapido | ⌀6 (Attacco raccordo tubo diametro 6 mm) raccordo ad innesto rapido | |
Parti bagnate in materiale metallico | Area di ricezione della pressione del sensore | Silicone | ||||||
Attacco per tubazioni | C3602 (Nichel elettrolitica) O-ring HNBR | ZDC2 O-ring HNBR | ZDC2, POM, SUS304, C3604 (Nichel elettrolitica) O-ring HNBR, NBR | |||||
Peso | 78 g | 79 g | 97 g | 104 g | 101 g | |||
— | Connettore M8 | 45 g | 46 g | — | — |
È necessario impostare la pressione all’interno dell’intervallo di pressione nominale.
L’intervallo di pressione impostato è l’intervallo di pressione impostabile.
L’intervallo di pressione nominale è l’intervallo di pressione che soddisfa le specifiche dell’interruttore (precisione, linearità, ecc.).
Anche se il valore supera l’intervallo di pressione nominale, può essere impostato all’interno dell’intervallo di pressione impostato, ma le specifiche non sono garantite.
Grafico del campo di pressione nominale del pressostato/campo di pressione impostato
Uscita tensione
Uscita di corrente
Gamma | Gamma pressione nominale | A | B | C |
---|---|---|---|---|
Pressione vuoto | 0.0 – -101.3 kPa | 10.1 kPa | 0 | -101.3 kPa |
Pressione composto | -100.0 – +100.0 kPa | — | -100.0 kPa | 100.0 kPa |
Per pressione positiva | -0.100 – +1.000 MPa | -0.100 MPa | 0 | 1.000 MPa |
(Unità di misura: mm)
Disegno quotato di ZSE40A (F)/ ISE40A-01/N01
Disegno quotato di ZSE40A (F)/ ISE40A-W1/-WF1
Se la porta aria aperta dell’interruttore può essere ostruita da acqua o polvere, ecc., è necessario inserire completamente un tubo venduto separatamente nella porta aria e posizionare l’estremità opposta in un luogo sicuro, lontano da acqua e polvere.
*Utilizzabile con TU0425 (materiale: poliuretano il diametro esterno è 4 mm, il diametro interno è 2.5 mm) per il tubo.
Disegno quotato di ZSE40A/ISE40A-01-□-□L/-N01-□-□L
Se la porta aria aperta dell’interruttore può essere ostruita da acqua o polvere, ecc., è necessario inserire completamente un tubo venduto separatamente nella porta aria e posizionare l’estremità opposta in un luogo sicuro, lontano da acqua e polvere.
*Utilizzabile con TU0425 (materiale: poliuretano il diametro esterno è 4 mm, il diametro interno è 2.5 mm) per il tubo.
Disposizione dei pin del connettore a spina lato corpo
Codice componente
|
---|
ISE40A-01-Y-P-X531 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Tipo di fluido | Sensore, struttura monitor | Metodo uscita | Specifica uscita analogica | Tipo di attacco tubo | Filettatura delle tubazioni | Filettatura tubazione nominale | Caratteristiche del liquido | A pressione | Numero di uscite | Uscita tensione analogica (V) | Uscita corrente analogica (mA) | Tipo di alimentazione | Tensione di alimentazione (V) | Diametro tubo di collegamento | Display | Standard acquisiti | IP | Unit Specifications | Bracket | Lead Wire | Custom-made Specifications | Rated Pressure Range | Details Type | Option | Instruction Manual | Pressure Setting Range | Calibration Certificate | Ingresso esterno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143.10 € | 1 | 39 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | - | [Filettature] Filettatura maschio (con filettatura femmina) | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 2 | - | - | DC | [12–24] 12–24 ±10% | - | Tipo digitale | CE | IP65 | Con funzione di commutazione unità (predefinito: psi) | Assente | Uscita filo conduttore dritto | Compatibile con connettore precablato M12 a 4 pin (Piombo cavo 100 mm) | -0.100–1.000MPa | - | Assente | Assente | 0.105–1.050MPa | Assente | Assente |
Loading...
Si trova sulla pagina di Pressostato digitale ad alta precisione con display a 2 colori serie ZSE40A(F) / ISE40A, il codice articolo è il seguente: ISE40A-01-Y-P-X531.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ISE40A-01-Y-P-X531.
Configura
Proprietà di base
Tipo di fluido
Sensore, struttura monitor
Specifica uscita analogica
Tipo di attacco tubo
Filettatura delle tubazioni
Filettatura tubazione nominale
Uscita tensione analogica(V)
Tensione di alimentazione(V)
Diametro tubo di collegamento
Details Type
Tipo
Tipo
Metodo uscita
A pressione
Numero di uscite
Tipo di alimentazione
Unit Specifications
Bracket
Lead Wire
Custom-made Specifications
Rated Pressure Range
Option
Instruction Manual
Pressure Setting Range
Calibration Certificate
Ingresso esterno
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ISE40A-01-R-X501 |
ISE40A-01-T-X501 |
ISE40A-01-V-M |
ISE40A-01-Y-X531 |
ISE40A-C4-R |
ISE40A-C4-Y-M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Tipo di fluido | Sensore, struttura monitor | Metodo uscita | Specifica uscita analogica | Tipo di attacco tubo | Filettatura delle tubazioni | Filettatura tubazione nominale | Caratteristiche del liquido | A pressione | Numero di uscite | Uscita tensione analogica (V) | Uscita corrente analogica (mA) | Tipo di alimentazione | Tensione di alimentazione (V) | Diametro tubo di collegamento | Display | Standard acquisiti | IP | Unit Specifications | Bracket | Lead Wire | Custom-made Specifications | Rated Pressure Range | Details Type | Option | Instruction Manual | Pressure Setting Range | Calibration Certificate | Ingresso esterno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.69 € | 1 | 4 giorni | Pressostato | Aria / Argon / Azoto | [Tipo integrato] Profilo integrato | Tipo analogico / Collettore aperto NPN | Tensione | [Filettature] Filettatura maschio (con filettatura femmina) | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 3 | [1–5V DC] 1–5V | - | DC | [12–24] 12–24 ±10% | - | - | - | IP65 | Con funzione di conversione unità | Assente | Uscita filo conduttore dritto | Lunghezza cavo 3 m | -0.100 – 1.000 MPa | - | Assente | - | - | - | - | ||
137.69 € | 1 | 4 giorni | Pressostato | Aria / Argon / Azoto | [Tipo integrato] Profilo integrato | Tipo analogico / Collettore aperto PNP | Tensione | [Filettature] Filettatura maschio (con filettatura femmina) | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 3 | [1–5V DC] 1–5V | - | DC | [12–24] 12–24 ±10% | - | - | - | IP65 | Con funzione di conversione unità | Assente | Uscita filo conduttore dritto | Lunghezza cavo 3 m | -0.100 – 1.000 MPa | - | Assente | - | - | - | - | ||
129.15 € | 1 | 39 giorni | Pressostato | Aria / Argon / Azoto | [Tipo integrato] Profilo integrato | Tipo analogico / Collettore aperto PNP | Corrente | [Filettature] Filettatura maschio (con filettatura femmina) | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 3 | - | [DC4-20mA] 4–20mA | DC | [12–24] 12–24 ±10% | - | Tipo digitale | CE | IP65 | Unità fissa SI | Assente | Uscita filo conduttore dritto | Assente | -0.100–1.000MPa | - | Assente | Assente | 0.105–1.050MPa | Assente | Disponibile (ingresso interruttore automatico) | ||
143.10 € | 1 | 98 giorni | Pressostato | Aria / Argon / Azoto | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | - | [Filettature] Filettatura maschio (con filettatura femmina) | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 2 | - | - | DC | [12–24] 12–24 ±10% | - | - | - | IP65 | Con funzione di conversione unità | Assente | Uscita filo conduttore dritto | Connettore precablato a 4 pin M12 (lunghezza cavo 100 mm) | -0.100 – 1.000 MPa | - | Assente | - | - | - | - | ||
138.65 € | 1 | 4 giorni | Pressostato | Aria / Argon / Azoto | [Tipo integrato] Profilo integrato | Tipo analogico / Collettore aperto NPN | Tensione | [Accoppiamento ad azione singola] Giunti a innesto rapido | - | - | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 3 | [1–5V DC] 1–5V | - | DC | [12–24] 12–24 ±10% | [4] 4 | - | - | IP65 | Con funzione di conversione unità | Assente | Uscita filo conduttore dritto | Assente | -0.100 – 1.000 MPa | - | Assente | - | - | - | - | ||
138.65 € | 1 | Preventivo | Pressostato | Aria / Argon / Azoto | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | - | [Accoppiamento ad azione singola] Giunti a innesto rapido | - | - | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 2 | - | - | DC | [12–24] 12–24 ±10% | [4] 4 | Tipo digitale | CE | IP65 | Unità fissa SI | Assente | Uscita filo conduttore dritto | Assente | -0.100–1.000MPa | - | Assente | Assente | 0.105–1.050MPa | Assente | Assente |