Codice articolo del costruttore: IF311-N10-00
Marca: SMC
Prezzo: 128.08 €
Tempi di consegna: 26 giorni
Gamma di portata (valore max.): 500~ inf. a 5.000 L/min
Metodo uscita: Interruttore
Tipo di attacco tubo: [Filettature] Filettatura maschio
Filettatura delle tubazioni: [NPT] NPT
Filettatura tubazione nominale: [1] 1
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
IF311-N10-00
Aspetto esterno 1 della serie GS40
Fluido | Lega di rame | Acqua e liquido non corrosivo |
---|---|---|
SUS304 | Liquido che non corrode SUS304 | |
Pressione di esercizio massima | 1,0 MPa | |
Impermeabilità | 1,75 MPa | |
Resistenza di isolamento | 100 MΩ o più (500 DC mediante tester di resistenza di isolamento) | |
Tensione di tenuta | 1.500 V AC, per 1 minuto | |
Contatto | 1ab | |
Misura attacco di collegamento | 3/4, 1 |
Tensione | Carico non induttivo (A) | Carico induttivo (A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza al carico | Carico della lampada | Carico induttivo | Carico Motore Elettrico | |||||
N.C. | N.O. | N.C. | N.O. | N.C. | N.O. | N.C. | N.O. | |
125 V AC | 15 | 15 | 3 | 1.5 | 15 | 15 | 5 | 2.5 |
250 V AC | 15 | 15 | 2.5 | 1.25 | 15 | 15 | 3 | 1.5 |
8 V DC | 15 | 15 | 3 | 1.5 | 15 | 15 | 5 | 2.5 |
14 V DC | 15 | 15 | 3 | 1.5 | 10 | 10 | 5 | 2.5 |
30 V DC | 6 | 6 | 3 | 1.5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 |
125 V DC | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
250 V DC | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Temperatura fluido | *) Temperatura ambiente applicabile |
---|---|
70°C o inf. | 70°C (70°C) o meno |
80°C | 58°C (60°C) o meno |
90°C | 47°C (50°C) o meno |
100°C | 35°C (40°C) o meno |
*) () è per IF32□
* Per proteggere il microinterruttore, la temperatura ambiente deve essere bassa quando la temperatura del liquido supera i 70°C.
Tipo aperto | Se utilizzato all’interno dove eventuali gocce d’acqua non spruzzano |
---|---|
Tipo antigoccia/antipioggia (JIS C0920) | Se utilizzato all’interno o all’esterno dove possono schizzarsi gocce d’acqua (equivalente a IP42) |
Tipo antispruzzo/protezione contro i getti d’acqua (JIS C0920) | Ha una struttura sigillata e se utilizzato all’aperto e in luoghi temporaneamente esposti a un flusso d’acqua, o in condizioni ambientali avverse come vicino alla costa (equivalente a IP44) |
Disegno strutturale della serie IF3
Numero | Nome | Materiale | ||
---|---|---|---|---|
IF30□ | IF31□ | IF32□ | ||
1 | Copertura | SPCD | SPCD | ADC12 |
2 | Piastra di montaggio | SPCC | SUS304 | SUS304 |
3 | Soffietti | PBP o SUS304 | ||
4 | Corpo principale | C3604B o SUS304 | ||
5 | Asta mobile | C2700W o SUSXM7 | ||
6 | Pagaia | SUS304 | ||
7 | O-ring | NBR o FPM |
Fluido: Acqua,pressione di uscita: OMPa
Profondità filettata: 9 mm (3/4), 11 mm (1)
Interruttore flusso | Classificazione dell’installazione | Impostare il campo di regolazione della portata l/min | ON impostazione portata portata portata portata m/s | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | ||||||
Diametro esterno della tubazione | Misura intermedia | ON portata | OFF portata min | ON portata | OFF portata min | ||
IF3□0-06 | 3/4 | Lunghezza | 14 | 7 | 38 | 33 | 0,66 – 1,79 |
3/4 | Tipo medio | 18 | 9 | 50 | 44 | 0,85 – 2,36 | |
3/4 | Tipo corto | 22 | 11 | 60 | 53 | 1,04 – 2,83 | |
IF3□1-10 | 1 | Tipo corto | 20 | 10 | 60 | 55 | 0,56 – 1,67 |
1 1/4 | Tipo corto | 34 | 17 | 100 | 90 | 0,57 – 1,67 | |
1 1/2 | Tipo corto | 52 | 26 | 160 | 140 | 0,63 – 1,95 | |
2 | Tipo medio | 45 | 23 | 140 | 125 | 0,34 – 1,06 | |
2 1/2 | Tipo medio | 90 | 45 | 280 | 250 | 0,41 – 1,29 | |
3 | Lunghezza | 80 | 40 | 250 | 220 | 0,26 – 0,81 | |
4 | Lunghezza | 170 | 85 | 550 | 480 | 0,33 – 1,05 | |
5 | Lunghezza | 300 | 150 | 1,000 | 870 | 0,37 – 1,24 | |
6 | Lunghezza | 460 | 230 | 1,500 | 1,300 | 0,40 – 1,32 | |
IF3□3-10 | 1 | Tipo corto | 36 | 18 | 110 | 100 | 1,00 – 3,05 |
1 1/4 | Tipo corto | 54 | 27 | 160 | 140 | 0,90 – 2,67 | |
1 1/2 | Tipo corto | 90 | 45 | 270 | 230 | 1,10 – 3,29 | |
2 | Tipo medio | 90 | 45 | 270 | 230 | 0,68 – 2,05 | |
2 1/2 | Tipo medio | 160 | 80 | 500 | 420 | 0,74 – 2,30 | |
3 | Lunghezza | 160 | 80 | 500 | 420 | 0,52 – 1,63 | |
4 | Lunghezza | 320 | 160 | 1,000 | 800 | 0,61 – 1,91 | |
5 | Lunghezza | 560 | 280 | 1,800 | 1,450 | 0,69 – 2,23 | |
6 | Lunghezza | 800 | 400 | 2,600 | 2,000 | 0,70 – 2,28 |
ON portata: Portata alla quale interviene il microinterruttore quando la portata aumenta
Portata OFF: Portata alla quale interviene il microinterruttore quando la portata diminuisce
Grafico della variazione della portata ON con la pressione (valore tipico)
Grafico della curva portata-perdita di carico (valore tipico)
(Unità di misura: mm)
Tipo aperto: Disegno quotato di 300, 301, 303
Codice componente | Dimensioni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Misura attacco di collegamento | A | B | C | D | E | F | |
IF300 | 3/4 | 28 | 31 | 34 | 22 | 137 | 101 |
IF301 | 1 | 37 | 62 | 89 | 28 | 188 | 98 |
IF303 | 1 | 29 | 39 | 56 | 28 | 155 | 98 |
Tipo antigoccia/antipioggia: Disegno quotato di 310, 311, 313
Codice componente | Dimensioni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Misura attacco di collegamento | A | B | C | D | E | F | |
IF310 | 3/4 | 28 | 31 | 34 | 22 | 137 | 101 |
IF311 | 1 | 37 | 62 | 89 | 28 | 188 | 98 |
IF313 | 1 | 29 | 39 | 56 | 28 | 155 | 98 |
Tipo antispruzzo/protezione contro i getti d’acqua: Disegno quotato di 320, 321, 323
Codice componente | Dimensioni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Misura attacco di collegamento | A | B | C | D | E | F | |
IF320 | 3/4 | 28 | 31 | 34 | 22 | 141.3 | 105.4 |
IF321 | 1 | 37 | 62 | 89 | 28 | 194 | 104 |
IF323 | 1 | 29 | 39 | 56 | 28 | 161 | 104 |
Grafico della portata-velocità
* Il numero tra parentesi indica il diametro interno del tubo del Gas
(Unità di misura: mm)
Da 1 1/4B a 3B
tubazione B | T di riduzione B |
---|---|
1 1/4 | 1 1/4 × 1 1/4 × 1 |
1 1/2 | 1 1/2 × 1 1/2 × 1 |
2 | 2 × 2 × 1 |
2 1/2 | 2 1/2 × 2 1/2 × 1 |
3 | 3 × 3 × 1 |
T-shirt ridotta: JIS B 2301
Attacco a presa: JIS B 2302
Tubo: JIS B 3452
Da 4B a 6B
Raccordo applicabile (Da 4B a 6B)
Schema elettrico interno
Simbolo | Contatto |
---|---|
C | COMMON |
A | NORMALLY OPEN |
B | NORMALLY CLOSED |
Codice componente
|
---|
IF311-N10-00 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di portata (valore max.) (L/min) | Metodo uscita | Tipo di attacco tubo | Filettatura delle tubazioni | Filettatura tubazione nominale | Numero di uscite | Materiale parti a contatto con liquidi | Applicable Fluid | Rating Flow Range (L/min) | Details Type | Liquid contact parts seal material | Configurazione contatto | Conformità CE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.08 € | 1 | 26 giorni | 500~ inf. a 5.000 | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [NPT] NPT | [1] 1 | 1 | [Lega di rame] Ottone•Bronzo fosforoso | Acqua e liquido non corrosivo | 20 – 1.500 | Tipo antigoccia/antipioggia (equivalente a IP42) | NBR | 1ab | Incompatibile |
Loading...
Tipo | Interruttore di flusso | Tipo di fluido | Acqua / Refrigerante | Sensore, struttura monitor | Profilo integrato |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche del liquido | Non corrosivo |
Si trova sulla pagina di Flow Switch, Paddle Style Flow Switch IF3 Series, il codice articolo è il seguente: IF311-N10-00.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IF311-N10-00.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Gamma di portata (valore max.)(L/min)
Metodo uscita
Tipo di attacco tubo
Filettatura delle tubazioni
Filettatura tubazione nominale
Numero di uscite
Materiale parti a contatto con liquidi
Applicable Fluid
Rating Flow Range(L/min)
Details Type
Liquid contact parts seal material
Configurazione contatto
Conformità CE
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
IF300-N06-01-Q |
IF300-N06-10-Q |
IF301-10-00-Q |
IF311-N10-00-Q |
IF311-N10-10-Q |
IF311-N10-11-Q |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma di portata (valore max.) (L/min) | Metodo uscita | Tipo di attacco tubo | Filettatura delle tubazioni | Filettatura tubazione nominale | Numero di uscite | Materiale parti a contatto con liquidi | Applicable Fluid | Rating Flow Range (L/min) | Details Type | Liquid contact parts seal material | Configurazione contatto | Conformità CE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.08 € | 1 | 26 giorni | 50~ Inferiore a 100 | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [NPT] NPT | [3/4] 3/4 | 1 | [Lega di rame] Ottone•Bronzo fosforoso | Acqua e liquido non corrosivo | 14 to 60 | Tipo aperto | FPM | 1ab | Prodotto conforme alle norme CE | ||
300.94 € | 1 | 26 giorni | 50~ Inferiore a 100 | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [NPT] NPT | [3/4] 3/4 | 1 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Liquido che non corrode SUS304 | 14 to 60 | Tipo aperto | NBR | 1ab | Prodotto conforme alle norme CE | ||
118.94 € | 1 | 26 giorni | 500~ inf. a 5.000 | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1] 1 | 1 | [Lega di rame] Ottone•Bronzo fosforoso | Acqua e liquido non corrosivo | 20 – 1.500 | Tipo aperto | NBR | 1ab | Prodotto conforme alle norme CE | ||
128.08 € | 1 | 26 giorni | 500~ inf. a 5.000 | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [NPT] NPT | [1] 1 | 1 | [Lega di rame] Ottone•Bronzo fosforoso | Acqua e liquido non corrosivo | 20 – 1.500 | Tipo antigoccia/antipioggia (equivalente a IP42) | NBR | 1ab | Prodotto conforme alle norme CE | ||
310.10 € | 1 | 26 giorni | 500~ inf. a 5.000 | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [NPT] NPT | [1] 1 | 1 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Liquido che non corrode SUS304 | 20 – 1.500 | Tipo antigoccia/antipioggia (equivalente a IP42) | NBR | 1ab | Prodotto conforme alle norme CE | ||
310.10 € | 1 | 26 giorni | 500~ inf. a 5.000 | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [NPT] NPT | [1] 1 | 1 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Liquido che non corrode SUS304 | 20 – 1.500 | Tipo antigoccia/antipioggia (equivalente a IP42) | FPM | 1ab | Prodotto conforme alle norme CE |