Manopola zigrinata in resina NBPU-W / -B / -R (Codici componente)

Manopola zigrinata in resina NBPU-W / -B / -R
[Nominal thread (M)] 3/4
[Material] Polycarbonate (PC)
[Color] White/Black/Red
[Heat distortion temperature] 1.82 MPa...130°C
[UL Standard] UL94V-2 (Materials)
[Metal Part] Material / Stainless steel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NBPU-306B
NBPU-406B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Passo
(mm)

0.44 €

50 20 giorni 1030.5

0.44 €

50 20 giorni 1040.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Zigrinatura Lunghezza L (mm)(mm) 6 Materiale Resina
Trattamento superficie Non in dotazione Profilo foro di montaggio Non in dotazione Profilo punta Punta piatta
Profilo aggiuntivo Standard Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) Applicazione Standard Materiale plastico PC
Diametro esterno manopola(ø) 11 Spessore manopola(mm) 6 Dettagli materiale Policarbonato

Supporto tecnico