Codice articolo del costruttore: ERB-418A
Marca: HIROSUGI-KEIKI
Prezzo: 0.50 €
Tempi di consegna: 20 giorni
Misura nominale vite (M): 4
Lunghezza L (mm): 18 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ERB-418A
Materiale | Ottone | Trattamento superficie | Nichelatura | Profilo foro di montaggio | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Profilo aggiuntivo | Standard | Con filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Filettatura intera |
Unità di vendita | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Applicazione | Standard |
Si trova sulla pagina di Vite di arresto in ottone completamente filettata (vite di precisione lunga) ERB-A / ERB-AC, il codice articolo è il seguente: ERB-418A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ERB-418A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ERB-315A |
ERB-550A |
ERB-660A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.44 € | 10 | 20 giorni | 10 | 3 | 15 | ||
0.98 € | 10 | 6 giorni | 10 | 5 | 50 | ||
1.42 € | 10 | 20 giorni | 10 | 6 | 60 |